Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ALB44657 |
Schneider-Electric
 
ALB44657 picture- web-product-data-sheet
ALB44657
ALTIRA Hármas keret vízszintes, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Takarókeret színe Fehér
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Keret színe Fehér polár (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma 6 modul
Sorolás száma 3-as sorolás vízszintes
Rögzítési mód Benyomott
Felületkezelés Kezeletlen
Felületkezelés Szatén
Mélység 13,5 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,035 kg
Környezet
Környezeti jellemző Benzin
Ablaktisztító folyadék
Folyékony szappan
Aceton
Hidrogén peroxid (H2O2)
Fehérítő
Alkohol
Olaj
UV-álló
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 11,3 cm
1.csomag hossza 23,2 cm
1. csomag súlya 42 g
Garancia
Garancia 18 months