Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ALB44659 |
Schneider-Electric
 
ALB44659 picture- web-product-data-sheet
ALB44659
ALTIRA Hármas keret függőleges, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Takarókeret színe Fehér
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Keret színe Fehér polár (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma 6 modul
Sorolás száma 3-as sorolás függőleges
Rögzítési mód Benyomott
Felületkezelés Kezeletlen
Felületkezelés Szatén
Mélység 13,5 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,035 kg
Környezet
Környezeti jellemző Benzin
Hidrogén peroxid (H2O2)
Alkohol
Fehérítő
Aceton
Folyékony szappan
Ablaktisztító folyadék
UV-álló
Olaj
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 8,1 cm
1.csomag hossza 22,6 cm
1. csomag súlya 35 g
Garancia
Garancia 18 months