|
|
|
ALB44842
ALTIRA Kettes keret vízszintes, Quadro alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2019
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Altira
|
Takarókeret színe
|
Altira ikon
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Keret színe
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
2-es sorolás vízszintes
2-es sorolás függőleges
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Felületkezelés
|
Kezeletlen
|
Magasság
|
87 mm
|
Szélesség
|
158 mm
|
Mélység
|
14 mm
|
Középpontok közötti távolság
|
71 mm
|
Nettó súly
|
0,028 kg
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Hidrogén peroxid (H2O2)
Olaj
UV-álló
Alkohol
Benzin
Folyékony szappan
Ablaktisztító folyadék
Aceton
Fehérítő
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,7 cm
|
1.csomag hossza
|
16,2 cm
|
1. csomag súlya
|
27 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
Garancia
|
|