Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ALB45257 |
Schneider-Electric
 
ALB45257 picture- web-product-data-sheet
ALB45257
ALTIRA 2x2P+F csatlakozóaljzat 45° jelzőfénnyel, reteszelt, piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Termékcsalád kompatibilitása OptiLine 50 rögzítőkeret
OptiLine 70 Altira adapterrel rögzítőkeret
Készülék bemutatása Mechanizmus
Csatlakozóaljzatok száma 2 x 2P + F, német
Aljzat szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
További információk a csatlakozóaljzatról Biztonsági zsaluval
Piros megbonthatatlan
Szín Fedlap: piros (RAL 3000)
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Rögzítőkeretek
Termékcsalád kompatibilitása OptiLine 50
OptiLine 70 Altira adapterrel
Földelés pozíciója 45°-ban elforgatott
Névleges áram 16 A -250 V AC 50/60 Hz
Modulok száma 4 modul
Rögzítési mód Rápattintható
Fényjelzés LED
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Szorítócsatlakozási kapacitás 4 x 1,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
4 x 1,5 mm² esetén tömör sodrott vezeték(ek)
Anyag PC: betét fedlap
Felületkezelés Antibakteriális
Felületkezelés Szatén
Szabványok EN 60529-91 + E:93
NF C 61-316
EN 62262
IEC 60884-1
Magasság 45 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 39 mm
Nettó súly 0,089 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 5…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -15…60 °C
IK védettségi fok IK03
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Hidrogén peroxid (H2O2)
Fehérítő
Aceton
Folyékony szappan
UV-álló
Benzin
Alkohol
Olaj
Ablaktisztító folyadék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 9 cm
1.csomag hossza 3,9 cm
1. csomag súlya 89 g
Garancia
Garancia 18 months