Schneider-Electric
 
ALB45530 picture- web-product-data-sheet
ALB45530
ALTIRA Jelzőlámpa 12 Vdc, neon
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Termékválaszték Altira
Termék vagy alkatrész típusa Lámpa tartozék
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség 12 V DC
Rögzítési mód Rápattintható
Izzó típusa Neon
Termék kompatibilitása Lapos fénymutatóhoz
Nettó súly 0,002 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 5…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -15…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4 cm
1. csomag szélessége 1,2 cm
1.csomag hossza 1,7 cm
1. csomag súlya 2 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Toxic heavy metal free Igen
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months