Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ALB45534 |
Schneider-Electric
 
ALB45534 picture- web-product-data-sheet
ALB45534
ALTIRA Jelzőlámpa kapcsolóhoz 12 Vdc 0,4 W
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Termékválaszték Altira
Termék vagy alkatrész típusa Lámpa tartozék
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség 12 V DC
Rögzítési mód Rápattintható
Izzó típusa Neon
Termék kompatibilitása Kapcsolóhoz
Nettó súly 0,002 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 5…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -15…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,8 cm
1. csomag szélessége 11 cm
1.csomag hossza 0,6 cm
1. csomag súlya 0,002 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő