|
|
|
ALB45548
ALTIRA Bura színtelen, lámpa nélkül
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2019
|
|
End of Standard Services JÚN. 30, 2021
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Altira
|
Termékválaszték
|
Altira
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lapos jelzőlámpa 22,5 mm-es diffúzorral
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Szerelvény kiegészítő információk
|
Lámpa nélkül
|
Fénytömb színe
|
Színtelen
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
Falon kívüli
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
Falon kívül
|
Termék rendeltetési helye
|
OptiLine 45 installációs rendszer
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V AC
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Kábelkeresztmetszet
|
1,5…2,5 mm² rugalmas kábel
1,5…2,5 mm² merev kábel
1,5…2,5 mm² tömör sodrott kábel
|
Anyag
|
PC
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
27 mm
|
Nettó súly
|
0,026 kg
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
5…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-15…60 °C
|
Környezeti jellemző
|
Fehérítő
Aceton
Hidrogén peroxid (H2O2)
Folyékony szappan
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Benzin
UV-álló
Olaj
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,7 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
26 g
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
C6f2fabe-d5ba-4588-bd03-c90f7def1381
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|