|
|
|
ALB45621N
ALTIRA Szerelőkeret 1x, műanyag
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Altira
|
Termékválaszték
|
Altira
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rögzítőkeret
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Univerzális CEE7 dobozok
|
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Anyag
|
Műanyag
|
Magasság
|
70,9 mm
|
Szélesség
|
70,9 mm
|
Mélység
|
4,85 mm
|
Termék súlya
|
0,011 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
10 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
|
|