Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ALB45729 |
Schneider-Electric
 
ALB45729 picture- web-product-data-sheet
ALB45729
ALTIRA Hármas keret függőleges, gránit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Takarókeret színe Szín
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Keret színe Gránit
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma 6 modul
Sorolás száma 3-as sorolás függőleges
Rögzítési mód Benyomott
Felületkezelés Kezeletlen
Felületkezelés Szatén
Mélység 13,5 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,035 kg
Környezet
Környezeti jellemző Hidrogén peroxid (H2O2)
Fehérítő
Aceton
Ablaktisztító folyadék
Folyékony szappan
Benzin
Alkohol
Olaj
UV-álló
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 22,5 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 1,3 cm
1. csomag súlya 35 g
Garancia
Garancia 18 months