Schneider-Electric
 
ALB45738 picture- web-product-data-sheet
ALB45738
ALTIRA 6+6 modulos egyterű keret vízszintes, szürke
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Keretnév Szín
Termék vagy komponens típusa Takaró keret
Fedlap színe Ködös szürke
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma 12 modul
Sorolás száma 2-es sorolás vízszintes
Rögzítési mód Nyomás 4 ponton rögzített
Felületkezelés Kezeletlen
Felületkidolgozás Szatén
Magasság 175 mm
Szélesség 195 mm
Mélység 13,5 mm
Középpontok közötti távolság 45 mm
Termék súlya 0,079 kg
Környezet
Környezeti jellemző Aceton
Hidrogén peroxid (H2O2)
Folyékony szappan
Olaj
Benzin
Fehérítő
UV-álló
Ammónia
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Környezeti egészség és problémák Halogénmentes
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months