Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ALB45748 |
Schneider-Electric
 
ALB45748 picture- web-product-data-sheet
ALB45748
ALTIRA 6+6 modulos egyterű keret vízszintes, pala kék
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Takarókeret színe Szín
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Keret színe Palakék
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma 12 modul
Sorolás száma 2-es sorolás vízszintes
Rögzítési mód Benyomott
Felületkezelés Kezeletlen
Felületkezelés Szatén
Magasság 175 mm
Szélesség 195 mm
Mélység 13,5 mm
Középpontok közötti távolság 45 mm
Nettó súly 0,079 kg
Környezet
Környezeti jellemző Folyékony szappan
Olaj
Aceton
Fehérítő
Hidrogén peroxid (H2O2)
Ablaktisztító folyadék
UV-álló
Alkohol
Benzin
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17,5 cm
1. csomag szélessége 1,3 cm
1.csomag hossza 19,5 cm
1. csomag súlya 0,079 kg
Garancia
Garancia 18 months