|
|
|
ALB46065
ALTIRA Egypólusú kapcsoló + egypólusú nyomó 16 A, alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2019
|
|
End of Standard Services JÚN. 30, 2021
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Altira
|
Termékválaszték
|
Altira
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kombinált fényerőszabályzó
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Kapcsoló kiegészítő információk
|
Üzemszeűen nyitott vagy zárt bekötéstől függően
|
Fedlap színárnyalat
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Falon kívüli
Süllyesztett
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
Falon kívül
|
Termék rendeltetési helye
|
OptiLine 45 installációs rendszer
Rögzítőkeret
|
Kapcsoló funkció
|
Egypólusú nyomógomb
Váltó kapcsoló
|
Névleges áram
|
10 A -250 V AC
|
Működtetőszerkezet
|
Billentyű és nyomógomb
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Csatlakozás típusa
|
6 rugós bekötés
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
2 x 1.5...2 x 4 mm² esetén merev vezeték(ek)
2 x 1.5...2 x 4 mm² esetén tömör sodrott vezeték(ek)
|
Anyag
|
PC: betét fedlap
|
Felületkezelés
|
Kezeletlen
|
Felületkezelés
|
Szatén
|
Beágyazási mélység
|
21 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
28 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC EN 60947-3
EN 60529-91 + E:93
EN 62262
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-15…60 °C
|
IK védettségi fok
|
IK04
|
IP védettségi fok
|
IP22
|
Környezeti jellemző
|
Ablaktisztító folyadék
Alkohol
Benzin
Fehérítő
Hidrogén peroxid (H2O2)
Folyékony szappan
Olaj
UV-álló
Aceton
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
34 g
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
C6f2fabe-d5ba-4588-bd03-c90f7def1381
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|