Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ALB46113 |
Schneider-Electric
 
ALB46113 picture- web-product-data-sheet
ALB46113
ALTIRA Süllyesztett mozgásérzékelő, 180° 2300W, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Mozgásérzékelő
Készülék bemutatása Mechanizmus
Terhelés típusa Kisfeszültségű halogénlámpa huzaltekercselésű átalakítóval: 1050 VA
Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 1150 VA
Kontaktor: 200 VA
Ventilátor: 200 VA
Fénycső: 2000 VA
230 V AC halogén lámpa: 2000 W
Konvektor: 2300 W
Izzólámpa: 2300 W
Kompakt fénycső: 500 VA
Fedlap színárnyalat Alumínium
Szerelvény kiegészítő információk Kézi segédműködtetés 5 NO nyomógombbal maximum
3 vezetékes csatlakozás
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC 50 Hz
Termék rendeltetési helye OptiLine 45 installációs rendszer
Kapcsolási funkció Egypólusú
Mozgásérzékelés terület 9 x 18 m
Jelenlétérzékelési terület 6 x 12 m
Érzékelési szög Részleges 90° bal vagy jobb
Teljes 180°
Kiválasztási módok M: manuális
S: slave
A: automatikus
Modulok száma 2 modul
Fényerősség beállítása 5…1000 lux
Időkésleltetés 2 mp...20 perc
Szorítócsatlakozási kapacitás 2 x 2,5 mm² + 1 x 4 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
2 x 2,5 mm² + 1 x 4 mm² esetén merev vezeték(ek)
2 x 2,5 mm² + 1 x 4 mm² esetén tömör sodrott vezeték(ek)
Vezetékes eszköz felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Rápattintható
Felületkezelés Szatén
Szerelési magasság 1,2…2,15 m
Magasság 45 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 34 mm
Környezet
IP védettségi fok IP20
IK védettségi fok IK04
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -15…60 °C
Környezeti jellemző Olaj
Fehérítő
Ablaktisztító folyadék
Hidrogén peroxid (H2O2)
UV-álló
Alkohol
Benzin
Folyékony szappan
Aceton
Szabványok EN 60669-2-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 110 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Vizsgálat alatt