Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ALB46190 |
Schneider-Electric
 
ALB46190 picture- web-product-data-sheet
ALB46190
ALTIRA Univerzális fényerőszabályzó nyomógombos 350 W, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altira
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb interfész
Készülék bemutatása Mechanizmus
Dimmer további információk 2-vezetékes csatlakozás
Terhelés típusa Ventilátor: 20...200 W
Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 20...350 VA
Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral: 20...350 VA
Alacsony feszültségű halogénlámpa toroidtranszformátorral: 20...350 VA
230 V AC halogén lámpa: 20...350 W
Konvektor: 20...350 W
Izzólámpa: 20...350 W
Fedlap színárnyalat Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése Süllyesztett
Termék rendeltetési helye OptiLine 45 installációs rendszer
Fényerőszabályzó alkalmazás Szellőző
Induktív terhelés
Konvektor
Rezisztív terhelés
Kapacitív terhelés
Fényerőszabályzó vezérlés Impulzus
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC 50 Hz
Védelem típusa Elektronikus belső biztosíték
Modulok száma 2 modul
Rögzítési mód Rápattintható
Jelzőfény Kék jelzőberendezés
Csatlakozás típusa 3 csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási kapacitás 2 x 2,5 mm² + 1 x 4 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
2 x 2,5 mm² + 1 x 4 mm² esetén merev vezeték(ek)
2 x 2,5 mm² + 1 x 4 mm² esetén tömör sodrott vezeték(ek)
Csatlakoztatott segédberendezések Maximum 25 kiegészítő nyomógomb fényjelzés nélkül
Maximum 5 segédkapcsoló fényjelzéssel
Felületkezelés Kezeletlen
Felületkezelés Szatén
Magasság 45 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 34 mm
Környezet
Szabványok EN 62262
IEC 60669-2-2
EN 60529-91 + E:93
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -15…60 °C
IK védettségi fok IK04
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Benzin
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
Olaj
UV-álló
Aceton
Folyékony szappan
Hidrogén peroxid (H2O2)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 92 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C8d833f6-398e-458e-90c4-a2d4e984a5c1
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek