|
|
|
ALB46306N
ALTIRA Infraplus 1xRJ45 csatlakozó Cat6 UTP, alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 06, 2021
|
|
End of Standard Services JAN. 02, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Altira
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adatcsatlakozó
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus fedlappal
|
Kábel árnyékolás típusa
|
UTP
|
Adatcsatlakozó típusa
|
RJ45 - kategória 6
|
Fedlap színárnyalat
|
Alumínium
|
Szerelvény kiegészítő információk
|
Címketartó címkével
Elhúzható redőny
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
OptiLine 50
|
Kommunikációs port protokoll
|
PoE 15W (Power over Ethernet)
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Termék rendeltetési helye
|
Csatorna
Padló doboz
Altira rögzítőkeret
|
Termék kompatibilitása
|
Actassi s-one
|
Aljzatszám
|
1
|
Vezetékek elrendezése
|
Árnyékolatlan csavart vezetékpár
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csupasz kapcsok
|
Jelölés
|
Színkódolás
|
Telepítési irány
|
Egyenes
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
Csíptetőkkel: zárófedél
|
Felületkezelés
|
Kezeletlen
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
45 mm
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Környezeti jellemző
|
Folyékony szappan
Fehérítő
Olaj
Benzin
Aceton
Ablaktisztító folyadék
Alkohol
UV-álló
Hidrogén peroxid (H2O2)
|
Szabványok
|
EN 60529-91 + E:93
EN 62262
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011
IEC 60603-7-4:2010
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
25 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|