Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ALB46312 |
Schneider-Electric
 
ALB46312 picture- web-product-data-sheet
ALB46312
ALTIRA TV csatlakozó 0,5 dB F-csatlakozóval, végzáró, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Termék vagy alkatrész típusa SAT csatlakozóaljzat
Készülék alkalmazás Médiaeszköz-támogatás
Készülék bemutatása Betét középső takarólemezzel
Fedlap színárnyalat Alumínium
Szerelvény kiegészítő információk 500 mA-es áram átvezetésével az elosztott tápellátás számára
Kiegészítő jellemzők
SAT-csatlakozó F-csatlakozó (anya)
Modulok száma 2 modul
Kimenetek száma 1
Termék rendeltetési helye OptiLine 45 installációs rendszer
Csatlakozás típusa 1 csavaros bekötések
Anyag ABS + PC
Felületkezelés Szatén
Készülék felszerelése Falon kívül
Süllyesztett
Rögzítési mód Rápattintható
Magasság 45 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 32 mm
Beágyazási mélység 17,9 mm
Környezet
IP védettségi fok IP20
IK védettségi fok IK03
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 5…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -15…60 °C
Környezeti jellemző Folyékony szappan
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
Aceton
Alkohol
Hidrogén peroxid (H2O2)
Benzin
Olaj
UV-álló
Szabványok EN 62262
EN 50083-1
EN 61204-4
EN 60529-91 + E:93
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,2 cm
1. csomag szélessége 4,5 cm
1.csomag hossza 4,5 cm
1. csomag súlya 50,9 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months