|
|
|
ALB46316N
ALTIRA Infraplus 1xRJ45 csatlakozó Cat6 FTP, alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 10, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Altira
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adatcsatlakozó
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Kábel árnyékolás típusa
|
FTP
|
Adatcsatlakozó típusa
|
RJ45 - kategória 6
|
Fedlap színárnyalat
|
Alumínium
|
Szerelvény kiegészítő információk
|
Elhúzható redőny
Címketartó címkével
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
OptiLine 50
|
Kommunikációs port protokoll
|
PoE 15W (Power over Ethernet)
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Termék rendeltetési helye
|
Altira rögzítőkeret
|
Termék kompatibilitása
|
Actassi s-one
|
Aljzatszám
|
1
|
Vezetékek elrendezése
|
Bevonatos csavart pár
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csupasz kapcsok
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Felületkezelés
|
Kezeletlen
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
45 mm
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Környezeti jellemző
|
Aceton
UV-álló
Fehérítő
Olaj
Hidrogén peroxid (H2O2)
Ablaktisztító folyadék
Folyékony szappan
Benzin
Alkohol
|
Termékbizonyítvány
|
EC verified as per VDIB177x6Uyy csatlakozók
|
Szabványok
|
EN 60529-91 + E:93
EN 62262
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011
IEC 60603-7-51:2010
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
6 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
48 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|