Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ALB47051 |
Schneider-Electric
 
ALB47051 picture- web-product-data-sheet
ALB47051
ALTIRA váltókapcsoló polárfehér 16A, antibakteriális
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Termékválaszték Altira
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék bemutatása Mechanizmus
Fedlap színárnyalat Fehér (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése Süllyesztett
Falon kívüli
Készülék felszerelése Süllyesztett
Falon kívül
Termék rendeltetési helye Rögzítőkeret
OptiLine 45 installációs rendszer
Kapcsoló funkció Váltó kapcsoló
Névleges áram 16 A -250 V AC
Működtetőszerkezet Billentyű
Modulok száma 2 modul
Rögzítési mód Rápattintható
Csatlakozás típusa 3 rugós bekötés
Szorítócsatlakozási kapacitás 2 x 1.5...2 x 4 mm² esetén merev vezeték(ek)
2 x 1.5...2 x 4 mm² esetén tömör sodrott vezeték(ek)
Felületkezelés Antibakteriális betét fedlap
Felületkezelés Szatén
Beágyazási mélység 21 mm
Magasság 45 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 28 mm
Nettó súly 0,027 kg
Környezet
Szabványok IEC EN 60947-3
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -15…60 °C
IK védettségi fok IK04
IP védettségi fok IP22
Környezeti jellemző Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Hidrogén peroxid (H2O2)
Folyékony szappan
Benzin
Aceton
UV-álló
Olaj
Fehérítő
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2 cm
1. csomag szélessége 4,3 cm
1.csomag hossza 4,3 cm
1. csomag súlya 30 g
Garancia
Garancia 18 months