Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ALB47440 |
Schneider-Electric
 
ALB47440 picture- web-product-data-sheet
ALB47440
ALTIRA 2 modulos kiemelő doboz polárfehér, antibakteriális
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Termékválaszték Altira
Termék vagy alkatrész típusa Telepítési doboz
Doboz színárnyalat Polár fehér (RAL 9003)
Színárnyalat Polárfehér (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése Falon kívüli
Készülék felszerelése Falon kívül
Modulok száma 2 modul
Sorolás száma 1-es sorolás
Termék rendeltetési helye Egyes rögzítőkerethez
Rögzítési mód Csavarokkal
Anyag PC + ASA
Felületkezelés Antibakteriális
Felületkezelés Szatén
Magasság 80 mm
Szélesség 80 mm
Mélység 40 mm
Nettó súly 0,052 kg
Környezet
Szabványok EN 60670-1
IK védettségi fok IK04
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Aceton
Folyékony szappan
Alkohol
Olaj
Benzin
UV-álló
Fehérítő
Hidrogén peroxid (H2O2)
Ablaktisztító folyadék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 9 cm
1. csomag súlya 58 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C6f2fabe-d5ba-4588-bd03-c90f7def1381