|
|
|
ALB47444
ALTIRA 4 modulos egyterű kiemelő doboz polárfehér, antibakteriális
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 03, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Altira
|
Termékválaszték
|
Altira
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Telepítési doboz
|
Doboz színárnyalat
|
Polár fehér (RAL 9003)
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Falon kívüli
|
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
|
Modulok száma
|
4 modul
|
Sorolás száma
|
1 x 2 modulos
|
Termék rendeltetési helye
|
Kettes vízszintes egymás melletti rögzítőkerethez
Egyes függőleges rögzítőkerethez
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Anyag
|
PC + ASA
|
Felületkezelés
|
Antibakteriális
|
Felületkezelés
|
Szatén
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
140 mm
|
Mélység
|
40 mm
|
Nettó súly
|
0,077 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60670-1
|
IK védettségi fok
|
IK04
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Ablaktisztító folyadék
UV-álló
Alkohol
Benzin
Olaj
Hidrogén peroxid (H2O2)
Folyékony szappan
Aceton
Fehérítő
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
14 cm
|
1. csomag súlya
|
80 g
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
C6f2fabe-d5ba-4588-bd03-c90f7def1381
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|