|
|
|
ALB47652
ALTIRA Kettes keret polárfehér, antibakteriális
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 03, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Altira
|
Takarókeret színe
|
Fehér
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Keret színe
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma
|
4 modul
|
Sorolás száma
|
2-es sorolás vízszintes
|
Rögzítési mód
|
Benyomott
|
Felületkezelés
|
Antibakteriális betét fedlap
|
Felületkezelés
|
Szatén
|
Magasság
|
136 mm
|
Szélesség
|
80 mm
|
Mélység
|
13,5 mm
|
Középpontok közötti távolság
|
71 mm
|
Nettó súly
|
0,027 kg
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Folyékony szappan
Fehérítő
Ablaktisztító folyadék
Alkohol
Benzin
Olaj
Aceton
Hidrogén peroxid (H2O2)
UV-álló
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,1 cm
|
1.csomag hossza
|
15,3 cm
|
1. csomag súlya
|
28 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
Garancia
|
|