Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ALB47657 |
Schneider-Electric
 
ALB47657 picture- web-product-data-sheet
ALB47657
ALTIRA Hármas keret polárfehér, antibakteriális
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Takarókeret színe Fehér
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Keret színe Fehér polár (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma 6 modul
Sorolás száma 3-as sorolás vízszintes
Rögzítési mód Benyomott
Felületkezelés Antibakteriális
Felületkezelés Szatén
Mélység 13,5 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,035 kg
Környezet
Környezeti jellemző UV-álló
Olaj
Folyékony szappan
Benzin
Fehérítő
Ablaktisztító folyadék
Hidrogén peroxid (H2O2)
Aceton
Alkohol
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 22,5 cm
1. csomag súlya 40 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months