|
|
|
ATS48C25Q
Altistart 48 lágyindító, 250A, 3f, 230…415VAC, Modbus RTU
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altistart U01
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lágyindító
|
Termék rendeltetési helye
|
Aszinkron motorok
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Nagy igénybevételre méretezett ágazatok és szivattyúk
|
Készülék rövid neve
|
ATS48
|
Felhasználási kategória
|
AC-53B
|
Ue power supply voltage
|
230...690 V -15...20 %
|
Power supply frequency
|
50...60 Hz - 60...15 %
|
Motorteljesítmény kW
|
55 kW -230 V csatlakozás a motorbetáplálás vezetékben súlyos alkalmazásokhoz
75 kW -230 V csatlakozás a motorbetáplálás vezetékben szabványos alkalmazásokhoz
110 kW -230 V csatlakozás motor delta végpontokhoz súlyos alkalmazásokhoz
110 kW -400 V csatlakozás a motorbetáplálás vezetékben súlyos alkalmazásokhoz
132 kW -230 V csatlakozás motor delta végpontokhoz szabványos alkalmazásokhoz
132 kW -400 V csatlakozás a motorbetáplálás vezetékben szabványos alkalmazásokhoz
160 kW -400 V csatlakozás motor delta végpontokhoz súlyos alkalmazásokhoz
220 kW -400 V csatlakozás motor delta végpontokhoz szabványos alkalmazásokhoz
|
Kiegészítő jellemzők
Készülékcsatlakozás
|
A motor delta érintkezőihez
A motor tápvezetékében
|
Védelem típusa
|
Fázis aszimmetria: tápvezeték
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: folyamatos LED egység
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5
|
Terméktanúsítványok
|
C-Tick.1
CCC
UL-Aex
NOM/ANCE
CSA-Ex
DNV-GL
SETI
GOST
TE
|
Jelölés
|
CE
|
Diszkrét bemenet száma
|
5
|
Diszkrét bemenet típusa
|
PTC, 750 Ohm -25 °C
(Stop, Run, LI3, LI4) logika, <= 8 mA 4300 Ohm
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív logika Stop, Run, LI3, LI4 0 állapotnál: < 5 V és <= 2 mA 1 állapotnál: > 11 V, >= 5 mA
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA -6 V DC esetén relé kimenetek
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2
|
Diszkrét kimenet típusa
|
(LO1) logika kimenet 0 V közösen konfigurálható
(LO2) logika kimenet 0 V közösen konfigurálható
(R1) relé kimenetek hibarelé NO
(R2) relé kimenetek indítórelé vége NO
(R3) relé kimenetek motorhajtású NO
|
Analóg kimeneti típusa
|
Áramkimenet AO: 0-20 mA vagy 4-20 mA, impedancia <500 Ohm
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
|
Csatlakozó típusa
|
1 RJ45
|
Kommunikációs adatkapcsolat
|
Soros
|
Fizikai interfész
|
RS485 több leágazással
|
Átviteli sebesség
|
4800, 9600 vagy 19200 bps
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Külső bemenet felülíráshoz
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Magasság
|
380 mm
|
Szélesség
|
320 mm
|
Mélység
|
265 mm
|
Nettó súly
|
18,2 kg
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Vezetett zavarkibocsátás B. szint megfelel IEC 60947-4-3
Nedves ingadozó hullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-12
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses kibocsátás elleni védettség 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Harmonikus áram kibocsátási limit 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Feszültségkimaradás 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz megfelel EN/IEC 60068-2-30
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
40…60 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként)
-10…40 °C (nélkül)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
> 1000...2000 m 2,2% áramcsökkenéssel a további 100 méteren
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
42,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
46,000 cm
|
1.csomag hossza
|
51,500 cm
|
1. csomag súlya
|
21,636 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|