Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ATS48M12Y |
Schneider-Electric
 
ATS48M12Y picture- web-product-data-sheet
ATS48M12Y
Altistart 48 lágyindító, 1200A, 3f, 208…690VAC, Modbus RTU
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altistart U01
Termék vagy alkatrész típusa Lágyindító
Termék rendeltetési helye Aszinkron motorok
Termék specifikus alkalmazás Nagy igénybevételre méretezett ágazatok és szivattyúk
Készülék rövid neve ATS48
Felhasználási kategória AC-53B
Ue power supply voltage 208 V -15...20 %
Power supply frequency 50...60 Hz - 60...15 %
Motorteljesítmény kW 250 kW -230 V súlyos alkalmazásokhoz
355 kW -230 V szabványos alkalmazásokhoz
500 kW -400 V súlyos alkalmazásokhoz
630 kW -400 V szabványos alkalmazásokhoz
630 kW -440 V súlyos alkalmazásokhoz
630 kW -525...600 V súlyos alkalmazásokhoz
630 kW -525 V súlyos alkalmazásokhoz
710 kW -440 V szabványos alkalmazásokhoz
800 kW -525...600 V szabványos alkalmazásokhoz
800 kW -525 V szabványos alkalmazásokhoz
900 kW -660 V súlyos alkalmazásokhoz
900 kW -690 V súlyos alkalmazásokhoz
Motorteljesítmény LE 1000 LE -460 V szabványos alkalmazásokhoz
1000 LE -5 V súlyos alkalmazásokhoz
1200 LE -5 V szabványos alkalmazásokhoz
350 LE -208 V súlyos alkalmazásokhoz
350 LE -230 V súlyos alkalmazásokhoz
400 LE -208 V szabványos alkalmazásokhoz
450 LE -230 V szabványos alkalmazásokhoz
800 LE -460 V súlyos alkalmazásokhoz
Kiegészítő jellemzők
Készülékcsatlakozás A motor tápvezetékében
Védelem típusa Fázis aszimmetria: tápvezeték
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: folyamatos LED egység
Szabványok IEC 60947-4-3
Terméktanúsítványok GOST
CSA-Ex
C-Tick.1
UL-Aex
TE
NOM/ANCE
DNV-GL
CCC
SETI
Jelölés CE
Diszkrét bemenet száma 5
Diszkrét bemenet típusa PTC, 750 Ohm -25 °C
(Stop, Run, LI3, LI4) logika, <= 8 mA 4300 Ohm
Diszkrét bemeneti logika Pozitív logika Stop, Run, LI3, LI4 0 állapotnál: < 5 V és <= 2 mA 1 állapotnál: > 11 V, >= 5 mA
Minimális kapcsolóáram 10 mA -6 V DC esetén relé kimenetek
Diszkrét kimeneti szám 2
Diszkrét kimenet típusa (LO1) logika kimenet 0 V közösen konfigurálható
(LO2) logika kimenet 0 V közösen konfigurálható
(R1) relé kimenetek hibarelé NO
(R2) relé kimenetek indítórelé vége NO
(R3) relé kimenetek motorhajtású NO
Analóg kimeneti típusa Áramkimenet AO: 0-20 mA vagy 4-20 mA, impedancia <500 Ohm
Kommunikációs port protokoll Modbus 32-bites bővítmények
Csatlakozó típusa 1 RJ45
Kommunikációs adatkapcsolat Soros
Fizikai interfész RS485 több leágazással
Átviteli sebesség 4800, 9600 vagy 19200 bps
Rendelkezésre álló funkció Külső bemenet felülíráshoz
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Magasság 890 mm
Szélesség 770 mm
Mélység 315 mm
Nettó súly 115 kg
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett zavarkibocsátás B. szint conforming to IEC 60947-4-3
Nedves ingadozó hullám 3A szint conforming to IEC 61000-4-12
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses kibocsátás elleni védettség 4B szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Harmonikus áram kibocsátási limit 3A szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Feszültségkimaradás 3A szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Relatív páratartalom 0…95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz megfelel IEC 60068-2-30
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 40…60 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként)
-10…40 °C (nélkül)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
> 1000...2000 m 2,2% áramcsökkenéssel a további 100 méteren
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 62,0 cm
1. csomag szélessége 183,0 cm
1.csomag hossza 90,0 cm
1. csomag súlya 176,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 3439310f-1deb-4b4b-8667-1df94274da76