Termékválaszték
|
Altivar 11
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
VAV szabályozó
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Egyszerű gép
|
Komponens neve
|
ATV08
|
Összeszerelés
|
Szerelvénylapon
|
EMC szűrő
|
Integrált
|
Fázisok hálózatszáma
|
Egyfázisú
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
200...480 V +/- 10 %
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz - 60...15 %
|
Motorteljesítmény kW
|
0,37 kW
|
Fázis áram
|
5,3 A -230 V, Isc = 1 kA
|
Névleges kimeneti áram
|
2,1 A 4 kHz 230 V vészleállító vagy szakaszkapcsoló egyedi bemenetek
|
Maximális átmeneti áram
|
3,1 A esetén 60 s
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
20,5 W névleges terheléssel
|
Aszinkron motor vezérlőprofil
|
Érzékelő nélküli fluxusvektor vezérlés PWM típusú motorvezérlő jellel
|
Analóg bemenetek száma
|
1
|
Termék rendeltetési helye
|
Aszinkron motorok
|
Beépített ventilátor
|
Nincs
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
180…264 V
|
Hálózati frekvencia korlátok
|
47,5…63 Hz
|
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia
|
0,5…200 Hz
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
4 kHz
|
Kapcsolási frekvencia
|
2...16 kHz állítható
4...16 kHz leértékelési faktorral
|
Sebesség tartomány
|
1…10
|
Tranziens túlnyomaték
|
150...170 % (motor névleges nyomatéka)
|
Szabályzó hurok
|
Korrekció lehetősége nagy ell. nyomatékú/tehetetlenségű/gyors ciklusú gépekhez
Gyári beállítás a sebességhurok stabilitásával és erősítésével
Beállítható frekvencia
|
Motorcsúszás-kompenzáció
|
A gyárban előre beállított
Állítható
|
Feltáró vezeték Isc
|
1 kA
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Villamos csatlakozás
|
Vezérlés sorkapocs 1,5 mm²
Betáplálás sorkapocs 1,5 mm²
|
Szigetelés
|
Galvanic insulation between power and control terminals
|
Tápellátás
|
Belső a rendszerbuszon keresztül: 15 V - <100 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 5 VDC - <10 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
Analóg bemenet típusa
|
Konfigurálható áram AI1 4...20 mA 500 Ohm párhuzamosan kötött terheléssel
Konfigurálható feszültség AI1 0...5 V 50000 Ohm
Konfigurálható áram AI1 0...20 mA 500 Ohm
Konfigurálható feszültség AI1 0...10 V 50000 Ohm
|
Mintavételi időtartam
|
LI1...LI4: 20 ms diszkrét
AI1: 20 ms analóg
|
Linaeritási hiba
|
: +/- 1 % esetén 1. kimenet
|
Diszkrét bemenet száma
|
4
|
Diszkrét bemenet típusa
|
Kijelölhető Ll1 előre 3500 Ohm 15 V 24 V
Kijelölhető Ll2 fordított 3500 Ohm 15 V 24 V
Kijelölhető Ll3/Ll4 4 előre beállított sebesség 3500 Ohm 15 V 24 V
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív logika (forrás) (LI1...LI4), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Relé üzemszerűen nyitott R1 1 NO
|
Minimális kapcsolóáram
|
R1A, R1C 10 mA -24 V DC
|
Maximális kapcsolási áram
|
1,5 A 250 V AC indukciós cos phi = 0,4 7 ms R1A, R1C
1,5 A 320...460 V DC indukciós cos phi = 0,4 7 ms R1A, R1C
1,5 A 250 V AC rezisztív cos phi = 1 0 ms R1A, R1C
1,5 A 320...460 V DC rezisztív cos phi = 1 0 ms R1A, R1C
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
Lineáris 0-tól 99,9 s -ig
|
Leállás fékezéssel
|
By DC injection
|
Védelem típusa
|
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Rövidzár-védelem: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
|
Szigetelési ellenállás
|
> 500 mOhm
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
CAD teljes szélesség
|
72 mm
|
CAD teljes magasság
|
130 mm
|
CAD teljes mélység
|
87 mm
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
EMC védelem 4B szint megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel EN/IEC 61000-4-2
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
Vezetett zavarkibocsátás megfelel EN 55011 A osztály 1. csoport
Vezetett zavarkibocsátás megfelel IEC/EN 61800-3 environments 1 and 2
|
Szabványok
|
EN/IEC 61800-3
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
Jelölés
|
CE
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Relatív páratartalom
|
5…93 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
5…93 % olvadóbiztosító betét nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…65 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C nélkül
40…60 °C 2,2% áramcsökkenés fokonként
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
> 1000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|