Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ATV212HD45N4 |
Schneider-Electric
 
ATV212HD45N4 picture- web-product-data-sheet
ATV212HD45N4
Altivar ATV212 frekvenciaváltó épületes alkalmazásokra, BACnet, 45kW, 3f, 380…480VAC, IP21, C2 osztályú EMC szűrővel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve ATV310
Termék rendeltetési helye Aszinkron motorok
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
Motorteljesítmény kW 45 kW
Motorteljesítmény LE 60 LE
Betáplálási feszültség korlátok 323…528 V
Betáplálási frekvencia 50...60 Hz - 60...15 %
Fázis áram 83,8 A -3 V
65,9 A -48 V
Termékválaszték Altivar 212
Termék vagy alkatrész típusa VAV szabályozó
Termék specifikus alkalmazás Pumpák és ventilátorok HVAC-ban
Kommunikációs port protokoll Modbus 32-bites bővítmények
LonWorks
Modbus
BACnet IP
APOGEE FLN
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...480 V -15...20 %
EMC szűrő Beépített C2 osztályú EMC szűrő
IP védelmi fok IP21
Kiegészítő jellemzők
Látszólagos teljesítmény 61,9 kVA -3 V
Folyamatos kimeneti áram 94 A -3 V
94 A -460 V
Maximális átmeneti áram 103,4 A esetén 60 s
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia 0,5…200 Hz
Sebességtartomány 1…10
Sebességpontosság +/- 10 % (névleges csúszás) 0.2 Tn - Tn között
Helyi jelzés Hiba: 1 LED (piros)
Kimeneti feszültség <= tápfeszültség
Szigetelés Elektromosság az áramellátás és vezérlés között
Kábeltípus Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 90 °C / XLPE/EPR
Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 70 °C / PVC
UL 1-es típusú készlettel: 3 vezeték(ek)UL 508 vezeték -40 °C, réz 75 °C / PVC
Villamos csatlakozás VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: sorkapocs 2,5 mm² / AWG 14...AWG 1
L1/R, L2/S, L3/T: sorkapocs 50 mm² / AWG 1/0...350 kcmil
Meghúzási nyomaték 0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
24 N.m, 23,8 Nm (L1/R, L2/S, L3/T)
Tápellátás Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 A, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső ellátás: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 A, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Mintavételi időtartam 2 ms +/- 0.5 % F diszkrét
2 ms +/- 0.5 % R diszkrét
2 ms +/- 0.5 % RES diszkrét
3,5 ms +/- 0.5 % VIA analóg
22 ms +/- 0.5 % VIB analóg
Válaszidő FM 2 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén analóg kimenet(ek)
FLA, FLC 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén diszkrét kimenet(ek)
FLB, FLC 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén diszkrét kimenet(ek)
RY, RC 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén diszkrét kimenet(ek)
Pontosság +/- 0,6% (VIA) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 0,6% (VIB) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 1 % (FM) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
Linaeritási hiba VIA: +/- 0,15% a legnagyobb értékre esetén bemenet
VIB: +/- 0,15% a legnagyobb értékre esetén bemenet
FM: +/- 0,2% esetén 1. kimenet
Analóg kimeneti típusa FM kapcsolókkal konfigurálható feszültség 0...10 V DC, impedancia: 7620 Ohm, felbontás 10 bit
FM kapcsolókkal konfigurálható áram 0...20 mA, impedancia: 970 Ohm, felbontás 10 bit
Diszkrét kimenet típusa Konfigurálható relé logika: (FLA, FLC) NO - 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika: (FLB, FLC) NC - 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika: (RY, RC) NO - 100000 ciklus
Minimális kapcsolóáram 3 mA -24 V DC esetén konfigurálható relé logika
Maximális kapcsolási áram 5 A -250 V AC mellett rezisztív terhelés - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A -320...460 V DC mellett rezisztív terhelés - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A -250 V AC mellett indukciós terhelés - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A -320...460 V DC mellett indukciós terhelés - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
Diszkrét bemenet típusa F programozható 24 V DC, együtt 1. szint PLC, impedancia: 4700 Ohm
R programozható 24 V DC, együtt 1. szint PLC, impedancia: 4700 Ohm
RES programozható 24 V DC, együtt 1. szint PLC, impedancia: 4700 Ohm
Diszkrét bemeneti logika Pozitív logika (forrás) (F, R, RES), <= 5 V (állapot 0), >= 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (F, R, RES), >= 16 V (állapot 0), <= 10 V (állapot 1)
Dielektromos szilárdság 3535 V DC az I/O és a külső tápáramkör között
5092 V DC vezérlő és kiegészítő áramkörök között
Szigetelési ellenállás >= 1 mOhm 500 V DC 1 percig a föld felé
Frekvencia felbontás Dolly: 0,1 Hz
Analóg bemenet: 0,024/50 Hz
Kommunikációs szolgáltatás Olvasóeszköz azonosít (43)
Többes regisztert (16) ír, max. 2 szó
Időzítés beállítása 0,1-100 mp közt
Olvasási rögzítés-feljegyzések (03), maximum 2 szó
Tiltásfelügyelet
Egyes regisztert ír (06)
Kiegészítő kártya Adatátviteli kártya esetén LonWorks
Teljesítmény disszipáció W-ban 1253 W
Air flow 429 m3/h
Funkcionalitás Köz
Speciális alkalmazás HVAC
Variable speed drive application selection Épület - HVAC kompresszor mozgatáshoz
Épület - HVAC ventilátor
Épület - HVAC szivattyú
Motor power range AC-3 30…50 kW -380…440 V 3 fázis
30…50 kW -480…500 V 3 fázis
Motor indító típus Frekvenciaváltó
Diszkrét kimeneti szám 2
Analóg bemenetek száma 2
Analóg bemenet típusa VIA kapcsolókkal konfigurálható feszültség: 0...10 V DC 24 V max, impedancia: 30000 Ohm, felbontás 10 bit
VIB konfigurálható feszültség: 0...10 V DC 24 V max, impedancia: 30000 Ohm, felbontás 10 bit
VIB konfigurálható PTC szonda: 0...6 minta, impedancia: 1500 Ohm
VIA kapcsolókkal konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, felbontás 10 bit
Analóg kimenetek szám 1
Fizikai interfész 2-vezetékes RS 486
Csatlakozó típusa 1 RJ45
1 nyitott típus
Átviteli sebesség 9600 bps vagy 19200 bps
Átviteli keret RTU
Címek száma 1…247
Adatformátum 8 bit, 1 stop, páros, páratlan vagy nem konfigurálható paritás
Polarizáció típusa Nincs impedancia
Aszinkron motor vezérlőprofil Feszültség/frekvencia arány, automatikus IR kompenzáció (U/f + automatikus Uo)
Feszültség/frekvencia arány - energiamegtakarítás, kvadratikus U/f
Feszültség/frekvencia arány, 2 pontos
Feszültség/frekvencia arány, 5 pontos
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, szabványos
Nyomatékpontosság +/- 15 %
Átmeneti túlnyomaték 120 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében +/- 10 % esetén 60 s
Gyorsítási és lassítási rámpák 0,01-3100 s között lineárisan külön-külön szabályozható
Automatikus terhelésfüggő
Motorcsúszás-kompenzáció Állítható
Nem áll rendelkezésre feszültség/frekvencia arányú motorvezérlésben
Automatikus terhelés-független
Kapcsolási frekvencia 6...16 kHz állítható
8...16 kHz leértékelési faktorral
Névleges kapcsolási frekvencia 8 kHz
Leállás fékezéssel By DC injection
Hálózati frekvencia 47,5...63 Hz
Feltáró vezeték Isc 22 kA
Védelem típusa Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Hővédelem: hajtás
Rövidzár-védelem: hajtás
Bemeneti védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
Bemeneti fázisveszteség ellen: hajtás
Túlzott tápfeszültségű vonal: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Póluscsere ellen: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
Motoros fázismegszakítások: motor
Zárlatvédelem nélkül: motor
Szélesség 240 mm
Magasság 550 mm
Mélység 244 mm
Környezet
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IP védettségi szint IP20 a felső részen felső részen takarólemez nélkül megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IP20 a felső részen felső részen takarólemez nélkül megfelel MSZ EN 60529
IP21 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IP21 megfelel MSZ EN 60529
IP41 a felső részen megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IP41 a felső részen megfelel MSZ EN 60529
Rezgési ellenállás 1.5 mm konstans amplitúdó (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-8
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Környezeti jellemző 3C1 osztályok conforming to IEC 60721-3-3
3S2 osztályok conforming to IEC 60721-3-3
Zajszint 64 dB megfelel 89/336/EEC
Üzemi magasság 1000...4000 m a Corner Grounded elosztó hálózattól 2000 m-re korlátozott áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
<= 1000 m nélkül
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
5…95 % olvadóbiztosító betét nélkül megfelel IEC 60068-2-30
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…40 °C (nélkül)
40…50 °C (leértékelési faktorral)
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
NOM/ANCE
C-Tick.1
Jelölés CE
Szabványok IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 61800-3 2. környezet C1. kategória
IEC 61800-3 1. környezet C2. kategória
IEC 61800-3 2. környezet C1. kategória
EN 61800-3 1. környezetek
IEC 61800-5-1
EN 55011 A osztály 2. csoport
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IEC 61800-3 2. környezet C2. kategória
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 C3. kategória
IEC 61800-3 C3. kategória
IEC 61800-3 1. környezet C3. kategória
IEC 61800-3 1. környezet C3. kategória
IEC 61800-3 2. környezet C3. kategória
IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 61800-3 1. környezet C2. kategória
IEC 61800-3 2. környezet C2. kategória
IEC 61800-3 2. környezet C3. kategória
IEC 61800-3, Ed 2
UL 12-es típus
Összeszerelés Hőnyelővel
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Feszültség/áramimpulzus conforming to IEC 61000-4-12
Szabályzó hurok Állítható PI szabályozó
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 38,5 cm
1. csomag szélessége 45 cm
1.csomag hossza 70 cm
1. csomag súlya 22,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám B2cadac9-e4c3-4178-afa8-06179c3cbbe7
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
A termék hozzájárul a megtakarított és elkerült kibocsátásokhoz Yes
Garancia
Garancia 18 months