|
|
|
ATV212WD75N4
Altivar ATV212 frekvenciaváltó épületes alkalmazásokra, BACnet, 75kW, 3f, 380…480VAC, IP55, C2 osztályú EMC szűrővel
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
ATV310
|
Termék rendeltetési helye
|
Aszinkron motorok
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
Motorteljesítmény kW
|
75 kW
|
Motorteljesítmény LE
|
100 LE
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
323…528 V
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz - 60...15 %
|
Fázis áram
|
141,8 A -3 V
111,3 A -48 V
|
Termékválaszték
|
Altivar 212
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
VAV szabályozó
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Pumpák és ventilátorok HVAC-ban
|
Kommunikációs port protokoll
|
BACnet IP
Modbus
Modbus 32-bites bővítmények
LonWorks
APOGEE FLN
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
380...480 V -15...20 %
|
EMC szűrő
|
Beépített C2 osztályú EMC szűrő
|
IP védelmi fok
|
IP55
|
Kiegészítő jellemzők
Látszólagos teljesítmény
|
105,3 kVA -3 V
|
Folyamatos kimeneti áram
|
160 A -3 V
160 A -460 V
|
Maximális átmeneti áram
|
176 A esetén 60 s
|
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia
|
0,5…200 Hz
|
Sebességtartomány
|
1…10
|
Sebességpontosság
|
+/- 10 % (névleges csúszás) 0.2 Tn - Tn között
|
Helyi jelzés
|
Hiba: 1 LED (piros)
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Szigetelés
|
Elektromosság az áramellátás és vezérlés között
|
Kábeltípus
|
Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 90 °C / XLPE/EPR
Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 70 °C / PVC
UL 1-es típusú készlettel: 3 vezeték(ek)UL 508 vezeték -40 °C, réz 75 °C / PVC
|
Villamos csatlakozás
|
VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: sorkapocs 2,5 mm² / AWG 14...AWG 1
L1/R, L2/S, L3/T: sorkapocs 150 mm² (300 kcmil)
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
41 N.m, 40,4 Nm (L1/R, L2/S, L3/T)
|
Tápellátás
|
Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 A, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső ellátás: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 A, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
Mintavételi időtartam
|
2 ms +/- 0.5 % F diszkrét
2 ms +/- 0.5 % R diszkrét
2 ms +/- 0.5 % RES diszkrét
3,5 ms +/- 0.5 % VIA analóg
22 ms +/- 0.5 % VIB analóg
|
Válaszidő
|
FM 2 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén analóg kimenet(ek)
FLA, FLC 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén diszkrét kimenet(ek)
FLB, FLC 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén diszkrét kimenet(ek)
RY, RC 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén diszkrét kimenet(ek)
|
Pontosság
|
+/- 0,6% (VIA) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 0,6% (VIB) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 1 % (FM) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
|
Linaeritási hiba
|
VIA: +/- 0,15% a legnagyobb értékre esetén bemenet
VIB: +/- 0,15% a legnagyobb értékre esetén bemenet
FM: +/- 0,2% esetén 1. kimenet
|
Analóg kimeneti típusa
|
FM kapcsolókkal konfigurálható feszültség 0...10 V DC, impedancia: 7620 Ohm, felbontás 10 bit
FM kapcsolókkal konfigurálható áram 0...20 mA, impedancia: 970 Ohm, felbontás 10 bit
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Konfigurálható relé logika: (FLA, FLC) NO - 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika: (FLB, FLC) NC - 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika: (RY, RC) NO - 100000 ciklus
|
Minimális kapcsolóáram
|
3 mA -24 V DC esetén konfigurálható relé logika
|
Maximális kapcsolási áram
|
5 A -250 V AC mellett rezisztív terhelés - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A -320...460 V DC mellett rezisztív terhelés - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A -250 V AC mellett indukciós terhelés - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A -320...460 V DC mellett indukciós terhelés - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
|
Diszkrét bemenet típusa
|
F programozható 24 V DC, együtt 1. szint PLC, impedancia: 4700 Ohm
R programozható 24 V DC, együtt 1. szint PLC, impedancia: 4700 Ohm
RES programozható 24 V DC, együtt 1. szint PLC, impedancia: 4700 Ohm
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív logika (forrás) (F, R, RES), <= 5 V (állapot 0), >= 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (F, R, RES), >= 16 V (állapot 0), <= 10 V (állapot 1)
|
Dielektromos szilárdság
|
3535 V DC az I/O és a külső tápáramkör között
5092 V DC vezérlő és kiegészítő áramkörök között
|
Szigetelési ellenállás
|
>= 1 mOhm 500 V DC 1 percig a föld felé
|
Frekvencia felbontás
|
Dolly: 0,1 Hz
Analóg bemenet: 0,024/50 Hz
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Egyes regisztert ír (06)
Időzítés beállítása 0,1-100 mp közt
Olvasóeszköz azonosít (43)
Többes regisztert (16) ír, max. 2 szó
Tiltásfelügyelet
Olvasási rögzítés-feljegyzések (03), maximum 2 szó
|
Kiegészítő kártya
|
Adatátviteli kártya esetén LonWorks
|
Funkcionalitás
|
Köz
|
Speciális alkalmazás
|
HVAC
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2
|
Analóg bemenetek száma
|
2
|
Analóg bemenet típusa
|
VIA kapcsolókkal konfigurálható feszültség: 0...10 V DC 24 V max, impedancia: 30000 Ohm, felbontás 10 bit
VIB konfigurálható feszültség: 0...10 V DC 24 V max, impedancia: 30000 Ohm, felbontás 10 bit
VIB konfigurálható PTC szonda: 0...6 minta, impedancia: 1500 Ohm
VIA kapcsolókkal konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, felbontás 10 bit
|
Analóg kimenetek szám
|
1
|
Fizikai interfész
|
2-vezetékes RS 486
|
Csatlakozó típusa
|
1 RJ45
1 nyitott típus
|
Átviteli sebesség
|
9600 bps vagy 19200 bps
|
Átviteli keret
|
RTU
|
Címek száma
|
1…247
|
Adatformátum
|
8 bit, 1 stop, páros, páratlan vagy nem konfigurálható paritás
|
Polarizáció típusa
|
Nincs impedancia
|
Aszinkron motor vezérlőprofil
|
Feszültség/frekvencia arány - energiamegtakarítás, kvadratikus U/f
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, szabványos
Feszültség/frekvencia arány, 5 pontos
Feszültség/frekvencia arány, 2 pontos
Feszültség/frekvencia arány, automatikus IR kompenzáció (U/f + automatikus Uo)
|
Nyomatékpontosság
|
+/- 15 %
|
Átmeneti túlnyomaték
|
120 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében +/- 10 % esetén 60 s
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
0,01-3100 s között lineárisan külön-külön szabályozható
Automatikus terhelésfüggő
|
Motorcsúszás-kompenzáció
|
Állítható
Nem áll rendelkezésre feszültség/frekvencia arányú motorvezérlésben
Automatikus terhelés-független
|
Kapcsolási frekvencia
|
6...16 kHz állítható
8...16 kHz leértékelési faktorral
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Leállás fékezéssel
|
By DC injection
|
Hálózati frekvencia
|
47,5...63 Hz
|
Feltáró vezeték Isc
|
22 kA
|
Védelem típusa
|
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Hővédelem: hajtás
Rövidzár-védelem: hajtás
Bemeneti védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
Bemeneti fázisveszteség ellen: hajtás
Túlzott tápfeszültségű vonal: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Póluscsere ellen: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
Motoros fázismegszakítások: motor
Zárlatvédelem nélkül: motor
|
Szélesség
|
362 mm
|
Magasság
|
1000 mm
|
Mélység
|
364 mm
|
Környezet
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
Rezgési ellenállás
|
1.5 mm konstans amplitúdó (f= 3…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-8
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Környezeti jellemző
|
3C1 osztályok megfelel IEC 60721-3-3
3S2 osztályok megfelel IEC 60721-3-3
|
Zajszint
|
63,7 dB megfelel 89/336/EEC
|
Üzemi magasság
|
1000...4000 m a Corner Grounded elosztó hálózattól 2000 m-re korlátozott áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
<= 1000 m nélkül
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
5…95 % olvadóbiztosító betét nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…40 °C (nélkül)
40…50 °C (leértékelési faktorral)
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
NOM/ANCE
CSA-Ex
C-Tick.1
|
Jelölés
|
CE
|
Szabványok
|
IEC 61800-3 2. környezet C3. kategória
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 C3. kategória
IEC 61800-3, Ed 2
IEC 61800-3 1. környezet C3. kategória
IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IEC 61800-3 2. környezet C1. kategória
IEC 61800-5-1
EN 61800-3 1. környezetek
IEC 61800-3 1. környezet C3. kategória
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IEC 61800-3 1. környezet C2. kategória
IEC 61800-3 2. környezet C2. kategória
EN 55011 A osztály 2. csoport
IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 61800-3 C3. kategória
IEC 61800-3 2. környezet C2. kategória
IEC 61800-3 2. környezet C1. kategória
IEC 61800-3 1. környezet C2. kategória
IEC 61800-3 2. környezet C3. kategória
|
Összeszerelés
|
Hőnyelővel
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Feszültség/áramimpulzus megfelel IEC 61000-4-12
|
Szabályzó hurok
|
Állítható PI szabályozó
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
60,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
47,0 cm
|
1.csomag hossza
|
116,0 cm
|
1. csomag súlya
|
36,0 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|