|
|
|
ATV312H055N4
frekvenciaváltó ATV312 - 0.55kW - 1.8kVA - 37W - 380..500 V- 3-fázisú táp
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar 312 Solar
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
VAV szabályozó
|
Termék rendeltetési helye
|
Aszinkron motorok
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Egyszerű gép
|
Összeszerelés
|
Hőnyelővel
|
Komponens neve
|
ATV312
|
Motorteljesítmény kW
|
0,55 kW
|
Motorteljesítmény LE
|
0,75 LE
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
380...500 V -15...20 %
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz - 60...15 %
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
Fázis áram
|
2,8 A -3 V, Isc = 5 kA
2,2 A -525...600 V
|
EMC szűrő
|
Integrált
|
Látszólagos teljesítmény
|
1,8 kVA
|
Maximális átmeneti áram
|
2,9 A esetén 60 s
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
37 W névleges terheléssel
|
Sebességtartomány
|
1…50
|
Aszinkron motor vezérlőprofil
|
Érzékelő nélküli fluxusvektor vezérlés PWM típusú motorvezérlő jellel
Gyári beállítás: állandó nyomaték
|
Villamos csatlakozás
|
Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 sorkapocs 2,5 mm² AWG 14...AWG 1
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- sorkapocs 5 mm² AWG 10...AWG 18
|
Tápellátás
|
Belső a rendszerbuszon keresztül: 19.2...26.4 V - <100 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső táp referencia potenciométer számára (1 – 10 kOhm): 10...10.8 V - <10 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
CANopen, CANmotion
|
IP védettségi szint
|
IP20 a felső részen fedőlemez nélkül
IP21 ellenőrző terminálon
IP31 a felső részen
IP41 a felső részen
|
Kiegészítő kártya
|
Adatátviteli kártya esetén CANopen gépbusz
Adatátviteli kártya esetén DeviceNet terepi busz
Adatátviteli kártya esetén Fipio/Fipway
Adatátviteli kártya esetén Modbus TCP
Adatátviteli kártya esetén Profibus DP terepi busz
|
Kiegészítő jellemzők
Betáplálási feszültség korlátok
|
323…550 V
|
Feltáró vezeték Isc
|
5 kA
|
Folyamatos kimeneti áram
|
1,9 A -4 kHz
|
Output frequency
|
0…500 Hz
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
4 kHz
|
Kapcsolási frekvencia
|
2...16 kHz állítható
|
Átmeneti túlnyomaték
|
170…200 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében
|
Fékezési nyomaték
|
150 % ideig 60 s fékező ellenállással folyamatosan
100 % fékező egységgel
150 % fékezőegység nélkül
|
Szabályzó hurok
|
Frekvencia PI szabályozó
|
Motorcsúszás-kompenzáció
|
Automatikus terhelés-független
Állítható
Csillapítható
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Meghúzási nyomaték
|
Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.m
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 1,2 N.m
|
Szigetelés
|
Villamos az energia és vezérlés között ???
|
Analóg bemenetek száma
|
3
|
Analóg bemenet típusa
|
AI1 konfigurálható feszültség 0...10 V, bemeneti feszültség 30 V max, impedancia: 30000 Ohm
AI2 konfigurálható feszültség +/- 10 V, bemeneti feszültség 30 V max, impedancia: 30000 Ohm
AI3 konfigurálható áram 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm
|
Mintavételi időtartam
|
AI1, AI2, AI3: 8 ms analóg
LI1...LI6: 4 ms diszkrét
|
Válaszidő
|
AOV, AOC 8 ms esetén analóg
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms esetén diszkrét
|
Linaeritási hiba
|
+/- 0,2% esetén 1. kimenet
|
Analóg kimenetek szám
|
1
|
Analóg kimeneti típusa
|
AOC konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 800 Ohm, felbontás: 8 bit
AOV konfigurálható feszültség: 0...10 V, impedancia: 470 Ohm, felbontás: 8 bit
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Logikai hálózati bemenet nem huzalozott (LI1...LI4), < 13 V (állapot 1)
Negatív logika (forrás) (LI1...LI6), > 19 V (állapot 0)
Pozitív logika (forrás) (LI1...LI6), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Konfigurálható relé logika: (R1A, R1B, R1C) 1 NO + 1 NC - 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika: (R2A, R2B) NC - 100000 ciklus
|
Minimális kapcsolóáram
|
R1-R2 10 mA -5 V DC
|
Maximális kapcsolási áram
|
R1-R2: 2 A -250 V AC indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms
R1-R2: 2 A -320...460 V DC indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms
R1-R2: 5 A -250 V AC rezisztív terhelés, cos phi = 1 és L/R = 0 ms
R1-R2: 5 A -320...460 V DC rezisztív terhelés, cos phi = 1 és L/R = 0 ms
|
Diszkrét bemenet száma
|
6
|
Diszkrét bemenet típusa
|
(LI1...LI6) programozható -24 V, 0…100 mA esetén PLC, impedancia: 3500 Ohm
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
Lineárisan állítható külön 0,1 – 999,9 s között
S, U vagy felhasználóra szabva
|
Leállás fékezéssel
|
By DC injection
|
Védelem típusa
|
Bemeneti védelem: hajtás
Tápvonali fáziskimaradás biztonsági funkció, háromfázisú tápellátás: hajtás
Terhelésingadozás: hajtás
Motoros fázismegszakítások: hajtás
Túláram elleni védelem: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Rövidzár-védelem: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
|
Szigetelési ellenállás
|
>= 500 mOhm 500 V DC 1 percig a föld felé
|
Helyi jelzés
|
Meghajtó feszültsége: 1 LED (piros)
CANopen hiba: négy 7-szegmenses kijelzőegység
|
Időállandó
|
5 ms reflex kimenethez
|
Frekvencia felbontás
|
Analóg bemenet: 0,1...100 Hz
Dolly: 0,1 Hz
|
Csatlakozó típusa
|
1 RJ45 esetén Modbus/character mode
|
Fizikai interfész
|
RS485 több leágazású soros csatlakozás
|
Átviteli keret
|
RTU
|
Átviteli ráta
|
10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps vagy 1 Mbps esetén CANopen, CANmotion
4800, 9600 vagy 19200 bps esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Címek száma
|
1…127 esetén CANopen, CANmotion
1…247 esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Hajtás száma
|
127 esetén CANopen, CANmotion
31 esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Jelölés
|
CE
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Magasság
|
143 mm
|
Szélesség
|
107 mm
|
Mélység
|
152 mm
|
Nettó súly
|
1,8 kg
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
2410 V DC az I/O és a külső tápáramkör között
3400 V AC vezérlő és kiegészítő áramkörök között
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Szabványok
|
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IEC 61800-3 C1. kategória
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
UL-Aex
NOM 117
DNV-GL
C-Tick.1
CSA-Ex
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm konstans amplitúdó (f= 3…13 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
5…95 % olvadóbiztosító betét nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C nélkül (védőfedéllel a hajtás tetején)
-10…60 °C leértékelési faktorral (távoli tápegység nélkül (RJ45))
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,224 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,312 cm
|
1.csomag hossza
|
20,754 cm
|
1. csomag súlya
|
1,922 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
27
|
2.csomag magassága
|
73,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
2. csomag hossza
|
80,0 cm
|
2. csomag súlya
|
62,0 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|