|
|
|
ATV320U02M2WS
Altivar Machine ATV320 frekvenciaváltó, 0,18kW, 1f, 230VAC, Modbus/CANopen, IP65, szakaszoló kapcsolóval
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar Machine ATV320
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
VAV szabályozó
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Összetett gépek
|
Különböző
|
Megszakítókapcsolóval
|
Meghajtó formátuma
|
Enclosed
|
Szerelési mód
|
Kihúzható
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus soros kapcsolat
CANopen, CANmotion
|
Kiegészítő kártya
|
Kommunikációs modul, CANopen, CANmotion
Kommunikációs modul, EtherCAT
Kommunikációs modul, Profibus DP V1
Kommunikációs modul, Profinet
Kommunikációs modul, Ethernet Powerlink
Kommunikációs modul, Ethernet/IP Explicit
Kommunikációs modul, DeviceNet terepi busz
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
200...480 V -15...20 %
|
Névleges kimeneti áram
|
1,5 A
|
Motorteljesítmény kW
|
0,18 kW esetén nagy igénybevétel
|
EMC szűrő
|
Beépített C2 osztályú EMC szűrő
|
IP védelmi fok
|
IP65
|
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét bemenet száma
|
7
|
Diszkrét bemenet típusa
|
STO safe torque off funkció, 24 V DC, impedancia: 1.5 kOhm
DI1...DI6 logika bemenet, 24 V DC (30 V)
DI5 programozható impulzus bemenetként: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív logika (forrás)
Negatív logika (nyelő)
|
Diszkrét kimeneti szám
|
3
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Nyílt áramszedő DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Nyílt áramszedő DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
|
Analóg bemenetek száma
|
3
|
Analóg bemenet típusa
|
AI1 feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 30 kOhm, felbontás 10 bit
AI2 bipoláris különbségi feszültség: +/- 10 V DC, impedancia: 30 kOhm, felbontás 10 bit
AI3 áram: 0...20 mA (vagy 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA vagy más konfigurációs minta), impedancia: 250 Ohm, felbontás 10 bit
|
Analóg kimenetek szám
|
1
|
Analóg kimeneti típusa
|
Szoftverrel konfigurálható áram AQ1: 0...20 mA impedancia 800 Ohm, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható feszültség AQ1: 0...10 V DC impedancia 470 Ohm, felbontás 10 bit
|
Relékimenet típusa
|
Konfigurálható relé logika R1A 1 NO villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R1B 1 NC villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R1C
Konfigurálható relé logika R2A 1 NO villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R2C
|
Maximális kapcsolási áram
|
Relé kimenet R1A, R1B, R1C mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -250 V AC
Relé kimenet R1A, R1B, R1C mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1A, R1B, R1C, R2A, R2C mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R1A, R1B, R1C, R2A, R2C mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
Relé kimenet R2A, R2C mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 A -250 V AC
Relé kimenet R2A, R2C mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 A -320...460 V DC
|
Minimális kapcsolóáram
|
Relé kimenet R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA -24 V DC
|
Hozzáférés módszere
|
Slave CANopen, CANmotion
|
4 quadrant operation possible
|
True
|
Aszinkron motor vezérlőprofil
|
Feszültség/frekvencia arány, 5 pontos
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, szabványos
Feszültség/frekvencia arány - energiamegtakarítás, kvadratikus U/f
Flux vector control without sensor - Energy Saving
Feszültség/frekvencia arány, 2 pontos
|
Szinkronmotor vezérlőprofil
|
Vektorvezérlés szenzor nélkül
|
Átmeneti túlnyomaték
|
170…200 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében
|
Maximum output frequency
|
0,599 kHz
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
Lineáris
U
S
CUS
Meredekség váltás
Acceleration/deceleration ramp adaptation
Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
|
Motorcsúszás-kompenzáció
|
Automatikus terhelés-független
0...300 %-ig állítható
Nem áll rendelkezésre feszültség/frekvencia arányban (2 vagy 5 pont)
|
Kapcsolási frekvencia
|
2...16 kHz állítható
4...16 kHz leértékelési faktorral
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
4 kHz
|
Leállás fékezéssel
|
By DC injection
|
Brake chopper integrated
|
True
|
Fázis áram
|
3,4 A -207...253 V (nagy igénybevétel)
2,8 A -240 V (nagy igénybevétel)
|
Maximális bemeneti áramerősség
|
3,4 A
|
Maximum output voltage
|
240 V
|
Látszólagos teljesítmény
|
0,7 kVA -240 V (nagy igénybevétel)
|
Hálózati frekvencia
|
50...60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Feltáró vezeték Isc
|
1 kA
|
Base load current at high overload
|
4 A
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
Önhűtő: 17,0 W -207...253 V 4 kHz
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
True
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
False
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
False
|
With safety function Safe Position (SP)
|
False
|
With safety function Safe programmable logic
|
False
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
False
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
True
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
False
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
True
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
False
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
False
|
Védelem típusa
|
Bemeneti védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Rövidzár-védelem: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
|
Szélesség
|
250 mm
|
Magasság
|
340 mm
|
Mélység
|
182,0 mm
|
Nettó súly
|
5,4 kg
|
Környezet
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Terméktanúsítványok
|
CE
ATEX Cat 3G
NOM 117
GOST
EAC
RCM
KCC
|
Jelölés
|
CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
|
Szabványok
|
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Feszültség/áramimpulzus megfelel IEC 61000-4-12
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szabályzó hurok
|
Állítható PID szabályzó
|
Sebességpontosság
|
+/- 10 % (névleges csúszás) 0.2 Tn - Tn között
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Szállításhoz szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…40 °C nélkül
40…60 °C leértékelési faktorral
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
23,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
31,2 cm
|
1.csomag hossza
|
44,8 cm
|
1. csomag súlya
|
7,334 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Frissíthetőség
|
Frissített részegységek érhetők el
|
|
|