Diszkrét bemenet száma
|
5
|
Diszkrét bemenet típusa
|
PTI programozható impulzus bemenetként: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
DI1...DI5 safe torque off funkció, 24 V DC (30 V), impedancia: 3.5 kOhm
Programozható
|
Number of preset speeds
|
16 előre beállított sebesség
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2,0
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Programmable output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
|
Analóg bemenetek száma
|
2
|
Analóg bemenet típusa
|
AI1 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, felbontás 12 bit
AI1 software-configurable temperature probe or water level sensor
AI1 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 31.5 kOhm, felbontás 12 bit
AI2 szoftverrel konfigurálható feszültség: - 10...10 V DC, impedancia: 31.5 kOhm, felbontás 12 bit
|
Analóg kimenetek szám
|
1
|
Analóg kimeneti típusa
|
Szoftverrel konfigurálható feszültség AQ1: 0...10 V DC impedancia 470 Ohm, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram AQ1: 0...20 mA impedancia 500 Ohm, felbontás 10 bit
|
Relékimenetek száma
|
2
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Relékimenet típusa
|
Relé kimenetek R1A
Relé kimenetek R1C villamos tartósság 100000 ciklus
Relé kimenetek R2A
Relé kimenetek R2C villamos tartósság 100000 ciklus
|
Maximális kapcsolási áram
|
Relé kimenet R1C mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -250 V AC
Relé kimenet R1C mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1C mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R1C mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
Relé kimenet R2C mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 A -250 V AC
Relé kimenet R2C mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 A -320...460 V DC
Relé kimenet R2C mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R2C mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
|
Minimális kapcsolóáram
|
Relé kimenet R1B: 5 mA -24 V DC
Relé kimenet R2C: 5 mA -24 V DC
|
Fizikai interfész
|
2-vezetékes RS 486
|
Csatlakozó típusa
|
1 RJ45
|
Hozzáférés módszere
|
Slave Modbus RTU és ASCII
|
Átviteli sebesség
|
4.8 kbit/s
9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
38.4 kbit/s
|
Átviteli keret
|
RTU
|
Címek száma
|
1…247
|
Adatformátum
|
8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás
|
Polarizáció típusa
|
Nincs impedancia
|
4 quadrant operation possible
|
True
|
Aszinkron motor vezérlőprofil
|
Constant torque standard
Variable torque standard
Optimized torque mode
|
Szinkronmotor vezérlőprofil
|
Állandó mágneses motor
Reluctance motor
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
Maximum output frequency
|
0,599 kHz
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
Lineáris elválasztás állítható 0,01…9999 s között
S, U vagy felhasználóra szabva
|
Motorcsúszás-kompenzáció
|
Automatikus terhelés-független
Em áll rendelkezésre állandó mágneses motorban
Állítható
Elnyomható
|
Kapcsolási frekvencia
|
2...16 kHz állítható
4...16 kHz leértékelési faktorral
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
4 kHz
|
Leállás fékezéssel
|
By DC injection
|
Brake chopper integrated
|
True
|
Fázis áram
|
11,4 A -3 V (normál igénybevétel)
9,0 A -48 V (normál igénybevétel)
13,4 A -3 V (nagy igénybevétel)
10,6 A -48 V (nagy igénybevétel)
|
Fázis áram
|
13,4 A -3 V vonali fojtótekercs nélkül (nagy igénybevétel)
10,6 A -48 V vonali fojtótekercs nélkül (nagy igénybevétel)
11,4 A -3 V külső vonali fojtótekerccsel (normál igénybevétel)
9 A -48 V külső vonali fojtótekerccsel (normál igénybevétel)
8,5 A -3 V külső vonali fojtótekerccsel (nagy igénybevétel)
6,8 A -48 V külső vonali fojtótekerccsel (nagy igénybevétel)
|
Maximális bemeneti áramerősség
|
13,4 A
|
Maximum output voltage
|
480 V
|
Látszólagos teljesítmény
|
9 kVA -48 V (normál igénybevétel)
8,8 kVA -48 V (nagy igénybevétel)
|
Maximális átmeneti áram
|
14 A ideig 60 s (normál igénybevétel)
14 A ideig 60 s (nagy igénybevétel)
17,1 A ideig 2 s (normál igénybevétel)
16,7 A ideig 2 s (nagy igénybevétel)
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros kapcsok, szorító kapacitás: 1,5...6 mm² esetén line side
Csavaros kapcsok, szorító kapacitás: 4 mm² esetén DC bus
Csavaros kapcsok, szorító kapacitás: 1,5...6 mm² esetén vészleállító vagy szakaszkapcsoló egyedi bemenetek
Csavaros kapcsok, szorító kapacitás: 0,2...3,3 mm² esetén Irányítás
|
Feltáró vezeték Isc
|
5 kA
|
Base load current at high overload
|
9,3 A
|
Base load current at low overload
|
12,7 A
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
Semleges áramvezetés: 99 W -3 V 4 kHz (nagy igénybevétel)
Kényszerített áramlás: 99 W -3 V 4 kHz (nagy igénybevétel)
Semleges áramvezetés: 130 W -3 V 4 kHz (normál igénybevétel)
Kényszerített áramlás: 130 W -3 V 4 kHz (normál igénybevétel)
|
Villamos csatlakozás
|
Kis fedél: csavaros kapcsok 1,5...6 mm²/AWG 14...AWG 1/0
Dekoratív keret: csavaros kapcsok 4 mm²/AWG 12...AWG 18
Motor: csavaros kapcsok 1,5...6 mm²/AWG 14...AWG 1/0
Vezérlés: csavaros kapcsok 0,2...3,3 mm²/AWG 24...AWG 14
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
True
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
True
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
False
|
With safety function Safe Position (SP)
|
False
|
With safety function Safe programmable logic
|
False
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
False
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
True
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
False
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
True
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
False
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
False
|
Védelem típusa
|
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
STO: motor
Motor phase loss: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
STO: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Túláram kimenő fázisok és föld között (csak bekapcsoláskor): hajtás
Kimeneti védelem tranziens feszültség elnyomással: hajtás
Output overcurrent between motor phases: hajtás
Short-circuit between motor phase and earth: hajtás
Rövidzár-védelem: hajtás
Motor phase loss: hajtás
DC Bus overvoltage: hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Input supply loss: hajtás
Túl hosszú indítási idő, lezárt rotor: hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
|
Szélesség
|
85,0 mm
|
Magasság
|
270,0 mm
|
Mélység
|
232,5 mm
|
Nettó súly
|
2,2 kg
|
Folyamatos kimeneti áram
|
12,7 A -4 kHz esetén normál igénybevétel
9,3 A -4 kHz esetén nagy igénybevétel
|
Üzemi magasság
|
<= 3000 m with current derating above 1000m
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
TÜV-NURTL
EAC
CTR21
|
Jelölés
|
CE
|
Szabványok
|
IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IEC 60721-3-4
IEC 61508-1
IEC 158-1
UL 618000-5-1
UL 508 A
|
Összeszerelés
|
Hőnyelővel
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
70 m/s² at 22 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
5 m/s² at 9...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...9 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Hűtőlevegő mennyiség
|
19,0 m3/h
|
Hűtés típusa
|
Kényszerített áramlás
|
Túlfeszültség kategória
|
I
|
Szabályzó hurok
|
Állítható PID szabályzó
|
Zajszint
|
49,5 dB
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Szállításhoz szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…70 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-15…50 °C nélkül (verified in worst case conf: 6 beams)
50…60 °C leértékelési faktorral (verified in worst case conf: 6 beams)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Szigetelés
|
Táp és vezérlő kapcsok között
|