|
|
|
ATV610D22N4
Easy Altivar 610 frekvenciaváltó, 3f, 400V, 22kW, IP20
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Altivar 610
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
VAV szabályozó
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Fan, pump, compressor, conveyor
|
Készülék rövid neve
|
ATV610
|
Különböző
|
Standard változat
|
Termék rendeltetési helye
|
Aszinkron motorok
Szinkron motorok
|
Szerelési mód
|
Cabinet mount
|
EMC szűrő
|
Integrált megfelel IEC 61800-3, Ed 2 mellett 50 m maximális mottorkábel hossz
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Hűtés típusa
|
Kényszerített áramlás
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz +/- 0,01 bar
|
Hálózati fázisok száma
|
3 fázis
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
380...480 V -15...20 %
|
Motorteljesítmény kW
|
22 kW esetén normál igénybevétel
18,5 kW esetén nagy igénybevétel
|
Motorteljesítmény LE
|
30 LE esetén normál igénybevétel
25 LE esetén nagy igénybevétel
|
Fázis áram
|
41,9 A -3 V (normál igénybevétel)
36,2 A -460 V (normál igénybevétel)
36 A -3 V (nagy igénybevétel)
31,6 A -460 V (nagy igénybevétel)
|
Feltáró vezeték Isc
|
22 kA
|
Látszólagos teljesítmény
|
28,8 kVA -460 V (normál igénybevétel)
25,2 kVA -460 V (nagy igénybevétel)
|
Folyamatos kimeneti áram
|
46,3 A -4 kHz esetén normál igénybevétel
39,2 A -4 kHz esetén nagy igénybevétel
|
Maximális átmeneti áram
|
50,9 A ideig 60 s (normál igénybevétel)
58,8 A ideig 60 s (nagy igénybevétel)
|
Aszinkron motor vezérlőprofil
|
Constant torque standard
Variable torque standard
Optimized torque mode
|
Output frequency
|
0,1…500 Hz
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
4 kHz
|
Kapcsolási frekvencia
|
2...12 kHz állítható
|
Number of preset speeds
|
16 előre beállított sebesség
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus soros kapcsolat
|
Kiegészítő kártya
|
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: adatátviteli kártya, Profibus DP V1
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: digital or analog I/O extension card
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: relay output card
|
Kiegészítő jellemzők
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Motorcsúszás-kompenzáció
|
Elnyomható
Automatikus terhelés-független
Állítható
Em áll rendelkezésre állandó mágneses motorban
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
S, U vagy felhasználóra szabva
0,01-9000 s között lineárisan külön-külön szabályozható
|
Leállás fékezéssel
|
By DC injection
|
Védelem típusa
|
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
Motoros fázismegszakítások: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Motoros fázismegszakítások: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Megszaladás (2 beállított pont): hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
|
Frekvencia felbontás
|
Dolly: 0,1 Hz
Analóg bemenet: 0.012/50 Hz
|
Villamos csatlakozás
|
Vezérlés, csavaros kapocstömb: 0.5...10 mm²
Kis fedél, csavaros kapcsok: 16 x 240 mm²
Motor, csavaros kapcsok: 16 x 240 mm²
|
Csatlakozó típusa
|
1 RJ45 (a felső részen) esetén Modbus soros kapcsolat
|
Fizikai interfész
|
2-vezetékes RS 486 esetén Modbus soros kapcsolat
|
Átviteli keret
|
RTU esetén Modbus soros kapcsolat
|
Átviteli ráta
|
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s esetén Modbus soros kapcsolat
|
Polarizáció típusa
|
Nincs impedancia esetén Modbus soros kapcsolat
|
Címek száma
|
1…247 esetén Modbus soros kapcsolat
|
Hozzáférés módszere
|
Slave
|
Tápellátás
|
Külső táplálás logikai bemenetekhez: 24 V DC elkülönítetlen (19…30 V), <1,25 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
Helyi jelzés
|
Helyi üzemmód (LMO): 2 LED
Vészhelyzeti üzemmód: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Hálózati kommunikáció (MNS): 2 LED (zöld)
Feszültségek jelenléte (OK): 1 LED (piros)
|
Szélesség
|
211 mm
|
Magasság
|
495 mm
580 mm EMC lappal
|
Mélység
|
232 mm
|
Nettó súly
|
13,5 kg
|
Analóg bemenetek száma
|
3
|
Analóg bemenet típusa
|
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 30 kOhm, felbontás 12 bit
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, felbontás 12 bit
AI2, AI3 software-configurable temperature probe or water level sensor
|
Diszkrét bemenet száma
|
6
|
Diszkrét bemenet típusa
|
DI1...DI6 programmable as logic input, 24 V DC (<= 30 V), impedancia: 3.5 kOhm
DI5, DI6 programozható impulzus bemenetként: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
|
Bemeneti kompatibilitás
|
DI1...DI6: logika bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 61131-2 : 2003
DI5, DI6: pulzus bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 664
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív logika (forrás): DI1...DI6 szoftverrel konfigurálható logika bemenet, < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő): DI1...DI6 szoftverrel konfigurálható logika bemenet, > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás): DI5, DI6 szoftverrel konfigurálható pulzus bemenet, < 0.6 V (állapot 0), > 2.5 V (állapot 1)
|
Analóg kimenetek szám
|
2
|
Analóg kimeneti típusa
|
Szoftverrel konfigurálható áram AQ1, AQ3: 0...20 mA, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható feszültség AQ1, AQ3: 0...10 V DC impedancia 470 Ohm, felbontás 10 bit
|
Mintavételi időtartam
|
5 ms +/- 0,1% (AI1, AI2, AI3) - analóg bemenet
2 ms +/- 0.5 % (DI1...DI6)szoftverrel konfigurálható - diszkrét bemenet
5 ms +/- 1 % (DI5, DI6)szoftverrel konfigurálható - pulzus bemenet
10 ms +/- 1 % (AQ1, AQ3) - analóg kimenet
|
Pontosság
|
+/- 0,6% AI1, AI2, AI3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg bemenet
+/- 1 % AQ1, AQ3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg kimenet
|
Linaeritási hiba
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15% a legnagyobb értékre esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
AQ1, AQ3: +/- 0,2% esetén analóg kimenet
|
Relékimenetek száma
|
3
|
Relékimenet típusa
|
Konfigurálható relé logika R1: hibarelé NO/NC villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R2: szekvenciarelé NO villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R3: szekvenciarelé NO villamos tartósság 100000 ciklus
|
Frissítési idő
|
Relé kimenet (R1, R2, R4): 5 ms (+/- 0.5 %)
|
Minimális kapcsolóáram
|
Relé kimenet R1, R2, R4: 5 mA -24 V DC
|
Maximális kapcsolási áram
|
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -250 V AC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
|
Szigetelés
|
Táp és vezérlő kapcsok között
|
Szigetelési ellenállás
|
> 1 MOhm 50/60 Hz
|
Környezet
Zajszint
|
65 dB megfelel 89/336/EEC
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
492 W(kényszerített áramlás) -3 V 4 kHz
72 W(semleges áramvezetés) -3 V 4 kHz
|
Hűtőlevegő mennyiség
|
215 m3/h
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
Rezgési ellenállás
|
1,6 mm (f= 2…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-15…45 °C (nélkül)
45…60 °C (leértékelési faktorral)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
1000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Környezeti jellemző
|
Vegyi szennyezéssel szembeni ellenállás 3C3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porszennyezéssel szembeni ellenállás 3S3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
|
Szabványok
|
IEC 61800-3 C1. kategória
2. környezet C3 kategória IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IEC 60721-3-4
|
Jelölés
|
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
33,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,000 cm
|
1.csomag hossza
|
68,000 cm
|
1. csomag súlya
|
13,900 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
149,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
74,500 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Frissíthetőség
|
Digitális modulok és frissített részegységek segítségével frissíthető
|
|
|