|
|
|
ATV61WU75N4
variable speed drive ATV61 - 7.5kW 10HP - 380...480V - EMC filter - IP54
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Altivar 61
|
Termék vagy komponens típusa
|
VAV szabályozó
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
Pumpáló + szellőztetőgép
|
Komponens neve
|
ATV61
|
Motorteljesítmény kW
|
7,5 kW, 3 fázis -380...480 V
|
Motorteljesítmény LE
|
10 LE, 3 fázis -380...480 V
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
380...480 V -15...20 %
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
Fázis áram
|
13,3 A esetén 48 V 3 fázis 7,5 kW / 10 LE
15,8 A esetén 3 V 3 fázis 7,5 kW / 10 LE
|
EMC szűrő
|
Beépített C2 osztályú EMC szűrő
|
Összeszerelés
|
Zárt
|
Látszólagos teljesítmény
|
10,4 kVA -3 V 3 fázis 7,5 kW / 10 LE
|
Kutatóvonal lsc
|
22 kA esetén 3 fázis
|
Maximális átmeneti áram
|
17,6 A esetén 60 s, 3 fázis
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Kapcsolási frekvencia
|
2...16 kHz állítható
8...16 kHz leértékelési faktorral
|
Aszinkron motor vezérlőprofil
|
Feszültség/frekvencia arány, 5 pontos
Feszültség/frekvencia arány, 2 pontos
Feszültség/frekvencia arány - energiamegtakarítás, kvadratikus U/f
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, szabványos
|
Szinkronmotor vezérlőprofil
|
Vektorvezérlés szenzor nélkül, szabványos
|
Kommunikációs protokoll
|
CANopen, CANmotion
Modbus 32-bites bővítmények
|
Polarizáció típusa
|
Nincs impedancia esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Kiegészítő kártya
|
Adatátviteli kártya esetén APOGEE FLN
Adatátviteli kártya esetén BACnet IP
Adatátviteli kártya esetén CC-kapcsolat
Vezérlő programozható kártyán belül
Adatátviteli kártya esetén DeviceNet terepi busz
Adatátviteli kártya esetén Ethernet/IP Explicit
Adatátviteli kártya esetén Fipio/Fipway
I/O bővítőkártya
Adatátviteli kártya esetén Interbus SUPI 2 generáció
Adatátviteli kártya esetén LonWorks
Adatátviteli kártya esetén Modbus
Adatátviteli kártya esetén Modbus protokoll
Adatátviteli kártya esetén Modbus TCP
Adatátviteli kártya esetén Modbus/Uni-Telway
Több-szivattyús kártya
Adatátviteli kártya esetén Profibus DP terepi busz
Adatátviteli kártya esetén Profibus DP V1
|
Kiegészítő jellemzők
Termék felhasználási területe
|
Aszinkron motorok
Szinkron motorok
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
323…528 V
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz - 60...15 %
|
Hálózati frekvencia
|
47,5...63 Hz
|
Folyamatos kimeneti áram
|
14 A -8 kHz, 460 V - 3 fázis
16 A -8 kHz, 3 V - 3 fázis
|
Output frequency
|
0,1…599 Hz
|
Sebességtartomány
|
1…100 nyitóérintkező
|
Sebességpontosság
|
+/- 10 % (névleges csúszás) 0.2 Tn - Tn között közdarab nélkül
|
Nyomatékpontosság
|
+/- 15 % nyitóérintkező
|
Átmeneti túlnyomaték
|
130 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében +/- 15 % esetén 60 s
|
Fékezési nyomaték
|
<= 125 % fékező ellenállással folyamatosan
30 % fékezőegység nélkül
|
Szabályzó hurok
|
Frekvencia PI szabályozó
|
Motorcsúszás-kompenzáció
|
Elnyomható
Automatikus terhelés-független
Állítható
Nem áll rendelkezésre feszültség/frekvencia arányban (2 vagy 5 pont)
|
Helyi jelzés
|
Meghajtó feszültsége: 1 LED csatornánként (piros)
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Szigetelés
|
Táp és vezérlő kapcsok között
|
Kábeltípus
|
IP21 vagy IP31 készlettel: 3 vezeték(ek)IEC kábel -40 °C, réz 70 °C / PVC
UL 1-es típusú készlettel: 3 vezeték(ek)UL 508 vezeték -40 °C, réz 75 °C / PVC
Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 70 °C / PVC
Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 90 °C / XLPE/EPR
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs 2.5 x 3 mm² / AWG 14...AWG 1 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Sorkapocs 6 x 10 mm² / AWG 8...250 kcmil (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
3 N.m, 2,98 Nm (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Tápellátás
|
Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen, +/- 5 V, <10 mA mellett túlterhelés (hosszú idő)
Belső ellátás: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 mA mellett túlterhelés (hosszú idő)
Külső energiaellátás csatornacsoportonként: 24 V DC elkülönítetlen (19…30 V)
|
Analóg bemenetek száma
|
2
|
Analóg bemenet típusa
|
AI1-/Al1+ bipoláris különbségi feszültség: +/- 10 V DC 24 V max, felbontás 11 bit + előjel
AI2 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 242 Ohm, felbontás 11 bit
AI2 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC 24 V max, impedancia: 30000 Ohm, felbontás 11 bit
|
Mintavételi időtartam
|
2 ms +/- 0.5 % (AI1-/Al1+) - analóg bemenet
2 ms +/- 0.5 % (Al2) - analóg bemenet
2 ms +/- 0.5 % (AO1) - analóg kimenet
2 ms +/- 0.5 % (LI1...LI5) - diszkrét bemenet
2 ms +/- 0.5 % (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva - diszkrét bemenet
|
Pontosság
|
+/- 0,6% (AI1-/Al1+) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 0,6% (AI2) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 1 % (AO1) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
|
Linaeritási hiba
|
+/- 0,15% a legnagyobb értékre (AI1-/Al1+)
+/- 0,15% a legnagyobb értékre (AI2)
+/- 0,2% (AO1)
|
Analóg kimenetek szám
|
1
|
Analóg kimeneti típusa
|
AO1 szoftverrel konfigurálható áram 0...20 mA, impedancia: 500 Ohm, felbontás 10 bit
AO1 szoftverrel konfigurálható feszültség 0...10 V DC, impedancia: 470 Ohm, felbontás 10 bit
AO1 szoftveresen beállítható logikai kimenet 10 V, 20 mA
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Konfigurálható relé logika: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika: (R2A, R2B) NO - 100000 ciklus
|
Válaszidő
|
<= 100 ms STO esetén
R1A, R1B, R1C <= 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 %
R2A, R2B <= 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 %
|
Minimális kapcsolóáram
|
3 mA -24 V DC esetén konfigurálható relé logika
|
Maximális kapcsolási áram
|
R1, R2: 2 A -250 V AC indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms
R1, R2: 2 A -320...460 V DC indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms
R1, R2: 5 A -250 V AC rezisztív terhelés, cos phi = 1 és L/R = 0 ms
R1, R2: 5 A -320...460 V DC rezisztív terhelés, cos phi = 1 és L/R = 0 ms
|
Diszkrét bemenet száma
|
7
|
Diszkrét bemenet típusa
|
Programozható (LI1...LI5) 24 V DC (<= 30 V), együtt 1. szint PLC - 3500 Ohm
Kapcsolókkal konfigurálható (LI6) 24 V DC (<= 30 V), együtt 1. szint PLC - 3500 Ohm
Kapcsolókkal konfigurálható PTC szonda (LI6)0…6 - 1500 Ohm
Biztonsági bemenet (PWR) 24 V DC (<= 30 V) - 1500 Ohm
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Negatív logika (nyelő) (LI1...LI5), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (LI1...LI5), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva, > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva, < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
Fékerő túllépése esetén automatikus fűrészjel igazítása ellenállás használatával
0,01-9000 s között lineárisan külön-külön szabályozható
S, U vagy felhasználóra szabva
|
Leállás fékezéssel
|
By DC injection
|
Védelem típusa
|
Bemeneti fázisveszteség ellen: hajtás
Póluscsere ellen: hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
Bemeneti védelem: hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Túlterhelés: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Programozható karakterisztika: hajtás
Rövidzár-védelem: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
Motoros fázismegszakítások: motor
Programozható karakterisztika: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
|
Szigetelési ellenállás
|
> 1 mOhm 50/60 Hz
|
Frekvencia felbontás
|
Analóg bemenet: 0,024/50 Hz
Dolly: 0,1 Hz
|
Csatlakozó típusa
|
1 RJ45 (a mellső panelen) esetén Modbus 32-bites bővítmények
1 RJ45 (a vezérlőblokkon) esetén Modbus 32-bites bővítmények
SUB-D 9 dugó RJ45-re esetén CANopen, CANmotion
|
Fizikai interfész
|
2-vezetékes RS 486 esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Átviteli keret
|
RTU esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Átviteli ráta
|
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps esetén Modbus 32-bites bővítmények a vezérlőblokkon
9600 bps, 19200 bps esetén Modbus 32-bites bővítmények a mellső panelen
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps esetén CANopen, CANmotion
|
Adatformátum
|
8 bit, 1 stop, páros paritás esetén Modbus 32-bites bővítmények a mellső panelen
8 bit, páros, páratlan vagy nem konfigurálható paritás esetén Modbus 32-bites bővítmények a vezérlőblokkon
|
Címek száma
|
1…127 esetén CANopen, CANmotion
1…247 esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Hozzáférés módszere
|
Slave CANopen, CANmotion
|
Jelölés
|
CE
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Súly
|
22 kg
|
Szélesség
|
260 mm
|
Magasság
|
525 mm
|
Mélység
|
286 mm
|
Környezet
Zajszint
|
55,6 dB megfelel 89/336/EEC
|
Dielektromos szilárdság
|
3535 V DC az I/O és a külső tápáramkör között
5092 V DC vezérlő és kiegészítő áramkörök között
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Vezetési RF zavarok 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Feszültség/áramimpulzus megfelel IEC 61000-4-12
|
Szabványok
|
EN/IEC 61800-5-1
IEC 60721-3-3 3C2. osztály
EN 61800-3 1-es környezetek C3 kategória
IEC 60721-3-5 Class 5M3
EN 55011 A osztály 2. csoport
EN 61800-3 2-es környezetek C3 kategória
UNE 20-523-79 (2e)
EN/IEC 61800-3
|
Termék minősítések
|
DNV-GL
C-Tick.1
CSA-Ex
GOST-R
NOM/ANCE
UL-Aex
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel EN/IEC 61800-5-1
|
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
IP54 megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP54 megfelel UNE 20-523-79 (2e)
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
5…95 % olvadóbiztosító betét nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…40 °C (nélkül)
-10…50 °C (leértékelési faktorral)
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
|
|