Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ATV630D11Y6 |
Schneider-Electric
 
ATV630D11Y6 picture- web-product-data-sheet
ATV630D11Y6
Altivar Process ATV630 frekvenciaváltó, 11kW, 3f, 230VAC, IP21, falra szerelhető
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar Process ATV600
Termék vagy alkatrész típusa VAV szabályozó
Termék specifikus alkalmazás Folyamat és alkalmazások
Készülék rövid neve ATV650
Különböző Standard változat
Termék rendeltetési helye Aszinkron motorok
Szinkron motorok
EMC szűrő Integrált mellett 25 m maximális mottorkábel hossz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C4 kategória
IP védettségi szint IP04 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IP04 megfelel MSZ EN 60529
IP20 (with kit VW3A9705) megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IP20 (with kit VW3A9705) megfelel MSZ EN 60529
[Us] névleges tápfeszültség 501 V
Hűtés típusa Kényszerített áramlás
Betáplálási frekvencia 50...60 Hz - 60...15 %
[Us] névleges betáplálási feszültség 501 V -15...20 %
Motorteljesítmény kW 7,5 kW -525...600 V (normál igénybevétel)
5,5 kW -525...600 V (nagy igénybevétel)
11 kW -690 V (normál igénybevétel)
7,5 kW -690 V (nagy igénybevétel)
Motorteljesítmény LE 10 LE -525...600 V normál igénybevétel
7,5 LE -525...600 V nagy igénybevétel
15 LE -690 V normál igénybevétel
10 LE -690 V nagy igénybevétel
Fázis áram 13,6 A -525...600 V (normál igénybevétel)
14,7 A -690 V (normál igénybevétel)
10,4 A -525...600 V (nagy igénybevétel)
10,5 A -690 V (nagy igénybevétel)
Feltáró vezeték Isc 70 kA
Látszólagos teljesítmény 17,6 kVA -690 V (normál igénybevétel)
12,5 kVA -690 V (nagy igénybevétel)
Folyamatos kimeneti áram 13,5 A -4 kHz esetén normál igénybevétel
9,5 A -4 kHz esetén nagy igénybevétel
Aszinkron motor vezérlőprofil Optimized torque mode
Constant torque standard
Variable torque standard
Szinkronmotor vezérlőprofil Állandó mágneses motor
Synchronous reluctance motor
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia 0,1…500 Hz
Névleges kapcsolási frekvencia 4 kHz
Kapcsolási frekvencia 2...8 kHz állítható
4...8 kHz leértékelési faktorral
Biztonsági funkció STO (biztonságos nyomaték KI) SIL 3
Diszkrét bemeneti logika 16 előre beállított sebesség
Kommunikációs port protokoll Ethernet
Modbus soros kapcsolat
Modbus TCP
Kiegészítő kártya A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Profibus DP V1
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Profinet
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, DeviceNet terepi busz
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Modbus TCP/IP
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen gépbusz RJ45
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen, CANmotion SUB-D 9
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen, CANmotion csavaros kivezetések
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás/C csatlakozónyílás: logikai és analóg I/O bővítőmodul
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás/C csatlakozónyílás: kimeneti relé bővítőmodul
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain
Kommunikációs modul, BACnet MS/TP
Kommunikációs modul, Ethernet Powerlink
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Kihúzható
Maximális átmeneti áram 14,9 A ideig 60 s (normál igénybevétel)
14,3 A ideig 60 s (nagy igénybevétel)
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
Diszkrét kimeneti szám 0
Diszkrét kimenet típusa Relé kimenetek R1A, R1B, R1C 26,4 V AC 3000 mA
Relé kimenetek R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relé kimenetek R2A, R2C 26,4 V AC 5000 mA
Relé kimenetek R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relé kimenetek R3A, R3C 26,4 V AC 5000 mA
Relé kimenetek R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Kimeneti feszültség <= tápfeszültség
Engedélyezhető ideiglenes áram növekedés 1.1 x In ideig 60 s (normál igénybevétel)
1,5 x In ideig 60 s (nagy igénybevétel)
Motorcsúszás-kompenzáció Em áll rendelkezésre állandó mágneses motorban
Automatikus terhelés-független
Állítható
Elnyomható
Gyorsítási és lassítási rámpák S, U vagy felhasználóra szabva
Lineáris elválasztás állítható 0,01…9999 s között
Fizikai interfész Ethernet
2-vezetékes RS 486
Leállás fékezéssel By DC injection
Védelem típusa Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
STO: motor
Motoros fázismegszakítások: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
STO: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Motoros fázismegszakítások: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Megszaladás (2 beállított pont): hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
Átviteli sebesség 10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
Frekvencia felbontás Dolly: 0,1 Hz
Analóg bemenet: 0.012/50 Hz
Átviteli keret RTU
Villamos csatlakozás Vezérlés: eltávolítható csavar terminál blokk 0.5...10 mm²/AWG 20...AWG 17
Motor: csavaros kapcsok 4...16 mm²/AWG 14
Kis fedél: csavaros kapcsok 4...16 mm²/AWG 14
Csatlakozó típusa RJ45 (a felső részen) esetén Ethernet Modbus TCP/IP
RJ45 (a felső részen) esetén Modbus soros kapcsolat
Adatformátum 8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás
Polarizáció típusa Nincs impedancia
Váltási mód Félduplex, teljes duplex, automatikus negálás Ethernet Modbus TCP/IP
Címek száma 1…247 esetén Modbus soros kapcsolat
Hozzáférés módszere Slave Modbus TCP
Tápellátás Külső táplálás logikai bemenetekhez: 24 V DC elkülönítetlen (19…30 V), <1,25 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Li elem: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Helyi jelzés Helyi üzemmód (LMO): 46 LED
Vészhelyzeti üzemmód: 46 LED (zöld)
Hálózati kommunikáció (MNS): 5 LED (zöld)
Feszültségek jelenléte (OK): 1 LED (piros)
Szélesség 246 mm
Magasság 420 mm
Mélység 242 mm
Nettó súly 22 kg
Analóg bemenetek száma 3
Analóg bemenet típusa AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 31.5 kOhm, felbontás 12 bit
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, felbontás 12 bit
AI2 feszültség - analóg bemenet: - 10...10 V DC, impedancia: 31.5 kOhm, felbontás 12 bit
Diszkrét bemenet száma 8
Diszkrét bemenet típusa DI7, DI9 programozható impulzus bemenetként: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Bemeneti kompatibilitás DI1...DI6: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 61131-2 : 2003
DI5, DI6: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 664
STOA, STOB: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 61131-2 : 2003
Diszkrét bemeneti logika Pozitív logika (forrás) (DI1...DI9), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (DI1...DI9), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Analóg kimenetek szám 2
Analóg kimeneti típusa Szoftverrel konfigurálható feszültség AQ1, AQ3: 0...10 V DC impedancia 470 Ohm, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram AQ1, AQ3: 0...20 mA, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram DQ-, DQ+: 30 V DC
Szoftverrel konfigurálható áram DQ-, DQ+: 100 mA
Mintavételi időtartam 2 ms +/- 0.5 % (DI1...DI4) - diszkrét bemenet
5 ms +/- 1 % (DI5, DI6) - diszkrét bemenet
5 ms +/- 0,1% (AI1, AI2, AI3) - analóg bemenet
10 ms +/- 1 % (AO1) - analóg kimenet
Pontosság +/- 0,6% AI1, AI2, AI3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg bemenet
+/- 1 % AO1, AO2 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg kimenet
Linaeritási hiba AI1, AI2, AI3: +/- 0,15% a legnagyobb értékre esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
AO1, AO2: +/- 0,2% esetén analóg kimenet
Relékimenetek száma 3
Relékimenet típusa Konfigurálható relé logika R1: hibarelé NO/NC villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R2: szekvenciarelé NO villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R3: szekvenciarelé NO villamos tartósság 100000 ciklus
Frissítési idő Relé kimenet (R1, R2, R4): 5 ms (+/- 0.5 %)
Minimális kapcsolóáram Relé kimenet R1, R2, R4: 5 mA -24 V DC
Maximális kapcsolási áram Relé kimenet R1, R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -250 V AC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
Szigetelés Táp és vezérlő kapcsok között
Maximum output frequency 500 kHz
Maximális bemeneti áramerősség 14,7 A
Mennyiség készletenként 1
Szekrény szerelése Falra szerelt
Környezet
Szigetelési ellenállás > 1 MOhm 50/60 Hz
Zajszint 52 dB megfelel 89/336/EEC
Teljesítményveszteség W-ben Semleges áramvezetés: 98 W -525...600 V 4 kHz
Kényszerített áramlás: 198 W -525...600 V 4 kHz
Hűtőlevegő mennyiség 330 m3/h
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Maximum THDI <48 % külső vonali fojtótekerccsel megfelel IEC 61000-3-12
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Rezgési ellenállás 1,6 mm (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -15…50 °C (nélkül)
50…60 °C (leértékelési faktorral)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
1000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
TÜV-NURTL
Jelölés CE
Szabványok UL 508 A
IEC 61800-3 C1. kategória
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3-4
IEC 61508-1
IEC 158-1
Túlfeszültség kategória III
Szabályzó hurok Állítható PID szabályzó
Zajszint 58 dB
Szennyezettségi fok 2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 75,0 cm
1. csomag szélessége 80,0 cm
1.csomag hossza 60,0 cm
1. csomag súlya 21,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 075941f9-bf60-4e63-ae5c-6fe3c8035357
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
A termék hozzájárul a megtakarított és elkerült kibocsátásokhoz Yes
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 8087