Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ATV650D30N4E |
Schneider-Electric
 
ATV650D30N4E picture- web-product-data-sheet
ATV650D30N4E
Altivar Process ATV650 frekvenciaváltó, 30kW, 3f, 400VAC, IP55, falra szerelhető, szakaszoló kapcsolóval
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar Process ATV600
Termék vagy alkatrész típusa VAV szabályozó
Termék specifikus alkalmazás Folyamat és alkalmazások
Készülék rövid neve ATV650
Különböző Megszakítókapcsolóval
Termék rendeltetési helye Aszinkron motorok
Szinkron motorok
EMC szűrő Integrált mellett 50 m maximális mottorkábel hossz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C3 kategória
Integrált mellett 150 m maximális mottorkábel hossz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C4 kategória
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IP55 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
[Us] névleges tápfeszültség 380...480 V
Hűtés típusa Kényszerített áramlás
Betáplálási frekvencia 50...60 Hz - 60...15 %
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...480 V -15...20 %
Motorteljesítmény kW 22 kW (nagy igénybevétel)
30 kW (normál igénybevétel)
Motorteljesítmény LE 30 LE nagy igénybevétel
40 LE normál igénybevétel
Fázis áram 45,9 A -48 V (normál igénybevétel)
40,5 A -3 V (nagy igénybevétel)
35,8 A -48 V (nagy igénybevétel)
53,3 A -3 V (normál igénybevétel)
Feltáró vezeték Isc 50 kA
Látszólagos teljesítmény 29,8 kVA -48 V (nagy igénybevétel)
38,2 kVA -48 V (normál igénybevétel)
Folyamatos kimeneti áram 59 A -4 kHz esetén normál igénybevétel
46,3 A -4 kHz esetén nagy igénybevétel
Aszinkron motor vezérlőprofil Optimized torque mode
Constant torque standard
Variable torque standard
Szinkronmotor vezérlőprofil Synchronous reluctance motor
Állandó mágneses motor
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia 0,1…500 Hz
Névleges kapcsolási frekvencia 4 kHz
Kapcsolási frekvencia 4...12 kHz leértékelési faktorral
2...12 kHz állítható
Biztonsági funkció STO (biztonságos nyomaték KI) SIL 3
Diszkrét bemeneti logika 16 előre beállított sebesség
Kommunikációs port protokoll Ethernet
Modbus soros kapcsolat
Modbus soros kapcsolat
Kiegészítő kártya A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Profinet
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, DeviceNet terepi busz
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Modbus TCP/IP
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen gépbusz RJ45
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen, CANmotion SUB-D 9
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen, CANmotion csavaros kivezetések
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás/C csatlakozónyílás: logikai és analóg I/O bővítőmodul
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás/C csatlakozónyílás: kimeneti relé bővítőmodul
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain
Kommunikációs modul, BACnet MS/TP
Kommunikációs modul, Ethernet Powerlink
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Profibus DP V1
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Kihúzható
Maximális átmeneti áram 69,5 A ideig 60 s (normál igénybevétel)
67,7 A ideig 60 s (nagy igénybevétel)
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
Diszkrét kimeneti szám 0
Diszkrét kimenet típusa Relé kimenetek R1A, R1B, R1C 26,4 V AC 3000 mA
Relé kimenetek R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relé kimenetek R2A, R2C 26,4 V AC 5000 mA
Relé kimenetek R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relé kimenetek R3A, R3C 26,4 V AC 5000 mA
Relé kimenetek R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Kimeneti feszültség <= tápfeszültség
Engedélyezhető ideiglenes áram növekedés 1,5 x In ideig 60 s (nagy igénybevétel)
1.1 x In ideig 60 s (normál igénybevétel)
Motorcsúszás-kompenzáció Automatikus terhelés-független
Elnyomható
Em áll rendelkezésre állandó mágneses motorban
Elnyomható
Gyorsítási és lassítási rámpák Lineáris elválasztás állítható 0,01…9999 s között
Fizikai interfész Ethernet
2-vezetékes RS 486
Leállás fékezéssel By DC injection
Védelem típusa STO: motor
Motoros fázismegszakítások: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
STO: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Motoros fázismegszakítások: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Megszaladás (2 beállított pont): hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
Átviteli sebesség 10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
Frekvencia felbontás Analóg bemenet: 0.012/50 Hz
Dolly: 0,1 Hz
Átviteli keret RTU
Villamos csatlakozás Kis fedél: csavaros kapcsok 25 mm²/AWG 4...AWG 1/0
Motor: csavaros kapcsok 25 mm²/AWG 4...AWG 1/0
Vezérlés: eltávolítható csavar terminál blokk 0.5...10 mm²
Csatlakozó típusa RJ45 (a felső részen) esetén Modbus soros kapcsolat
RJ45 (a felső részen) esetén Ethernet Modbus TCP/IP
Adatformátum 8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás
Polarizáció típusa Nincs impedancia
Váltási mód Félduplex, teljes duplex, automatikus negálás Ethernet Modbus TCP/IP
Címek száma 1…247 esetén Modbus soros kapcsolat
Hozzáférés módszere Slave Modbus TCP
Tápellátás Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Li elem: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Külső táplálás logikai bemenetekhez: 24 V DC elkülönítetlen (19…30 V), <1,25 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Helyi jelzés Vészhelyzeti üzemmód: 46 LED (zöld)
Hálózati kommunikáció (MNS): 5 LED (zöld)
Feszültségek jelenléte (OK): 1 LED (piros)
Helyi üzemmód (LMO): 46 LED
Szélesség 290 mm
Magasság 910 mm
Mélység 401 mm
Nettó súly 50 kg
Analóg bemenetek száma 3
Analóg bemenet típusa AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 31.5 kOhm, felbontás 12 bit
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, felbontás 12 bit
AI2 feszültség - analóg bemenet: - 10...10 V DC, impedancia: 31.5 kOhm, felbontás 12 bit
Diszkrét bemenet száma 8
Diszkrét bemenet típusa DI7, DI9 programozható impulzus bemenetként: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Bemeneti kompatibilitás DI5, DI6: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 664
STOA, STOB: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 61131-2 : 2003
DI1...DI6: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 61131-2 : 2003
Diszkrét bemeneti logika Pozitív logika (forrás) (DI1...DI9), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (DI1...DI9), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Analóg kimenetek szám 2
Analóg kimeneti típusa Szoftverrel konfigurálható feszültség AQ1, AQ3: 0...10 V DC impedancia 470 Ohm, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram AQ1, AQ3: 0...20 mA, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram DQ-, DQ+: 30 V DC
Szoftverrel konfigurálható áram DQ-, DQ+: 100 mA
Mintavételi időtartam 5 ms +/- 1 % (DI5, DI6) - diszkrét bemenet
5 ms +/- 0,1% (AI1, AI2, AI3) - analóg bemenet
10 ms +/- 1 % (AO1) - analóg kimenet
2 ms +/- 0.5 % (DI1...DI4) - diszkrét bemenet
Pontosság +/- 1 % AO1, AO2 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg kimenet
+/- 0,6% AI1, AI2, AI3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg bemenet
Linaeritási hiba AO1, AO2: +/- 0,2% esetén analóg kimenet
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15% a legnagyobb értékre esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
Relékimenetek száma 3
Relékimenet típusa Konfigurálható relé logika R2: szekvenciarelé NO villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R3: szekvenciarelé NO villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R1: hibarelé NO/NC villamos tartósság 100000 ciklus
Frissítési idő Relé kimenet (R1, R2, R4): 5 ms (+/- 0.5 %)
Minimális kapcsolóáram Relé kimenet R1, R2, R4: 5 mA -24 V DC
Maximális kapcsolási áram Relé kimenet R1, R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -250 V AC
Szigetelés Táp és vezérlő kapcsok között
Maximum output frequency 500 kHz
Maximális bemeneti áramerősség 53,3 A
Variable speed drive application selection Élelmiszer feldolgozóipar egyéb alkalmazások
Ásvány- és fémbányászat ventilátor
Ásvány- és fémbányászat szivattyú
Olaj- és gázipar ventilátor
Víz és szennyvíz egyéb alkalmazások
Épület - HVAC csavarkompresszor
Élelmiszer feldolgozóipar szivattyú
Élelmiszer feldolgozóipar ventilátor
Élelmiszer feldolgozóipar automatizálás
Olaj- és gázipar elektromos merülőszivattyú (ESP)
Olaj- és gázipar vízsugárszivattyú
Olaj- és gázipar repülőgép-tüzelőanyag szivattyú
Olaj- és gázipar kompresszor finomítóhoz
Víz és szennyvíz centrifugális szivattyú
Víz és szennyvíz pozitív térfogat-kiszorításos szivattyú
Víz és szennyvíz elektromos merülőszivattyú (ESP)
Víz és szennyvíz csavarszivattyú
Víz és szennyvíz teknő kompresszor
Víz és szennyvíz csavarkompresszor
Víz és szennyvíz centrifugális kompresszor
Víz és szennyvíz ventilátor
Víz és szennyvíz szállítószalag
Víz és szennyvíz keverő
Motor power range AC-3 30…50 kW -480…500 V 3 fázis
Mennyiség készletenként 1
Szekrény szerelése Falra szerelt
Környezet
Szigetelési ellenállás > 1 MOhm 50/60 Hz
Zajszint 69,7 dB megfelel 89/336/EEC
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Maximum THDI <48 % hibásból OK állapotba megfelel IEC 61000-3-12
Elektromágneses kompatibilitás Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 40…50 °C (leértékelési faktorral)
-15…40 °C (nélkül)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Üzemi magasság 1000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
<= 1000 m nélkül
Terméktanúsítványok TÜV-NURTL
DNV Marine
UL-Aex
B
ATEX zone 2
Jelölés CE
Szabványok IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3-4
IEC 61508-1
IEC 158-1
Túlfeszültség kategória III
Szabályzó hurok Állítható PID szabályzó
Zajszint 69,7 dB
Szennyezettségi fok 3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 65,000 cm
1. csomag szélessége 43,500 cm
1.csomag hossza 110,000 cm
1. csomag súlya 66,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 5fb596ba-e321-43d4-bd6d-9f75a221228c
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
A termék hozzájárul a megtakarított és elkerült kibocsátásokhoz Yes
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 25774