Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ATV660C71Q4X1 |
Schneider-Electric
 
ATV660C71Q4X1 picture- web-product-data-sheet
ATV660C71Q4X1
Altivar Process ATV660 frekvenciaváltó, THDI<44%, 710kW, 3f, 400VAC, IP23, szekrényes, vonali- és motorfojtóval
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar Process ATV600
Termék vagy alkatrész típusa VAV szabályozó
Termék specifikus alkalmazás Folyamat és alkalmazások
Készülék rövid neve ATV661
Termék rendeltetési helye Szinkron motorok
Aszinkron motorok
Összeszerelés In floor-standing enclosure compact version
Tartozékok Szekrény Spacial SF
Grafikus kezelőpanel a tokozat ajtajában
Inverter
Főkapcsoló
Vonali fojtó
Sorkapocs modul oldal
Sorkapocs nulla
Kábelbemenet Bottom
Szekrény színe Light grey (RAL 7035)
IP védettségi fok IP23 conforming to IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Hűtés típusa Kényszerített áramlás
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...415 V - 10 %
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz +/- 0,01 bar
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
Túlfeszültség kategória III
Aszinkron motor vezérlőprofil Variable torque standard
Constant torque standard
Optimized torque mode
Szinkronmotor vezérlőprofil Állandó mágneses motor
Kimeneti feszültség <= tápfeszültség
Engedélyezhető ideiglenes áram növekedés 1.1 x In ideig 60 s (normál igénybevétel)
1,5 x In ideig 60 s (nagy igénybevétel)
Névleges kapcsolási frekvencia 2.5 kHz
Kapcsolási frekvencia 2...8 kHz állítható leértékelési faktorral
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia 0,1…500 Hz
Motorteljesítmény kW 710 kW esetén normál igénybevétel
560 kW esetén nagy igénybevétel
Folyamatos kimeneti áram 1260 A -2.5 kHz esetén normál igénybevétel
1020 A -2.5 kHz esetén nagy igénybevétel
Maximális átmeneti áram 1386 A ideig 60 s 10 percenként (normál igénybevétel)
1530 A ideig 60 s 10 percenként (nagy igénybevétel)
Fázis áram 1192 A -400 V (normál igénybevétel)
951 A -400 V (nagy igénybevétel)
Látszólagos teljesítmény 826 kVA -400 V (normál igénybevétel)
659 kVA -400 V (nagy igénybevétel)
Maximum THDI <38 % teljes terhelés megfelel IEC 61000-3-12
Rövidzárlat-védelem Belső: 400,0 A 5 aR biztosíték izolátor
Felfelé: 1600,0 A gG biztosíték izolátor (normál igénybevétel)
Felfelé: 1250,0 A gG biztosíték izolátor (nagy igénybevétel)
Energiahatékonysági tényező 0,98
Teljesítményveszteség W-ben 17600 W, összesen és fázisonként (normál igénybevétel)
13000 W, összesen és fázisonként (nagy igénybevétel)
1900 W, vezérlőrelé zárva (normál igénybevétel)
1300 W, vezérlőrelé zárva (nagy igénybevétel)
Hűtőlevegő mennyiség 2900 m3/h esetén áramellátás
420 m3/h esetén Irányítás
Zajszint 74 dB megfelel 86/188 / EEC - fizikai anyagok (zaj) irányelv
Kutatóvonal lsc 50 kA esetén 100 ms
Villamos csatlakozás Eltávolítható csavar terminál blokk, szorító kapacitás: 0.5...10 mm² esetén Irányítás
M12 x 2 sín esetén villamos hálózat
M12 x 2 sín esetén vészleállító vagy szakaszkapcsoló egyedi bemenetek
Motorkábel javasolt keresztmetszet 5 x (3 x 185 mm²) (normál igénybevétel)
6 x (3 x 150 mm²) (normál igénybevétel)
4 x (3 x 185 mm²) (nagy igénybevétel)
5 x (3 x 150 mm²) (nagy igénybevétel)
Szélesség 1400 mm
Magasság 2150 mm
Mélység 664 mm
Nettó súly 1100 kg
Number of preset speeds 16 előre beállított sebesség
Kommunikációs port protokoll Modbus soros kapcsolat
Ethernet/IP Explicit
Modbus TCP
Kiegészítő kártya A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Profibus DP V1
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Profinet
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, DeviceNet terepi busz
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Modbus TCP/IP
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen gépbusz RJ45
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen, CANmotion SUB-D 9
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen, CANmotion csavaros kivezetések
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás/C csatlakozónyílás: logikai és analóg I/O bővítőmodul
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás/C csatlakozónyílás: kimeneti relé bővítőmodul
Biztonsági funkció STO (biztonságos nyomaték KI) SIL 3 esetén <= 100 ms
EMC szűrő Integrált megfelel EN/IEC 61800-3, C4 kategória, árnyokolt kábel mellett 150 m maximális mottorkábel hossz
Integrált megfelel EN/IEC 61800-3, 1 osztály, unshielded cable mellett 250 m maximális mottorkábel hossz
Kiegészítő jellemzők
Motorcsúszás-kompenzáció Em áll rendelkezésre állandó mágneses motorban
Automatikus terhelés-független
Állítható
Elnyomható
Gyorsítási és lassítási rámpák S, U vagy felhasználóra szabva
0,01-9000 s között lineárisan külön-külön szabályozható
Leállás fékezéssel By DC injection
Védelem típusa Motor: hővédelem a hajtáson keresztül
Motor: STO
Motor: motoros fázismegszakítások
Hajtás: hővédelem a hajtáson keresztül
Hajtás: STO
Hajtás: túlmelegedés elleni védelem
Hajtás: túláram kimenő fázisok és föld között (csak bekapcsoláskor) (between output phases and earth)
Hajtás: túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem (1. kimenet)
Hajtás: rövidzárlat elleni védelem
Hajtás: motoros fázismegszakítások
Hajtás: túlfeszültség (DC bus)
Hajtás: tápvonali fáziskiesés
Hajtás: alacsony tápfeszültségű vonal
Hajtás: alacsony tápfeszültségű vonal
Hajtás: megszaladás (2 beállított pont)
Hajtás: vezetőszakadás
Hajtás: rövidzárlat elleni védelem mellett félvezető biztosító (villamos hálózat)
Hajtás: ventilátor felügyelet
Frekvencia felbontás Dolly: 0,1 Hz
Analóg bemenet: 0.012/50 Hz
Csatlakozó típusa RJ45 (a kapcsoló elején) esetén Modbus soros kapcsolat
RJ45 (a kapcsoló elején) esetén Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Fizikai interfész 2-vezetékes RS 486 esetén Modbus soros kapcsolat
Átviteli keret RTU esetén Modbus soros kapcsolat
Átviteli ráta 10/100 Mbit/s esetén Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s esetén Modbus soros kapcsolat
Váltási mód Félduplex, teljes duplex, automatikus negálás Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Adatformátum 8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás esetén Modbus soros kapcsolat
Polarizáció típusa Nincs impedancia esetén Modbus soros kapcsolat
Címek száma 1…247 esetén Modbus soros kapcsolat
Hozzáférés módszere Slave Modbus TCP
Tápellátás Külső táplálás logikai bemenetekhez: 24 V DC elkülönítetlen (10…30 V), <1,25 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Li elem: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Helyi jelzés LCD képernyő előlap gépkezelő regisztrációs mód
Analóg bemenetek száma 3
Analóg bemenet típusa AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 30 kOhm, felbontás 12 bit
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, felbontás 12 bit
Diszkrét bemenet száma 8
Diszkrét bemenet típusa DI1...DI6 programozható, 24 V DC (<= 30 V), impedancia: 3.5 kOhm
DI5, DI6 programozható impulzus bemenetként: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
STOA, STOB safe torque off funkció, 24 V DC (<= 30 V), impedancia: > 2,2 kOhm
Bemeneti kompatibilitás DI1...DI6: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
DI5, DI6: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 664
STOA, STOB: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
Diszkrét bemeneti logika Pozitív logika (forrás) (DI1...DI6), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (DI1...DI6), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (DI5, DI6), < 0.6 V (állapot 0), > 2.5 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (STOA, STOB), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Analóg kimenetek szám 2
Analóg kimeneti típusa Szoftverrel konfigurálható feszültség AQ1, AQ3: 0...10 V DC impedancia 470 Ohm, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram AQ1, AQ3: 0...20 mA, felbontás 10 bit
Mintavételi időtartam 2 ms +/- 0.5 % (DI1...DI4) - diszkrét bemenet
5 ms +/- 1 % (DI5, DI6) - diszkrét bemenet
5 ms +/- 1 % (AI1, AI2, AI3) - analóg bemenet
10 ms +/- 1 % (AQ1, AQ3) - analóg kimenet
Pontosság +/- 0,6% AI1, AI2, AI3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg bemenet
+/- 1 % AQ1, AQ3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg kimenet
Linaeritási hiba AI1, AI2, AI3: +/- 0,15% a legnagyobb értékre esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
AQ1, AQ3: +/- 0,2% esetén analóg kimenet
Relékimenetek száma 3
Relékimenet típusa Konfigurálható relé logika R1: hibarelé NO/NC villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R2: szekvenciarelé NO villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R3: szekvenciarelé NO villamos tartósság 100000 ciklus
Frissítési idő Relé kimenet (R1, R2, R4): 5 ms (+/- 0.5 %)
Minimális kapcsolóáram Relé kimenet R1, R2, R4: 5 mA -24 V DC
Maximális kapcsolási áram Relé kimenet R1, R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -250 V AC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
Szigetelés Táp és vezérlő kapcsok között
Környezet
Szigetelési ellenállás > 1 MOhm 50/60 Hz
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Szennyezési fok 2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
Rezgési ellenállás 1,6 mm (f= 3…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
0,75 mm (f= 10…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
3M4 conforming to IEC 60721-3-3
Ütésállóság 4 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
40 gn megfelel IEC 60721-3-3
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…0 °C nélkül (tokozatfűtés opcióval)
0…40 °C nélkül
40…50 °C leértékelési faktorral
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság < 1000 m nélkül
1000...2260 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
2000...5000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TT földelési rendszer
2000...5000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TN földelési rendszer
2000...5000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén IT földelési rendszer
4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TT földelési rendszer
4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TN földelési rendszer
Környezeti jellemző Vegyi szennyezéssel szembeni ellenállás 3C3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
Porszennyezéssel szembeni ellenállás 3S3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
Ellenálló a nedvességgel szemben 3K3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
Szabványok EN/IEC 60204-2
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
Termékbizonyítvány ATEX Cat 3G
EAC
C-Tick.1
Jelölés CE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 215 cm
1. csomag szélessége 66,9 cm
1.csomag hossza 140 cm
1. csomag súlya 1165 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 1
2.csomag magassága 230 cm
2. csomag szélessége 80 cm
2. csomag hossza 155 cm
2. csomag súlya 1120 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 575589