Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ATV680C50Q4X1 |
Schneider-Electric
 
ATV680C50Q4X1 picture- web-product-data-sheet
ATV680C50Q4X1
Altivar Process ATV680 frekvenciaváltó, THDI<5%, 500kW, 3f, 400VAC, IP23, szekrényes, vonali- és motorfojtóval
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve ATV680
Termék rendeltetési helye Aszinkron motorok
Szinkron motorok
IP védettségi fok IP23 conforming to IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz +/- 5 V
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
Termékválaszték Altivar Process ATV600
Termék vagy alkatrész típusa VAV szabályozó
Termék specifikus alkalmazás Folyamat és alkalmazások
Kommunikációs port protokoll Ethernet/IP Explicit
Modbus TCP
Modbus soros kapcsolat
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...415 V - 10 %
Motorteljesítmény kW 500 kW esetén normál igénybevétel
400 kW esetén nagy igénybevétel
Kiegészítő jellemzők
Tartozékok Szekrény Spacial SF
Grafikus kezelőpanel a tokozat ajtajában
Főkapcsoló
Félvezető biztosító
Clean power filter with EMC filter
Active infeed converter module
Inverter
Sorkapocs modul oldal
Sorkapocs nulla
Szekrény színe Light grey (RAL 7035)
Hűtés típusa Kényszerített áramlás
Kimeneti feszültség <= tápfeszültség
Engedélyezhető ideiglenes áram növekedés 1.1 x In ideig 60 s (normál igénybevétel)
1,5 x In ideig 60 s (nagy igénybevétel)
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia 0,1…500 Hz
Fordulatszám pontossága V/f mode: slip frequency
VC without feedback: 0.3 x slip frequency
Folyamatos kimeneti áram 900 A -2.5 kHz esetén normál igénybevétel
730 A -2.5 kHz esetén nagy igénybevétel
Energiahatékonysági tényező 0,965
Teljesítményveszteség W-ben 20800 W, összesen és fázisonként (normál igénybevétel)
15830 W, összesen és fázisonként (nagy igénybevétel)
2400 W, vezérlőrelé zárva (normál igénybevétel)
1780 W, vezérlőrelé zárva (nagy igénybevétel)
Hűtőlevegő mennyiség 3480 m3/h esetén áramellátás
420 m3/h esetén Irányítás
Kutatóvonal lsc 50 kA esetén 100 ms
Motorkábel javasolt keresztmetszet 5 x (3 x 120 mm²) (normál igénybevétel)
4 x (3 x 185 mm²) (normál igénybevétel)
3 x (3 x 185 mm²) (nagy igénybevétel)
4 x (3 x 120 mm²) (nagy igénybevétel)
Magasság 2150 mm
Mélység 664 mm
Biztonsági funkció STO (biztonságos nyomaték KI) SIL 3 esetén <= 100 ms
Védelem típusa Motor: hővédelem a hajtáson keresztül
Motor: STO
Motor: motoros fázismegszakítások
Hajtás: hővédelem a hajtáson keresztül
Hajtás: STO
Hajtás: túlmelegedés elleni védelem
Hajtás: túláram kimenő fázisok és föld között (csak bekapcsoláskor) (between output phases and earth)
Hajtás: túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem (1. kimenet)
Hajtás: rövidzárlat elleni védelem
Hajtás: motoros fázismegszakítások
Hajtás: túlfeszültség (DC bus)
Hajtás: tápvonali fáziskiesés
Hajtás: alacsony tápfeszültségű vonal
Hajtás: alacsony tápfeszültségű vonal
Hajtás: megszaladás (2 beállított pont)
Hajtás: vezetőszakadás
Hajtás: rövidzárlat elleni védelem mellett félvezető biztosító (villamos hálózat)
Hajtás: ventilátor felügyelet
Frekvencia felbontás Dolly: 0,1 Hz
Analóg bemenet: 0.012/50 Hz
Csatlakozó típusa RJ45 (a kapcsoló elején) esetén Modbus soros kapcsolat
RJ45 (a kapcsoló elején) esetén Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Fizikai interfész 2-vezetékes RS 486 esetén Modbus soros kapcsolat
Átviteli keret RTU esetén Modbus soros kapcsolat
Átviteli ráta 10/100 Mbit/s esetén Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s esetén Modbus soros kapcsolat
Váltási mód Félduplex, teljes duplex, automatikus negálás Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Adatformátum 8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás esetén Modbus soros kapcsolat
Polarizáció típusa Nincs impedancia esetén Modbus soros kapcsolat
Címek száma 1…247 esetén Modbus soros kapcsolat
Tápellátás Külső táplálás logikai bemenetekhez: 24 V DC elkülönítetlen (19…30 V), <1,25 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Li elem: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Helyi jelzés LCD képernyő előlap gépkezelő regisztrációs mód
Bemeneti kompatibilitás DI1...DI6: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
DI5, DI6: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 664
STOA, STOB: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
Diszkrét bemeneti logika Pozitív logika (forrás) (DI1...DI6), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (DI1...DI6), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (DI5, DI6), < 0.6 V (állapot 0), > 2.5 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (STOA, STOB), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Mintavételi időtartam 2 ms +/- 0.5 % (DI1...DI4) - diszkrét bemenet
5 ms +/- 1 % (DI5, DI6) - diszkrét bemenet
5 ms +/- 1 % (AI1, AI2, AI3) - analóg bemenet
10 ms +/- 1 % (AQ1, AQ3) - analóg kimenet
Pontosság +/- 0,6% AI1, AI2, AI3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg bemenet
+/- 1 % AQ1, AQ3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg kimenet
Linaeritási hiba AI1, AI2, AI3: +/- 0,15% a legnagyobb értékre esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
AQ1, AQ3: +/- 0,2% esetén analóg kimenet
Frissítési idő Relé kimenet (R1, R2, R4): 5 ms (+/- 0.5 %)
Szigetelés Táp és vezérlő kapcsok között
Szigetelési ellenállás > 1 MOhm 50/60 Hz
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
Kiegészítő kártya A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Profibus DP V1
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Profinet
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, DeviceNet terepi busz
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Modbus TCP/IP
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen gépbusz RJ45
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen, CANmotion SUB-D 9
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen, CANmotion csavaros kivezetések
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás/C csatlakozónyílás: logikai és analóg I/O bővítőmodul
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás/C csatlakozónyílás: kimeneti relé bővítőmodul
Diszkrét bemenet száma 8
Diszkrét bemenet típusa DI1...DI6 programozható, 24 V DC (<= 30 V), impedancia: 3.5 kOhm
DI5, DI6 programozható impulzus bemenetként: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
STOA, STOB safe torque off funkció, 24 V DC (<= 30 V), impedancia: > 2200 kOhm
Diszkrét bemeneti logika 16 előre beállított sebesség
Analóg bemenetek száma 3
Analóg bemenet típusa AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 30 kOhm, felbontás 12 bit
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, felbontás 12 bit
Analóg kimenetek szám 2
Analóg kimeneti típusa Szoftverrel konfigurálható feszültség AQ1, AQ3: 0...10 V DC impedancia 470 Ohm, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram AQ1, AQ3: 0...20 mA, felbontás 10 bit
Relékimenetek száma 3
Relékimenet típusa Konfigurálható relé logika R1: hibarelé NO/NC villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R2: szekvenciarelé NO villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R3: szekvenciarelé NO villamos tartósság 100000 ciklus
Maximális kapcsolási áram Relé kimenet R1, R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -250 V AC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
Minimális kapcsolóáram Relé kimenet R1, R2, R4: 5 mA -24 V DC
Hozzáférés módszere Slave Modbus TCP
Aszinkron motor vezérlőprofil Variable torque standard
Constant torque standard
Optimized torque mode
Szinkronmotor vezérlőprofil Állandó mágneses motor
Gyorsítási és lassítási rámpák 0,01-9000 s között lineárisan külön-külön szabályozható
S, U vagy felhasználóra szabva
Motorcsúszás-kompenzáció Em áll rendelkezésre állandó mágneses motorban
Automatikus terhelés-független
Állítható
Elnyomható
Kapcsolási frekvencia 2...8 kHz állítható leértékelési faktorral
Névleges kapcsolási frekvencia 2.5 kHz
Leállás fékezéssel By DC injection
Fázis áram 775 A -400 V (normál igénybevétel)
620 A -400 V (nagy igénybevétel)
Látszólagos teljesítmény 537 kVA -400 V (normál igénybevétel)
429 kVA -400 V (nagy igénybevétel)
Maximális átmeneti áram 990 A ideig 60 s 10 percenként (normál igénybevétel)
1095 A ideig 60 s 10 percenként (nagy igénybevétel)
Rövidzárlat-védelem Felfelé: 1000 A gG biztosíték izolátor (normál igénybevétel)
Felfelé: 800 A gG biztosíték izolátor (nagy igénybevétel)
Belső: 400 A 3 aR biztosíték izolátor
Villamos csatlakozás Eltávolítható csavar terminál blokk, szorító kapacitás: 0.5...10 mm² esetén Irányítás
M12 x 2 sín esetén villamos hálózat
M12 x 2 sín esetén vészleállító vagy szakaszkapcsoló egyedi bemenetek
Kábelbemenet Bottom
Szélesség 1600 mm
Nettó súly 1150 kg
Környezet
Zajszint 75 dB megfelel 86/188 / EEC - fizikai anyagok (zaj) irányelv
EMC szűrő Integrált megfelel EN/IEC 61800-3, 1 osztály, unshielded cable mellett 250 m maximális mottorkábel hossz
Szennyezési fok 2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
Rezgési ellenállás 1,6 mm (f= 3…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
0,75 mm (f= 10…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
3M4 conforming to IEC 60721-3-3
Ütésállóság 4 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
40 gn megfelel IEC 60721-3-3
Üzemi magasság < 1000 m nélkül
1000...2260 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
2000...5000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TT földelési rendszer
2000...5000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TN földelési rendszer
2000...5000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén IT földelési rendszer
4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TT földelési rendszer
4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TN földelési rendszer
Környezeti jellemző Vegyi szennyezéssel szembeni ellenállás 3C3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
Porszennyezéssel szembeni ellenállás 3S3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
Ellenálló a nedvességgel szemben 3K3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
Termékbizonyítvány ATEX Cat 3G
C-Tick.1
EAC
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Jelölés CE
Szabványok EN/IEC 60204-2
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
Maximum THDI <5 % teljes terhelés megfelel IEEE 519
Összeszerelés In floor-standing enclosure low harmonic version
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Túlfeszültség kategória III
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…0 °C nélkül (tokozatfűtés opcióval)
0…40 °C nélkül
40…50 °C leértékelési faktorral
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 215 cm
1. csomag szélessége 66,9 cm
1.csomag hossza 160 cm
1. csomag súlya 1220 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 0e5fd009-2e67-4caa-9200-f008c39b3a95
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 873406