Látszólagos teljesítmény
|
109 kVA esetén 400 V / 90 kW
|
Kutatóvonal lsc
|
100 kA külső biztosítékokkal
|
Folyamatos kimeneti áram
|
179 A -2.5 kHz, 400 V / 90 kW
|
Maximális átmeneti áram
|
269 A esetén 60 s / 90 kW
|
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia
|
0…500 Hz
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
2.5 kHz
|
Kapcsolási frekvencia
|
2.5...8 kHz leértékelési faktorral
2...8 kHz állítható
|
Sebességtartomány
|
1…100 nyitóérintkező
|
Sebességpontosság
|
+/- 0,01% a névleges fordulatszámra zárt állapot 0.2 Tn - Tn között
+/- 10 % (névleges csúszás) közdarab nélkül 0.2 Tn - Tn között
|
Nyomatékpontosság
|
+/- 15 % nyitóérintkező
+/- 5 % zárt állapot
|
Átmeneti túlnyomaték
|
170 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében +/- 10 % esetén 60 s
220 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében +/- 10 % esetén 2 s
|
Fékezési nyomaték
|
<= 150% fékellenállással
30 % fékezőegység nélkül
|
Aszinkron motor vezérlőprofil
|
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, 2 pontos
Feszültség/frekvencia arány, 2 pontos
Fluxus vektorvezérlés szenzorral, szabványos
Feszültség/frekvencia arány, 5 pontos
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, ENA (energia-adaptáció) rendszer
Feszültség/frekvencia arány - energiamegtakarítás, kvadratikus U/f
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, szabványos
|
Szinkronmotor vezérlőprofil
|
Vektorvezérlés szenzor nélkül, szabványos
Vektorvezérlés szenzorral, szabványos
|
Szabályzó hurok
|
Állítható PI szabályozó
|
Motorcsúszás-kompenzáció
|
Automatikus terhelés-független
Állítható
Csillapítható
Nem áll rendelkezésre feszültség/frekvencia arányban (2 vagy 5 pont)
|
Túlfeszültségi kategória
|
I. osztály conforming to EN 50178
|
Helyi jelzés
|
EDF tele info busz működése: LCD képernyő
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Szigetelés
|
Elektromosság az áramellátás és vezérlés között
|
Type of cable for external connection
|
IEC kábel -40 °C, réz 70 °C / PVC
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs M10 - 2 x 16 + 2 x 10 mm² (U/T1, V/T2, W/T3) bemenet alulról
Sorkapocs - 2.5 x 3 mm² / AWG 14...AWG 1 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) bemenet alulról
Sorkapocs M12 - 2 x 1 mm² (L1/R, L2/S, L3/T) bemenet alulról
|
Motor ajánlott kábelkeresztmetszete
|
3 x 95 mm²
|
Rövidzárlat-védelem
|
250 A biztosítékvédelem típus gI - betápoldali betáplálás
|
Tápellátás
|
Külső energiaellátás csatornacsoportonként: 24 V DC elkülönítetlen (19…30 V), <1 A
Belső táp referencia potenciométer számára (2,2 – 10 kOhm): 10 V DC elkülönítetlen (10…11 V), <10 mA
Belső ellátás: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <100 mA
|
Analóg bemenetek száma
|
2
|
Analóg bemenet típusa
|
AI2 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, 24 V max, impedancia: 30000 Ohm, mintavételi idő: 1,5…2,5 ms, felbontás: 11 bit
AI1-/Al1+ bipoláris különbségi feszültség: +/- 10 V DC, 24 V max, mintavételi idő: 1,5…2,5 ms, felbontás: 11 bit + előjel
AI2 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA/4...20 mA, impedancia: 250 Ohm, mintavételi idő: 1,5…2,5 ms, felbontás: 11 bit
|
Analóg kimenetek szám
|
1
|
Analóg kimeneti típusa
|
Szoftverrel konfigurálható feszültség: (AO1) 0...10 V DC - 470 Ohm - mintavételi idő: 1,5…2,5 ms - felbontás: 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram: (AO1) 0...20 mA/4...20 mA - 500 Ohm - mintavételi idő: 1,5…2,5 ms - felbontás: 10 bit
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Konfigurálható relé logika: (R1A, R1B, R1C)NO/NC - 6.5...7.5 ms - 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika: (R2A, R2B)NO - 6.5...7.5 ms - 100000 ciklus
|
Minimális kapcsolóáram
|
3 mA -24 V DC (konfigurálható relé logika)
|
Maximális kapcsolási áram
|
5 A -250 V AC mellett rezisztív terhelés - cos phi = 1 (R1, R2)
5 A -30 V DC mellett rezisztív terhelés - L/R = 0 ms (R1, R2)
2 A -250 V AC mellett indukciós terhelés - cos phi = 0,4 (R1, R2)
2 A -30 V DC mellett indukciós terhelés - L/R = 7 ms (R1, R2)
|
Diszkrét bemenet száma
|
7
|
Diszkrét bemenet típusa
|
Programozható (LI1...LI5) -24 V DC <= 30 V 1. szint PLC 3.5 kOhm (időtartam=1,5…2,5 ms)
Kapcsolókkal konfigurálható (LI6) -24 V DC <= 30 V 1. szint PLC 1.5 kOhm (időtartam=1,5…2,5 ms)
Biztonsági bemenet (PWR) -24 V DC <= 30 V 1.5 kOhm
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív logika (forrás) (LI1...LI6), 0...5 V (állapot 0), 11...30 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (LI1...LI6), 16...30 V (állapot 0), 0...10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (PWR), 0...2 V (állapot 0), 17...30 V (állapot 1)
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
Fékerő túllépése esetén automatikus fűrészjel igazítása ellenállás használatával
0,01-9000 s között lineárisan külön-külön szabályozható
S, U vagy felhasználóra szabva
|
Leállás fékezéssel
|
By DC injection
|
Védelem típusa
|
Bemeneti fázisveszteség ellen: hajtás
Póluscsere ellen: hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
Bemeneti védelem: hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Rövidzár-védelem: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
Bemeneti védelem: motor
Programozható karakterisztika: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
|
Dielektromos szilárdság
|
3535 V DC az I/O és a külső tápáramkör között
5092 V DC vezérlő és kiegészítő áramkörök között
|
Szigetelési ellenállás
|
> 1 mOhm 50/60 Hz
|
Frekvencia felbontás
|
Analóg bemenet: 0,024/50 Hz
Dolly: 0,1 Hz
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
CANopen, CANmotion
|
Csatlakozó típusa
|
1 RJ45 (a mellső panelen) esetén Modbus 32-bites bővítmények
1 RJ45 (a vezérlőblokkon) esetén Modbus 32-bites bővítmények
SUB-D 9 dugó RJ45-re esetén CANopen, CANmotion
|
Fizikai interfész
|
2-vezetékes RS 486 esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Átviteli keret
|
RTU esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Átviteli ráta
|
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps esetén Modbus 32-bites bővítmények a vezérlőblokkon
9600 bps, 19200 bps esetén Modbus 32-bites bővítmények a mellső panelen
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps esetén CANopen, CANmotion
|
Adatformátum
|
8 bit, 1 stop, páros paritás esetén Modbus 32-bites bővítmények a mellső panelen
8 bit, páros, páratlan vagy nem konfigurálható paritás esetén Modbus 32-bites bővítmények a vezérlőblokkon
|
Polarizáció típusa
|
Nincs impedancia esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Címek száma
|
1…247 esetén CANopen, CANmotion
1…247 esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Hozzáférés módszere
|
Slave CANopen, CANmotion
|
Kiegészítő kártya
|
Adatátviteli kártya esetén CC-kapcsolat
Adatátviteli kártya esetén DeviceNet terepi busz
Adatátviteli kártya esetén Ethernet/IP Explicit
Adatátviteli kártya esetén Fipio/Fipway
Adatátviteli kártya esetén Interbus SUPI 2 generáció
Adatátviteli kártya esetén Modbus protokoll
Adatátviteli kártya esetén Modbus/Uni-Telway
Adatátviteli kártya esetén Profibus DP terepi busz
Adatátviteli kártya esetén Profibus DP V1
Adatátviteli kártya esetén Modbus TCP/IP, Modbus
Vezérlő programozható kártyán belül
Alap I/O bővítőkártya
Meghosszabbított I/O bővítőkártya
Enkóder interfész kártyák
|
Options for enclosure configuration
|
Biztonságos üzemszünet esetén betápláló áramkör
PTC relé esetén betápláló áramkör
PTC relé esetén betápláló áramkör
Szigetelés felügyelet esetén betápláló áramkör
IT hálózatok tervezése esetén betápláló áramkör
Külső 24 V-os DC áramforrások esetén betápláló áramkör
Pufferferszültség 24 V DC tápellátás esetén betápláló áramkör
Külső szinkronizálás kommunikációhoz esetén betápláló áramkör
Szekrény alapzat esetén betápláló áramkör
Kulcsos kapcsoló (helyi/távoli vezérlés) esetén betápláló áramkör
Motorűtés esetén betápláló áramkör
Extra hely a kábeleknek esetén betápláló áramkör
Vizuális és akusztikus hívás nyugtázás esetén betápláló áramkör
Ajtófogantyú megszakítóhoz esetén betápláló áramkör
Megszakító állapota esetén betápláló áramkör
Fojtótekercs esetén betápláló áramkör
Ampermérő esetén betápláló áramkör
Szekrényvilágítás esetén betápláló áramkör
Motorűtés esetén betápláló áramkör
Kábelbemenet a tetőn keresztül esetén betápláló áramkör
Szekrény alapzat esetén betápláló áramkör
Hídútválasztó esetén betápláló áramkör
Ajtófogantyú megszakítóhoz esetén betápláló áramkör
Vezérlő kivezetések esetén vezérlő áramkör
Adapter 115 V-os logikai bemenetekhez esetén vezérlő áramkör
C/O relékimenet esetén vezérlő áramkör
I/O feltérképezés esetén vezérlő áramkör
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Szekrény színe
|
Light grey (RAL 7035)
|
Magasság
|
2262 mm
|
Szélesség
|
600 mm
|
Mélység
|
642 mm
|
Nettó súly
|
325 kg
|