Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ATV71HU22M3Z |
Schneider-Electric
 
ATV71HU22M3Z picture- web-product-data-sheet
ATV71HU22M3Z
frekvenciaváltó ATV71 - 2.2kW-3HP - 240V - EMC szűrő-grafikus kijelző nélkül
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar 71
Termék vagy alkatrész típusa VAV szabályozó
Termék specifikus alkalmazás Komplex, nagyteljesítményű gépek
Komponens neve ATV71
Motorteljesítmény kW 1,5 kW, egyfázisú -200...480 V
2,2 kW, 3 fázis -200...480 V
Motorteljesítmény LE 2 LE, egyfázisú -200...480 V
3 LE, 3 fázis -200...480 V
Maximum motor cable length 50 m árnyokolt kábel
100 m unshielded cable
Power supply voltage 200...480 V -15...20 %
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
Egyfázisú
Fázis áram 12,8 A esetén 240 V 3 fázis 2,2 kW / 3 LE
15 A esetén 207...253 V 3 fázis 2,2 kW / 3 LE
15,7 A esetén 240 V egyfázisú 1,5 kW / 2 LE
18,2 A esetén 207...253 V egyfázisú 1,5 kW / 2 LE
EMC szűrő Integrált
Összeszerelés Hőnyelővel
Különböző Távoli grafikus kijelző nélkül
Látszólagos teljesítmény 3,7 kVA -240 V egyfázisú 1,5 kW / 2 LE
5,3 kVA -240 V 3 fázis 2,2 kW / 3 LE
Kutatóvonal lsc 5 kA esetén 3 fázis
5 kA esetén egyfázisú
Névleges kimeneti áram 11 A -4 kHz 230 V 3 fázis 2,2 kW / 3 LE
8 A -4 kHz 230 V egyfázisú 1,5 kW / 2 LE
Maximális átmeneti áram 12 A esetén 60 s egyfázisú 1,5 kW / 2 LE
13,2 A esetén 2 s egyfázisú 1,5 kW / 2 LE
16,5 A esetén 60 s 3 fázis 2,2 kW / 3 LE
18,1 A esetén 2 s 3 fázis 2,2 kW / 3 LE
Output frequency 0,1…599 Hz
Névleges kapcsolási frekvencia 4 kHz
Kapcsolási frekvencia 1...16 kHz állítható
4...16 kHz leértékelési faktorral
Aszinkron motor vezérlőprofil Feszültség/frekvencia arány (2 vagy 5 pont)
Fluxusvektor vezérlés (FVC) érzékelővel (áramvektor)
ENA (energia adaptációs) rendszer kiegyenlítetlen terheléshez
Érzékelő nélküli fluxusvektor vezérlés (SFVC) (feszültség vagy áramvektor)
Polarizáció típusa Nincs impedancia esetén Modbus 32-bites bővítmények
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Szinkron motorok
Aszinkron motorok
Power supply voltage limits 170…264 V
Power supply frequency 50...60 Hz - 60...15 %
Power supply frequency limits 47,5...63 Hz
Sebességtartomány 1…100 esetén aszinkron motor nyitóérintkező
1…1000 esetén aszinkron motor zárt állapot
1…50 esetén szinkronmotor nyitóérintkező
Sebességpontosság +/- 0,01% a névleges fordulatszámra zárt állapot 0.2 Tn - Tn között
+/- 10 % (névleges csúszás) közdarab nélkül 0.2 Tn - Tn között
Nyomatékpontosság +/- 15 % nyitóérintkező
+/- 5 % zárt állapot
Átmeneti túlnyomaték 170 % névleges motornyomaték +/- 10 % esetén 60 s 10 percenként
220 % névleges motornyomaték +/- 10 % esetén 2 s
Fékezési nyomaték <= 150% fékellenállással
30 % fékezőegység nélkül
Szinkronmotor vezérlőprofil Sebesség-visszacsatolás nélküli vektoros vezérlés
Szabályzó hurok Állítható PI szabályozó
Motorcsúszás-kompenzáció Nem áll rendelkezésre feszültség/frekvencia arányban (2 vagy 5 pont)
Csillapítható
Állítható
Automatikus terhelés-független
Diagnostic Meghajtó feszültsége: 1 LED (piros)
Kimeneti feszültség <= tápfeszültség
Szigetelés Villamos az energia és vezérlés között ???
Type of cable for mounting in an enclosure NEMA 1 típusú készlet: 3 vezeték(ek)UL 508 vezeték -40 °C, réz 75 °C / PVC
IP21 vagy IP31 készlettel: 3 vezeték(ek)IEC kábel -40 °C, réz 70 °C / PVC
Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 70 °C / PVC
Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 90 °C / XLPE/EPR
Villamos csatlakozás Sorkapocs, szorító kapacitás: 2.5 x 3 mm², AWG 14...AWG 1 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Sorkapocs, szorító kapacitás: 4 x 0,14...4 x 2,5 mm², AWG 10...AWG 18 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
Meghúzási nyomaték 0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
1,4 N.m, 1,38 Nm (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
Tápellátás Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső ellátás: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Analóg bemenetek száma 2
Analóg bemenet típusa AI1-/Al1+ bipoláris különbségi feszültség: +/- 10 V DC 24 V max, felbontás 11 bit + előjel
AI2 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 242 Ohm, felbontás 11 bit
AI2 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC 24 V max, impedancia: 30000 Ohm, felbontás 11 bit
Input sampling time 2 ms +/- 0.5 % (AI1-/Al1+) - analóg bemenet(ek)
2 ms +/- 0.5 % (Al2) - analóg bemenet(ek)
2 ms +/- 0.5 % (LI1...LI5) - diszkrét bemenet(ek)
2 ms +/- 0.5 % (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva - diszkrét bemenet(ek)
Válaszidő <= 100 ms STO esetén
AO1 2 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén analóg kimenet(ek)
R1A, R1B, R1C 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén diszkrét kimenet(ek)
R2A, R2B 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén diszkrét kimenet(ek)
Absolute accuracy precision +/- 0,6% (AI1-/Al1+) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 0,6% (AI2) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 1 % (AO1) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
Linaeritási hiba +/- 0,15% a legnagyobb értékre (AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0,2% (AO1)
Analóg kimenetek szám 1
Analóg kimeneti típusa AO1 szoftveresen beállítható logikai kimenet 10 V 20 mA
AO1 szoftverrel konfigurálható áram 0...20 mA, impedancia: 500 Ohm, felbontás 10 bit
AO1 szoftverrel konfigurálható feszültség 0...10 V DC, impedancia: 470 Ohm, felbontás 10 bit
Diszkrét kimeneti szám 2
Diszkrét kimenet típusa Konfigurálható relé logika: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika: (R2A, R2B) NO - 100000 ciklus
Minimális kapcsolóáram 3 mA -24 V DC esetén konfigurálható relé logika
Maximális kapcsolási áram R1, R2: 2 A -250 V AC indukciós terhelés, cos phi = 0,4
R1, R2: 2 A -320...460 V DC indukciós terhelés, cos phi = 0,4
R1, R2: 5 A -250 V AC rezisztív terhelés, cos phi = 1
R1, R2: 5 A -320...460 V DC rezisztív terhelés, cos phi = 1
Diszkrét bemenet száma 7
Diszkrét bemenet típusa LI1...LI5: programozható 24 V DC mellett 1. szint PLC, impedancia: 3500 Ohm
LI6: kapcsolókkal konfigurálható 24 V DC mellett 1. szint PLC, impedancia: 3500 Ohm
LI6: kapcsolókkal konfigurálható PTC szonda 0…6, impedancia: 1500 Ohm
PWR: biztonsági bemenet 24 V DC, impedancia: 1500 Ohm megfelel ISO 13850
Diszkrét bemeneti logika Negatív logika (nyelő) (LI1...LI5), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (LI1...LI5), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva, > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva, < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Gyorsítási és lassítási rámpák 0,01-9000 s között lineárisan külön-külön szabályozható
S, U vagy felhasználóra szabva
Fékerő túllépése esetén automatikus fűrészjel igazítása ellenállás használatával
Leállás fékezéssel By DC injection
Védelem típusa Bemeneti fázisveszteség ellen: hajtás
Póluscsere ellen: hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
Bemeneti védelem: hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Rövidzár-védelem: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
Motoros fázismegszakítások: motor
Programozható karakterisztika: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
Szigetelési ellenállás > 1 mOhm 50/60 Hz
Frekvencia felbontás Analóg bemenet: 0,024/50 Hz
Dolly: 0,1 Hz
Kommunikációs port protokoll Modbus 32-bites bővítmények
CANopen, CANmotion
Csatlakozó típusa 1 RJ45 (a mellső panelen) esetén Modbus 32-bites bővítmények
1 RJ45 (a vezérlőblokkon) esetén Modbus 32-bites bővítmények
SUB-D 9 dugó RJ45-re esetén CANopen, CANmotion
Fizikai interfész 2-vezetékes RS 486 esetén Modbus 32-bites bővítmények
Átviteli keret RTU esetén Modbus 32-bites bővítmények
Átviteli ráta 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps esetén Modbus 32-bites bővítmények a vezérlőblokkon
9600 bps, 19200 bps esetén Modbus 32-bites bővítmények a mellső panelen
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps esetén CANopen, CANmotion
Adatformátum 8 bit, 1 stop, páros paritás esetén Modbus 32-bites bővítmények a mellső panelen
8 bit, páros, páratlan vagy nem konfigurálható paritás esetén Modbus 32-bites bővítmények a vezérlőblokkon
Címek száma 1…127 esetén CANopen, CANmotion
1…247 esetén Modbus 32-bites bővítmények
Hozzáférés módszere Slave CANopen, CANmotion
Jelölés CE
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Magasság 260 mm
Mélység 187 mm
Szélesség 155 mm
Nettó súly 4 kg
Kiegészítő kártya Adatátviteli kártya esetén CC-kapcsolat
Vezérlő programozható kártyán belül
Adatátviteli kártya esetén DeviceNet terepi busz
Adatátviteli kártya esetén Ethernet/IP Explicit
Adatátviteli kártya esetén Fipio/Fipway
I/O bővítőkártya
Adatátviteli kártya esetén Interbus SUPI 2 generáció
Kódoló illesztőkártya
Adatátviteli kártya esetén Modbus protokoll
Adatátviteli kártya esetén Modbus TCP
Adatátviteli kártya esetén Modbus/Uni-Telway
Híddaru kártya
Adatátviteli kártya esetén Profibus DP terepi busz
Adatátviteli kártya esetén Profibus DP V1
Környezet
Zajszint 54,5 dB megfelel 89/336/EEC
Dielektromos szilárdság 2830 V DC az I/O és a külső tápáramkör között
4230 V DC vezérlő és kiegészítő áramkörök között
Elektromágneses kompatibilitás 1.2/50 µs impulzushullám 3A szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
EMC védelem 4B szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Feszültség/áramimpulzus conforming to IEC 61000-4-12
Szabványok IEC 60721-3-3 3C2. osztály
EN 61800-3 1-es környezetek C3 kategória
EN/IEC 61800-5-1
UL 12-es típus
IEC 60721-3-5 Class 5M3
EN 61800-3 2-es környezetek C3 kategória
EN/IEC 61800-3
EN 55011 A osztály 2. csoport
Terméktanúsítványok C-Tick.1
GOST
NOM/ANCE
CSA-Ex
UL-Aex
Szennyezettségi fok 2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP védettségi szint IP20 a felső részen felső részen takarólemez nélkül megfelel EN/IEC 60529
IP20 a felső részen felső részen takarólemez nélkül megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP21 megfelel EN/IEC 60529
IP21 megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP41 a felső részen megfelel EN/IEC 60529
IP41 a felső részen megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP54 tápegységen megfelel EN/IEC 60529
IP54 tápegységen megfelel EN/IEC 61800-5-1
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
5…95 % olvadóbiztosító betét nélkül megfelel IEC 60068-2-30
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…50 °C (nélkül)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,0 cm
1. csomag szélessége 35,8 cm
1.csomag hossza 26,5 cm
1. csomag súlya 5,386 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 73,5 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 56,088 kg