|
|
|
ATV71HU40N4
frekvenciaváltó ATV71 - 4kW-5HP - 480V - EMC szűrő-grafikus kijelzővel
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 25, 2021
|
|
|
End of Standard Services JAN. 01, 2026
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar 71
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
VAV szabályozó
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Komplex, nagyteljesítményű gépek
|
Komponens neve
|
ATV71
|
Motorteljesítmény kW
|
4 kW, 3 fázis -380...480 V
|
Motorteljesítmény LE
|
5 LE, 3 fázis -380...480 V
|
Maximum motor cable length
|
50 m árnyokolt kábel
100 m unshielded cable
|
Power supply voltage
|
380...480 V -15...20 %
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
Fázis áram
|
11,5 A esetén 48 V 3 fázis 4 kW / 5 LE
14,1 A esetén 3 V 3 fázis 4 kW / 5 LE
|
EMC szűrő
|
Integrált
|
Összeszerelés
|
Hőnyelővel
|
Látszólagos teljesítmény
|
9,3 kVA -3 V 3 fázis 4 kW / 5 LE
|
Kutatóvonal lsc
|
5 kA esetén 3 fázis
|
Névleges kimeneti áram
|
10,5 A -4 kHz 3 V 3 fázis 4 kW / 5 LE
7,6 A -4 kHz 460 V 3 fázis 4 kW / 5 LE
|
Maximális átmeneti áram
|
15,8 A esetén 60 s 3 fázis 4 kW / 5 LE
17,3 A esetén 2 s 3 fázis 4 kW / 5 LE
|
Output frequency
|
0,1…599 Hz
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
4 kHz
|
Kapcsolási frekvencia
|
1...16 kHz állítható
4...16 kHz leértékelési faktorral
|
Aszinkron motor vezérlőprofil
|
Fluxusvektor vezérlés (FVC) érzékelővel (áramvektor)
ENA (energia adaptációs) rendszer kiegyenlítetlen terheléshez
Érzékelő nélküli fluxusvektor vezérlés (SFVC) (feszültség vagy áramvektor)
Feszültség/frekvencia arány (2 vagy 5 pont)
|
Polarizáció típusa
|
Nincs impedancia esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Aszinkron motorok
Szinkron motorok
|
Power supply voltage limits
|
323…528 V
|
Power supply frequency
|
50...60 Hz - 60...15 %
|
Power supply frequency limits
|
47,5...63 Hz
|
Sebességtartomány
|
1…100 esetén aszinkron motor nyitóérintkező
1…1000 esetén aszinkron motor zárt állapot
1…50 esetén szinkronmotor nyitóérintkező
|
Sebességpontosság
|
+/- 0,01% a névleges fordulatszámra zárt állapot 0.2 Tn - Tn között
+/- 10 % (névleges csúszás) közdarab nélkül 0.2 Tn - Tn között
|
Nyomatékpontosság
|
+/- 15 % nyitóérintkező
+/- 5 % zárt állapot
|
Átmeneti túlnyomaték
|
170 % névleges motornyomaték +/- 10 % esetén 60 s 10 percenként
220 % névleges motornyomaték +/- 10 % esetén 2 s
|
Fékezési nyomaték
|
<= 150% fékellenállással
30 % fékezőegység nélkül
|
Szinkronmotor vezérlőprofil
|
Sebesség-visszacsatolás nélküli vektoros vezérlés
|
Szabályzó hurok
|
Állítható PI szabályozó
|
Motorcsúszás-kompenzáció
|
Automatikus terhelés-független
Csillapítható
Nem áll rendelkezésre feszültség/frekvencia arányban (2 vagy 5 pont)
Állítható
|
Diagnostic
|
Meghajtó feszültsége: 1 LED (piros)
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Szigetelés
|
Villamos az energia és vezérlés között ???
|
Type of cable for mounting in an enclosure
|
NEMA 1 típusú készlet: 3 vezeték(ek)UL 508 vezeték -40 °C, réz 75 °C / PVC
IP21 vagy IP31 készlettel: 3 vezeték(ek)IEC kábel -40 °C, réz 70 °C / PVC
Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 70 °C / PVC
Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 90 °C / XLPE/EPR
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs, szorító kapacitás: 2.5 x 3 mm², AWG 14...AWG 1 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Sorkapocs, szorító kapacitás: 4 x 0,14...4 x 2,5 mm², AWG 10...AWG 18 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
1,4 N.m, 1,38 Nm (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Tápellátás
|
Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső ellátás: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
Analóg bemenetek száma
|
2
|
Analóg bemenet típusa
|
AI1-/Al1+ bipoláris különbségi feszültség: +/- 10 V DC 24 V max, felbontás 11 bit + előjel
AI2 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 242 Ohm, felbontás 11 bit
AI2 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC 24 V max, impedancia: 30000 Ohm, felbontás 11 bit
|
Input sampling time
|
2 ms +/- 0.5 % (AI1-/Al1+) - analóg bemenet(ek)
2 ms +/- 0.5 % (Al2) - analóg bemenet(ek)
2 ms +/- 0.5 % (LI1...LI5) - diszkrét bemenet(ek)
2 ms +/- 0.5 % (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva - diszkrét bemenet(ek)
|
Válaszidő
|
<= 100 ms STO esetén
AO1 2 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén analóg kimenet(ek)
R1A, R1B, R1C 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén diszkrét kimenet(ek)
R2A, R2B 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén diszkrét kimenet(ek)
|
Absolute accuracy precision
|
+/- 0,6% (AI1-/Al1+) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 0,6% (AI2) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 1 % (AO1) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
|
Linaeritási hiba
|
+/- 0,15% a legnagyobb értékre (AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0,2% (AO1)
|
Analóg kimenetek szám
|
1
|
Analóg kimeneti típusa
|
AO1 szoftveresen beállítható logikai kimenet 10 V 20 mA
AO1 szoftverrel konfigurálható áram 0...20 mA, impedancia: 500 Ohm, felbontás 10 bit
AO1 szoftverrel konfigurálható feszültség 0...10 V DC, impedancia: 470 Ohm, felbontás 10 bit
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Konfigurálható relé logika: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika: (R2A, R2B) NO - 100000 ciklus
|
Minimális kapcsolóáram
|
3 mA -24 V DC esetén konfigurálható relé logika
|
Maximális kapcsolási áram
|
R1, R2: 2 A -250 V AC indukciós terhelés, cos phi = 0,4
R1, R2: 2 A -320...460 V DC indukciós terhelés, cos phi = 0,4
R1, R2: 5 A -250 V AC rezisztív terhelés, cos phi = 1
R1, R2: 5 A -320...460 V DC rezisztív terhelés, cos phi = 1
|
Diszkrét bemenet száma
|
7
|
Diszkrét bemenet típusa
|
LI1...LI5: programozható 24 V DC mellett 1. szint PLC, impedancia: 3500 Ohm
LI6: kapcsolókkal konfigurálható 24 V DC mellett 1. szint PLC, impedancia: 3500 Ohm
LI6: kapcsolókkal konfigurálható PTC szonda 0…6, impedancia: 1500 Ohm
PWR: biztonsági bemenet 24 V DC, impedancia: 1500 Ohm megfelel ISO 13850
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Negatív logika (nyelő) (LI1...LI5), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (LI1...LI5), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva, > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva, < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
S, U vagy felhasználóra szabva
0,01-9000 s között lineárisan külön-külön szabályozható
Fékerő túllépése esetén automatikus fűrészjel igazítása ellenállás használatával
|
Leállás fékezéssel
|
By DC injection
|
Védelem típusa
|
Bemeneti fázisveszteség ellen: hajtás
Póluscsere ellen: hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
Bemeneti védelem: hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Rövidzár-védelem: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
Motoros fázismegszakítások: motor
Programozható karakterisztika: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
|
Szigetelési ellenállás
|
> 1 mOhm 50/60 Hz
|
Frekvencia felbontás
|
Analóg bemenet: 0,024/50 Hz
Dolly: 0,1 Hz
|
Kommunikációs port protokoll
|
CANopen, CANmotion
Modbus 32-bites bővítmények
|
Csatlakozó típusa
|
1 RJ45 (a mellső panelen) esetén Modbus 32-bites bővítmények
1 RJ45 (a vezérlőblokkon) esetén Modbus 32-bites bővítmények
SUB-D 9 dugó RJ45-re esetén CANopen, CANmotion
|
Fizikai interfész
|
2-vezetékes RS 486 esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Átviteli keret
|
RTU esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Átviteli ráta
|
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps esetén Modbus 32-bites bővítmények a vezérlőblokkon
9600 bps, 19200 bps esetén Modbus 32-bites bővítmények a mellső panelen
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps esetén CANopen, CANmotion
|
Adatformátum
|
8 bit, 1 stop, páros paritás esetén Modbus 32-bites bővítmények a mellső panelen
8 bit, páros, páratlan vagy nem konfigurálható paritás esetén Modbus 32-bites bővítmények a vezérlőblokkon
|
Címek száma
|
1…127 esetén CANopen, CANmotion
1…247 esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Hozzáférés módszere
|
Slave CANopen, CANmotion
|
Jelölés
|
CE
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Magasság
|
260 mm
|
Mélység
|
187 mm
|
Szélesség
|
155 mm
|
Termék súlya
|
4 kg
|
Funkcionalitás
|
Teljes
|
Speciális alkalmazás
|
Egyéb alkalmazások
|
Kiegészítő kártya
|
Adatátviteli kártya esetén CC-kapcsolat
Vezérlő programozható kártyán belül
Adatátviteli kártya esetén DeviceNet terepi busz
Adatátviteli kártya esetén Ethernet/IP Explicit
Adatátviteli kártya esetén Fipio/Fipway
I/O bővítőkártya
Adatátviteli kártya esetén Interbus SUPI 2 generáció
Kódoló illesztőkártya
Adatátviteli kártya esetén Modbus protokoll
Adatátviteli kártya esetén Modbus TCP
Adatátviteli kártya esetén Modbus/Uni-Telway
Híddaru kártya
Adatátviteli kártya esetén Profibus DP terepi busz
Adatátviteli kártya esetén Profibus DP V1
|
Környezet
Zajszint
|
54,5 dB megfelel 89/336/EEC
|
Dielektromos szilárdság
|
3535 V DC az I/O és a külső tápáramkör között
5092 V DC vezérlő és kiegészítő áramkörök között
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Feszültség/áramimpulzus megfelel IEC 61000-4-12
|
Szabványok
|
EN/IEC 61800-5-1
IEC 60721-3-3 3C2. osztály
IEC 60721-3-5 Class 5M3
EN 61800-3 2-es környezetek C3 kategória
EN 61800-3 1-es környezetek C3 kategória
EN/IEC 61800-3
UL 12-es típus
EN 55011 A osztály 2. csoport
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
NOM/ANCE
UL-Aex
C-Tick.1
CSA-Ex
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
5…95 % olvadóbiztosító betét nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C (nélkül)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|