Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ATV71LD17N4Z |
Schneider-Electric
 
ATV71LD17N4Z picture- web-product-data-sheet
ATV71LD17N4Z
variable speed drive Altivar Lift, 7.5 kW 10Hp, 380...480 V three-phase, EMC filter, with heat sink
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve ATV71
Termék rendeltetési helye Aszinkron motorok
Szinkron motorok
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
Betáplálási feszültség korlátok 323…528 V
Betáplálási frekvencia 50...60 Hz - 60...15 %
Motorteljesítmény kW 7,5 kW, 3 fázis -380...480 V
Motorteljesítmény LE 10 LE, 3 fázis -380...480 V
Fázis áram 27 A esetén 3 V 3 fázis 7,5 kW / 10 LE
22,2 A esetén 48 V 3 fázis 7,5 kW / 10 LE
Termékválaszték Altivar Lift
Termék vagy alkatrész típusa VAV szabályozó
Termék specifikus alkalmazás Felvonó
Különböző 7-szegmenses beépített kijelző terminállal
Kommunikációs port protokoll CANopen, CANmotion
Modbus 32-bites bővítmények
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...480 V -15...20 %
EMC szűrő Integrált
Kiegészítő jellemzők
Látszólagos teljesítmény 17,8 kVA -3 V 3 fázis 7,5 kW / 10 LE
Kutatóvonal lsc 22 kA esetén 3 fázis
Névleges kimeneti áram 17,6 A -4 kHz 3 V 3 fázis 7,5 kW / 10 LE
14 A -4 kHz 460 V 3 fázis 7,5 kW / 10 LE
Maximális átmeneti áram 23,9 A esetén 2 s 3 fázis / 7,5 kW / 10 LE
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia 0…599 Hz
Sebességtartomány 1…100 esetén aszinkron motor nyitóérintkező
1…50 esetén szinkronmotor nyitóérintkező
1…1000 esetén aszinkron motor zárt állapot
Nyomatékpontosság +/- 5 % zárt állapot
+/- 15 % nyitóérintkező
Átmeneti túlnyomaték 170 %, +/- 10 % esetén 60 s
220 %, +/- 10 % esetén 2 s
Fékezési nyomaték 30 % fékezőegység nélkül
<= 150% fékellenállással
Helyi jelzés Meghajtó feszültsége: 1 LED (piros)
Kimeneti feszültség <= tápfeszültség
Szigetelés Villamos az energia és vezérlés között ???
Type of cable for external connection Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 90 °C / XLPE/EPR
Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 70 °C / PVC
IP21 vagy IP31 készlettel: 3 vezeték(ek)IEC kábel -40 °C, réz 70 °C / PVC
NEMA 1 típusú készlet: 3 vezeték(ek)UL 508 vezeték -40 °C, réz 75 °C / PVC
Villamos csatlakozás Sorkapocs, szorító kapacitás: 2.5 x 3 mm², AWG 14...AWG 1 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Sorkapocs, szorító kapacitás: 6 x 10 mm², AWG 8...250 kcmil (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
Meghúzási nyomaték 3 N.m, 2,98 Nm (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Tápellátás Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 A, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső ellátás: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 A, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Mintavételi időtartam 2 ms +/- 0.5 % (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva - diszkrét bemenet(ek)
2 ms +/- 0.5 % (LI1...LI5) - diszkrét bemenet(ek)
2 ms +/- 0.5 % (AI1-/Al1+) - analóg bemenet(ek)
2 ms +/- 0.5 % (Al2) - analóg bemenet(ek)
Válaszidő R1A, R1B, R1C 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén diszkrét kimenet(ek)
R2A, R2B 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén diszkrét kimenet(ek)
AO1 2 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén analóg kimenet(ek)
<= 100 ms STO esetén
Pontosság +/- 0,6% (AI1-/Al1+) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 0,6% (AI2) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 1 % (AO1) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
Linaeritási hiba +/- 0,15% a legnagyobb értékre (AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0,2% (AO1)
Analóg kimeneti típusa AO1 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 470 Ohm, felbontás 10 bit
AO1 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 500 Ohm, felbontás 10 bit
AO1 szoftveresen beállítható logikai kimenet 10 V 20 A
Diszkrét kimenet típusa Konfigurálható relé logika: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika: (R2A, R2B) NO - 100000 ciklus
Minimális kapcsolóáram 3 mA -24 V DC esetén konfigurálható relé logika
Maximális kapcsolási áram 5 A -250 V AC mellett rezisztív terhelés - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
5 A -320...460 V DC mellett rezisztív terhelés - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
2 A -250 V AC mellett indukciós terhelés - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
2 A -320...460 V DC mellett indukciós terhelés - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
Diszkrét bemenet típusa Programozható (LI1...LI5)24 V DC, együtt 1. szint PLC - 3500 Ohm
Kapcsolókkal konfigurálható (LI6)24 V DC, együtt 1. szint PLC - 3500 Ohm
Kapcsolókkal konfigurálható PTC szonda (LI6) - 0…6 - 1500 Ohm
Biztonsági bemenet (PWR)24 V DC - 1500 Ohm
Diszkrét bemeneti logika Pozitív logika (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva, < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negative logic (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva, > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (LI1...LI5), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negative logic (LI1...LI5), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (PWR), < 2 V (állapot 0), > 17 V (állapot 1)
Dielektromos szilárdság 3535 V DC az I/O és a külső tápáramkör között
5092 V DC vezérlő és kiegészítő áramkörök között
Szigetelési ellenállás > 1 mOhm 50/60 Hz
Frekvencia felbontás Dolly: 0,1 Hz
Analóg bemenet: 0,024/50 Hz
Csatlakozó típusa 1 RJ45 (a mellső panelen) esetén Modbus 32-bites bővítmények
1 RJ45 (a vezérlőblokkon) esetén Modbus 32-bites bővítmények
SUB-D 9 dugó RJ45-re esetén CANopen, CANmotion
Fizikai interfész 2-vezetékes RS 486 esetén Modbus 32-bites bővítmények
Átviteli keret RTU esetén Modbus 32-bites bővítmények
Átviteli ráta 9600 bps, 19200 bps esetén Modbus 32-bites bővítmények a mellső panelen
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps esetén Modbus 32-bites bővítmények a vezérlőblokkon
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps esetén CANopen, CANmotion
Adatformátum 8 bit, 1 stop, páros paritás esetén Modbus 32-bites bővítmények a mellső panelen
8 bit, páros, páratlan vagy nem konfigurálható paritás esetén Modbus 32-bites bővítmények a vezérlőblokkon
Polarizáció típusa Nincs impedancia esetén Modbus 32-bites bővítmények
Címek száma 1…247 esetén Modbus 32-bites bővítmények
1…127 esetén CANopen, CANmotion
Control options Adatátviteli kártya esetén Modbus TCP
Adatátviteli kártya esetén Fipio/Fipway
Adatátviteli kártya esetén Modbus/Uni-Telway
Adatátviteli kártya esetén Modbus protokoll
Adatátviteli kártya esetén Ethernet/IP Explicit
Adatátviteli kártya esetén DeviceNet terepi busz
Adatátviteli kártya esetén Profibus DP terepi busz
Adatátviteli kártya esetén Profibus DP V1
Adatátviteli kártya esetén Interbus SUPI 2 generáció
Adatátviteli kártya esetén CC-kapcsolat
Kódoló illesztőkártya
I/O bővítőkártya
Vezérlő programozható kártyán belül
Híddaru kártya
Diszkrét bemenet száma 7
Diszkrét kimeneti szám 2
Analóg bemenetek száma 2
Analóg bemenet típusa AI2 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC 24 V max, impedancia: 30000 Ohm, felbontás 11 bit
AI1-/Al1+ bipoláris különbségi feszültség: +/- 10 V DC 24 V max, felbontás 11 bit + előjel
AI2 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 242 Ohm, felbontás 11 bit
Analóg kimenetek szám 1
Hozzáférés módszere Slave CANopen, CANmotion
Aszinkron motor vezérlőprofil Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, ENA (energia-adaptáció) rendszer
Fluxus vektorvezérlés szenzorral, szabványos
Feszültség/frekvencia arány - energiamegtakarítás, kvadratikus U/f
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, szabványos
Feszültség/frekvencia arány, 5 pontos
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, 2 pontos
Feszültség/frekvencia arány, 2 pontos
Szinkronmotor vezérlőprofil Vektorvezérlés szenzorral, szabványos
Vektorvezérlés szenzor nélkül, szabványos
Gyorsítási és lassítási rámpák Fékerő túllépése esetén automatikus fűrészjel igazítása ellenállás használatával
0,01-9000 s között lineárisan külön-külön szabályozható
S, U vagy felhasználóra szabva
Motorcsúszás-kompenzáció Nem áll rendelkezésre feszültség/frekvencia arányban (2 vagy 5 pont)
Automatikus terhelés-független
Állítható
Csillapítható
Kapcsolási frekvencia 1...16 kHz állítható
Névleges kapcsolási frekvencia 8 kHz
Minimum braking resistance 12 Ohm
Hálózati frekvencia 47,5...63 Hz
Védelem típusa Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
Rövidzár-védelem: hajtás
Bemeneti védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
Bemeneti fázisveszteség ellen: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Póluscsere ellen: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
Motoros fázismegszakítások: motor
Programozható karakterisztika: motor
Környezet
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IP védettségi szint IP20 a felső részen felső részen takarólemez nélkül megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IP20 a felső részen felső részen takarólemez nélkül megfelel MSZ EN 60529
IP21 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IP21 megfelel MSZ EN 60529
IP41 a felső részen megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IP41 a felső részen megfelel MSZ EN 60529
IP54 tápegységen megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IP54 tápegységen megfelel MSZ EN 60529
Rezgési ellenállás 1,6 mm (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Zajszint 55,6 dB megfelel 89/336/EEC
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
5…95 % olvadóbiztosító betét nélkül megfelel IEC 60068-2-30
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…50 °C (nélkül)
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Terméktanúsítványok C-Tick.1
CSA-Ex
NOM/ANCE
UL-Aex
GOST
Jelölés CE
Szabványok EN 55011 B osztály
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3-3 3C2. osztály
IEC 61800-3 2. környezet C1. kategória
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IEC 60721-3-5 Class 5M3
UL 12-es típus
IEC 61800-3 C1. kategória
Összeszerelés Hőnyelővel
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Feszültség/áramimpulzus conforming to IEC 61000-4-12
Szabályzó hurok Állítható PI szabályozó
Sebességpontosság +/- 0,01% a névleges fordulatszámra zárt állapot 0.2 Tn - Tn között
+/- 10 % (névleges csúszás) közdarab nélkül 0.2 Tn - Tn között
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 32,000 cm
1. csomag szélessége 27,000 cm
1.csomag hossza 39,000 cm
1. csomag súlya 10,083 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 73,500 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 43,249 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám A8622d9d-a8bf-41fe-8724-1359349428e6
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
A termék hozzájárul a megtakarított és elkerült kibocsátásokhoz Yes
Garancia
Garancia 18 months