|
|
|
ATV71LD66M3Z
variable speed drive Altivar Lift, 15 kW 20 Hp, 200...240 V three-phase, with heat sink
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 20, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
ATV71
|
Termék rendeltetési helye
|
Szinkron motorok
Aszinkron motorok
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
170…264 V
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz - 60...15 %
|
Motorteljesítmény kW
|
15 kW, 3 fázis -200...480 V
|
Motorteljesítmény LE
|
20 LE, 3 fázis -200...480 V
|
Fázis áram
|
71,7 A esetén 207...253 V 3 fázis 15 kW / 20 LE
61,6 A esetén 240 V 3 fázis 15 kW / 20 LE
|
Termékválaszték
|
Altivar Lift
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
VAV szabályozó
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Felvonó
|
Különböző
|
7-szegmenses beépített kijelző terminállal
|
Kommunikációs port protokoll
|
CANopen, CANmotion
Modbus 32-bites bővítmények
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
200...480 V -15...20 %
|
Kiegészítő jellemzők
Látszólagos teljesítmény
|
25,6 kVA -240 V 3 fázis 15 kW / 20 LE
|
Kutatóvonal lsc
|
22 kA esetén 3 fázis
|
Névleges kimeneti áram
|
66 A -4 kHz 230 V 3 fázis 15 kW / 20 LE
|
Maximális átmeneti áram
|
89,8 A esetén 2 s 3 fázis / 15 kW / 20 LE
|
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia
|
0…599 Hz
|
Sebességtartomány
|
1…100 esetén aszinkron motor nyitóérintkező
1…50 esetén szinkronmotor nyitóérintkező
1…1000 esetén aszinkron motor zárt állapot
|
Nyomatékpontosság
|
+/- 5 % zárt állapot
+/- 15 % nyitóérintkező
|
Átmeneti túlnyomaték
|
170 %, +/- 10 % esetén 60 s
220 %, +/- 10 % esetén 2 s
|
Fékezési nyomaték
|
30 % fékezőegység nélkül
<= 150% fékellenállással
|
Helyi jelzés
|
Meghajtó feszültsége: 1 LED (piros)
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Szigetelés
|
Villamos az energia és vezérlés között ???
|
Type of cable for external connection
|
Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 90 °C / XLPE/EPR
Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 70 °C / PVC
IP21 vagy IP31 készlettel: 3 vezeték(ek)IEC kábel -40 °C, réz 70 °C / PVC
NEMA 1 típusú készlet: 3 vezeték(ek)UL 508 vezeték -40 °C, réz 75 °C / PVC
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs, szorító kapacitás: 2.5 x 3 mm², AWG 14...AWG 1 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Sorkapocs, szorító kapacitás: 3 mm², AWG 2...0 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Meghúzási nyomaték
|
5,4 N.m, 5,36 Nm (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
|
Tápellátás
|
Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 A, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső ellátás: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 A, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
Mintavételi időtartam
|
2 ms +/- 0.5 % (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva - diszkrét bemenet(ek)
2 ms +/- 0.5 % (LI1...LI5) - diszkrét bemenet(ek)
2 ms +/- 0.5 % (AI1-/Al1+) - analóg bemenet(ek)
2 ms +/- 0.5 % (Al2) - analóg bemenet(ek)
|
Válaszidő
|
R1A, R1B, R1C 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén diszkrét kimenet(ek)
R2A, R2B 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén diszkrét kimenet(ek)
AO1 2 ms, tűréshatár +/- 0.5 % esetén analóg kimenet(ek)
<= 100 ms STO esetén
|
Pontosság
|
+/- 0,6% (AI1-/Al1+) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 0,6% (AI2) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 1 % (AO1) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
|
Linaeritási hiba
|
+/- 0,15% a legnagyobb értékre (AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0,2% (AO1)
|
Analóg kimeneti típusa
|
AO1 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 470 Ohm, felbontás 10 bit
AO1 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 500 Ohm, felbontás 10 bit
AO1 szoftveresen beállítható logikai kimenet 10 V 20 A
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Konfigurálható relé logika: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika: (R2A, R2B) NO - 100000 ciklus
|
Minimális kapcsolóáram
|
3 mA -24 V DC esetén konfigurálható relé logika
|
Maximális kapcsolási áram
|
5 A -250 V AC mellett rezisztív terhelés - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
5 A -320...460 V DC mellett rezisztív terhelés - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
2 A -250 V AC mellett indukciós terhelés - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
2 A -320...460 V DC mellett indukciós terhelés - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
|
Diszkrét bemenet típusa
|
Programozható (LI1...LI5)24 V DC, együtt 1. szint PLC - 3500 Ohm
Kapcsolókkal konfigurálható (LI6)24 V DC, együtt 1. szint PLC - 3500 Ohm
Kapcsolókkal konfigurálható PTC szonda (LI6) - 0…6 - 1500 Ohm
Biztonsági bemenet (PWR)24 V DC - 1500 Ohm
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív logika (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva, < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negative logic (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva, > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (LI1...LI5), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negative logic (LI1...LI5), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (PWR), < 2 V (állapot 0), > 17 V (állapot 1)
|
Dielektromos szilárdság
|
2830 V DC az I/O és a külső tápáramkör között
4230 V DC vezérlő és kiegészítő áramkörök között
|
Szigetelési ellenállás
|
> 1 mOhm 50/60 Hz
|
Frekvencia felbontás
|
Dolly: 0,1 Hz
Analóg bemenet: 0,024/50 Hz
|
Csatlakozó típusa
|
1 RJ45 (a mellső panelen) esetén Modbus 32-bites bővítmények
1 RJ45 (a vezérlőblokkon) esetén Modbus 32-bites bővítmények
SUB-D 9 dugó RJ45-re esetén CANopen, CANmotion
|
Fizikai interfész
|
2-vezetékes RS 486 esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Átviteli keret
|
RTU esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Átviteli ráta
|
9600 bps, 19200 bps esetén Modbus 32-bites bővítmények a mellső panelen
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps esetén Modbus 32-bites bővítmények a vezérlőblokkon
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps esetén CANopen, CANmotion
|
Adatformátum
|
8 bit, 1 stop, páros paritás esetén Modbus 32-bites bővítmények a mellső panelen
8 bit, páros, páratlan vagy nem konfigurálható paritás esetén Modbus 32-bites bővítmények a vezérlőblokkon
|
Polarizáció típusa
|
Nincs impedancia esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Címek száma
|
1…247 esetén Modbus 32-bites bővítmények
1…127 esetén CANopen, CANmotion
|
Control options
|
Adatátviteli kártya esetén Modbus TCP
Adatátviteli kártya esetén Fipio/Fipway
Adatátviteli kártya esetén Modbus/Uni-Telway
Adatátviteli kártya esetén Modbus protokoll
Adatátviteli kártya esetén Ethernet/IP Explicit
Adatátviteli kártya esetén DeviceNet terepi busz
Adatátviteli kártya esetén Profibus DP terepi busz
Adatátviteli kártya esetén Profibus DP V1
Adatátviteli kártya esetén Interbus SUPI 2 generáció
Adatátviteli kártya esetén CC-kapcsolat
Kódoló illesztőkártya
I/O bővítőkártya
Vezérlő programozható kártyán belül
Híddaru kártya
|
Diszkrét bemenet száma
|
7
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2
|
Analóg bemenetek száma
|
2
|
Analóg bemenet típusa
|
AI2 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC 24 V max, impedancia: 30000 Ohm, felbontás 11 bit
AI1-/Al1+ bipoláris különbségi feszültség: +/- 10 V DC 24 V max, felbontás 11 bit + előjel
AI2 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 242 Ohm, felbontás 11 bit
|
Analóg kimenetek szám
|
1
|
Hozzáférés módszere
|
Slave CANopen, CANmotion
|
Aszinkron motor vezérlőprofil
|
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, szabványos
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, 2 pontos
Feszültség/frekvencia arány, 2 pontos
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, ENA (energia-adaptáció) rendszer
Feszültség/frekvencia arány - energiamegtakarítás, kvadratikus U/f
Feszültség/frekvencia arány, 5 pontos
Fluxus vektorvezérlés szenzorral, szabványos
|
Szinkronmotor vezérlőprofil
|
Vektorvezérlés szenzorral, szabványos
Vektorvezérlés szenzor nélkül, szabványos
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
0,01-9000 s között lineárisan külön-külön szabályozható
S, U vagy felhasználóra szabva
Fékerő túllépése esetén automatikus fűrészjel igazítása ellenállás használatával
|
Motorcsúszás-kompenzáció
|
Nem áll rendelkezésre feszültség/frekvencia arányban (2 vagy 5 pont)
Automatikus terhelés-független
Csillapítható
Állítható
|
Kapcsolási frekvencia
|
1...16 kHz állítható
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Hálózati frekvencia
|
47,5...63 Hz
|
Védelem típusa
|
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
Rövidzár-védelem: hajtás
Bemeneti védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
Bemeneti fázisveszteség ellen: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Póluscsere ellen: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
Motoros fázismegszakítások: motor
Programozható karakterisztika: motor
|
Környezet
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
|
IP védettségi szint
|
IP20 a felső részen felső részen takarólemez nélkül megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP20 a felső részen felső részen takarólemez nélkül megfelel EN/IEC 60529
IP21 megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP21 megfelel EN/IEC 60529
IP41 a felső részen megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP41 a felső részen megfelel EN/IEC 60529
IP54 tápegységen megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP54 tápegységen megfelel EN/IEC 60529
|
Rezgési ellenállás
|
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
|
Zajszint
|
60,2 dB megfelel 89/336/EEC
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
5…95 % olvadóbiztosító betét nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C (nélkül)
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Terméktanúsítványok
|
C-Tick.1
CSA-Ex
UL-Aex
NOM/ANCE
GOST
|
Jelölés
|
CE
|
Szabványok
|
IEC 60721-3-5 Class 5M3
IEC 60721-3-3 3C2. osztály
UL 12-es típus
|
Összeszerelés
|
Hőnyelővel
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Feszültség/áramimpulzus megfelel IEC 61000-4-12
|
Szabályzó hurok
|
Állítható PI szabályozó
|
Sebességpontosság
|
+/- 0,01% a névleges fordulatszámra zárt állapot 0.2 Tn - Tn között
+/- 10 % (névleges csúszás) közdarab nélkül 0.2 Tn - Tn között
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
38 cm
|
1. csomag szélessége
|
40 cm
|
1.csomag hossza
|
60 cm
|
1. csomag súlya
|
22 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|