Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ATV71QC25N4 |
Schneider-Electric
 
ATV71QC25N4 picture- web-product-data-sheet
ATV71QC25N4
Altivar ATV71 frekvenciaváltó, vízhűtéses, 400V, 250kW, IP20
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar 71 Plus
Termék vagy alkatrész típusa VAV szabályozó
Készülék rövid neve ATV71W
Termék rendeltetési helye Szinkron motorok
Aszinkron motorok
Termék specifikus alkalmazás Komplex, nagyteljesítményű gépek
Összeszerelés Hőnyelővel
Különböző Megerősített verzió
EMC szűrő Integrált
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...480 V -15...20 %
Betáplálási feszültség korlátok 323…528 V
Betáplálási frekvencia 50...60 Hz - 60...15 %
Hálózati frekvencia korlátok 47,5…63 Hz
Motorteljesítmény kW 220 kW, 3 fázis -380...480 V
250 kW, 3 fázis -380...480 V
Motorteljesítmény LE 350 LE, 3 fázis -380...480 V
400 LE, 3 fázis -380...480 V
Maximum motor cable length 100 m árnyokolt kábel motorfojtás nélkül
200 m unshielded cable motorfojtás nélkül
250 m unshielded cable motorfojtással
200 m árnyokolt kábel motorfojtással
Fázis áram 396 A esetén 3 V 3 fázis 220 kW / 350 LE
444 A esetén 3 V 3 fázis 250 kW / 400 LE
320 A esetén 48 V 3 fázis 220 kW / 350 LE
357 A esetén 48 V 3 fázis 250 kW / 400 LE
Kiegészítő jellemzők
Látszólagos teljesítmény 260,6 kVA -3 V 3 fázis 220 kW / 350 LE
292,2 kVA -3 V 3 fázis 250 kW / 400 LE
Kutatóvonal lsc 50 kA esetén 3 fázis
Folyamatos kimeneti áram 427 A -2.5 kHz, 3 V - 3 fázis
481 A -2.5 kHz, 3 V - 3 fázis
427 A -2.5 kHz, 460 V - 3 fázis
481 A -2.5 kHz, 460 V - 3 fázis
Maximális átmeneti áram 640 A esetén 60 s, 3 fázis
721 A esetén 60 s, 3 fázis
704 A esetén 2 s, 3 fázis
793 A esetén 2 s, 3 fázis
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia 0,1…500 Hz
Névleges kapcsolási frekvencia 2.5 kHz
Kapcsolási frekvencia 2...8 kHz állítható
2.5...8 kHz leértékelési faktorral
Sebességtartomány 1…100 esetén aszinkron motor nyitóérintkező
1…50 esetén szinkronmotor nyitóérintkező
1…1000 esetén aszinkron motor zárt állapot
Sebességpontosság +/- 0,01% a névleges fordulatszámra zárt állapot 0.2 Tn - Tn között
+/- 10 % (névleges csúszás) közdarab nélkül 0.2 Tn - Tn között
Nyomatékpontosság +/- 5 % zárt állapot
+/- 15 % nyitóérintkező
Átmeneti túlnyomaték 170 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében +/- 10 % esetén 60 s
220 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében +/- 10 % esetén 2 s
Fékezési nyomaték 30 % fékezőegység nélkül
<= 150% fékellenállással
Aszinkron motor vezérlőprofil Feszültség/frekvencia arány, 2 pontos
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, 2 pontos
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, ENA (energia-adaptáció) rendszer
Feszültség/frekvencia arány - energiamegtakarítás, kvadratikus U/f
Feszültség/frekvencia arány, 5 pontos
Fluxus vektorvezérlés szenzorral, szabványos
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, szabványos
Szinkronmotor vezérlőprofil Vektorvezérlés szenzorral, szabványos
Vektorvezérlés szenzor nélkül, szabványos
Szabályzó hurok Állítható PI szabályozó
Motorcsúszás-kompenzáció Nem áll rendelkezésre feszültség/frekvencia arányban (2 vagy 5 pont)
Csillapítható
Automatikus terhelés-független
Állítható
Helyi jelzés Meghajtó feszültsége: 1 LED (piros)
Kimeneti feszültség <= tápfeszültség
Szigetelés Elektromosság az áramellátás és vezérlés között
Kábeltípus Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 90 °C / XLPE/EPR
Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 70 °C / PVC
IP21 vagy IP31 készlettel: 3 vezeték(ek)IEC kábel -40 °C, réz 70 °C / PVC
NEMA 1 típusú készlet: 3 vezeték(ek)UL 508 vezeték -40 °C, réz 75 °C / PVC
Villamos csatlakozás Sorkapocs 2.5 x 3 mm² / AWG 14...AWG 1 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Sorkapocs 4 x 2,5...4 x 4 mm² (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
Sorkapocs 4 x 2,5...4 x 4 mm² (PC/-, PA/+)
Meghúzási nyomaték 41 N.m, 40,4 Nm (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
41 N.m, 40,4 Nm (PC/-, PA/+)
0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Tápellátás Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen, +/- 5 V, <10 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső ellátás: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Analóg bemenetek száma 2
Analóg bemenet típusa AI2 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC 24 V max, impedancia: 30000 Ohm, felbontás 11 bit
AI1-/Al1+ bipoláris különbségi feszültség: +/- 10 V DC 24 V max, felbontás 11 bit + előjel
AI2 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 242 Ohm, felbontás 11 bit
Mintavételi időtartam 2 ms +/- 0.5 % (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva - diszkrét bemenet
2 ms +/- 0.5 % (LI1...LI5) - diszkrét bemenet
2 ms +/- 0.5 % (AI1-/Al1+) - analóg kimenet
2 ms +/- 0.5 % (Al2) - analóg kimenet
Pontosság +/- 0,6% (AI1-/Al1+) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 0,6% (AI2) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 1 % (AO1) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
Linaeritási hiba +/- 0,15% a legnagyobb értékre (AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0,2% (AO1)
Analóg kimenetek szám 1
Analóg kimeneti típusa AO1 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 470 Ohm, felbontás 10 bit
AO1 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 500 Ohm, felbontás 10 bit
AO1 szoftveresen beállítható logikai kimenet 10 V 20 mA
Diszkrét kimeneti szám 2
Diszkrét kimenet típusa Konfigurálható relé logika: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika: (R2A, R2B) NO - 100000 ciklus
Válaszidő R1A, R1B, R1C 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 %
R2A, R2B 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 %
AO1 2 ms, tűréshatár +/- 0.5 %
<= 100 ms STO esetén
Minimális kapcsolóáram 3 mA -24 V DC esetén konfigurálható relé logika
Maximális kapcsolási áram 5 A -250 V AC mellett rezisztív terhelés - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
5 A -320...460 V DC mellett rezisztív terhelés - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
2 A -250 V AC mellett indukciós terhelés - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
2 A -320...460 V DC mellett indukciós terhelés - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
Diszkrét bemenet száma 7
Diszkrét bemenet típusa LI1...LI5: programozható 24 V DC mellett 1. szint PLC, impedancia: 3500 Ohm
LI6: kapcsolókkal konfigurálható 24 V DC mellett 1. szint PLC, impedancia: 3500 Ohm
LI6: kapcsolókkal konfigurálható PTC szonda 0…6, impedancia: 1500 Ohm
PWR: biztonsági bemenet 24 V DC, impedancia: 1500 Ohm megfelel ISO 13850
Diszkrét bemeneti logika Pozitív logika (forrás) (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva, < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva, > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (LI1...LI5), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (LI1...LI5), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (PWR), < 2 V (állapot 0), > 17 V (állapot 1)
Gyorsítási és lassítási rámpák Fékerő túllépése esetén automatikus fűrészjel igazítása ellenállás használatával
S, U vagy felhasználóra szabva
0,01-9000 s között lineárisan külön-külön szabályozható
Leállás fékezéssel By DC injection
Védelem típusa Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
Rövidzár-védelem: hajtás
Bemeneti védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
Bemeneti fázisveszteség ellen: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Póluscsere ellen: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
Motoros fázismegszakítások: motor
Programozható karakterisztika: motor
Dielektromos szilárdság 3535 V DC az I/O és a külső tápáramkör között
5092 V DC vezérlő és kiegészítő áramkörök között
Szigetelési ellenállás > 1 mOhm 50/60 Hz
Frekvencia felbontás Dolly: 0,1 Hz
Analóg bemenet: 0,024/50 Hz
Kommunikációs port protokoll CANopen, CANmotion
Modbus 32-bites bővítmények
Csatlakozó típusa 1 RJ45 (a mellső panelen) esetén Modbus 32-bites bővítmények
1 RJ45 (a vezérlőblokkon) esetén Modbus 32-bites bővítmények
1 RJ45 esetén CANopen, CANmotion
Fizikai interfész 2-vezetékes RS 486 esetén Modbus 32-bites bővítmények
Átviteli keret RTU esetén Modbus 32-bites bővítmények
Átviteli ráta 9600 bps, 19200 bps esetén Modbus 32-bites bővítmények a mellső panelen
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps esetén Modbus 32-bites bővítmények a vezérlőblokkon
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps esetén CANopen, CANmotion
Adatformátum 8 bit, 1 stop, páros paritás esetén Modbus 32-bites bővítmények a mellső panelen
8 bit, páros, páratlan vagy nem konfigurálható paritás esetén Modbus 32-bites bővítmények a vezérlőblokkon
Polarizáció típusa Nincs impedancia esetén Modbus 32-bites bővítmények
Címek száma 1…247 esetén Modbus 32-bites bővítmények
1…127 esetén CANopen, CANmotion
Hozzáférés módszere Slave CANopen, CANmotion
Hűtés típusa Vízhűtéses
Cooling fluid type Clean water
Industrial water
Water-glycol mixture
Operating temperature water 5…55 °C
Termikus veszteségek 5000 W vonali áram 100%-a esetén area of liquid cooling (power part)
1010 W vonali áram 100%-a esetén area of air cooling (control part)
Flow velocity range 24
Pressure drop 1 bar
Volume of cooling water 0,4 l
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Nettó súly 140 kg
Kiegészítő kártya Adatátviteli kártya esetén Modbus TCP
Adatátviteli kártya esetén Fipio/Fipway
Adatátviteli kártya esetén Modbus/Uni-Telway
Adatátviteli kártya esetén Modbus protokoll
Adatátviteli kártya esetén Ethernet/IP Explicit
Adatátviteli kártya esetén DeviceNet terepi busz
Adatátviteli kártya esetén Profibus DP terepi busz
Adatátviteli kártya esetén Profibus DP V1
Adatátviteli kártya esetén Interbus SUPI 2 generáció
Adatátviteli kártya esetén CC-kapcsolat
Kódoló illesztőkártya
I/O bővítőkártya
Vezérlő programozható kártyán belül
Híddaru kártya
Szélesség 585 mm
Magasság 950 mm
Mélység 377 mm
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…50 °C (nélkül)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Feszültség/áramimpulzus conforming to IEC 61000-4-12
Szennyezettségi fok 2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
3 megfelel UL 840
IP védettségi szint IP04 megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP04 megfelel EN/IEC 60529
IP41 a felső részen megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP41 a felső részen megfelel EN/IEC 60529
IP30 a Modicon M238-on megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP30 a Modicon M238-on megfelel EN/IEC 60529
IP30 terminálon megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP30 terminálon megfelel EN/IEC 60529
IP54 tápegységen megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP54 tápegységen megfelel EN/IEC 60529
Rezgési ellenállás 1,6 mm (f= 3…10 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
0,75 mm (f= 10…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 4 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
5…95 % olvadóbiztosító betét nélkül megfelel IEC 60068-2-30
Zajszint 77 dB megfelel 89/336/EEC
Szabványok EN 61800-5-1
EN 61800-3 2-es környezetek C1 kategória
EN 55011 B osztály
IEC 61508 SIL 3
ISO 13850
IEC 60721-3-3 3S2. osztály
EN/IEC 61800-3
UL 12-es típus
EN/IEC 61800-5-1
Terméktanúsítványok GOST
C-Tick.1
UL-Aex
CSA-Ex
NOM/ANCE
Jelölés CE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 53,0 cm
1. csomag szélessége 63,5 cm
1.csomag hossza 129,0 cm
1. csomag súlya 160,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem