|
|
|
ATV71QC50N4
Altivar ATV71 frekvenciaváltó, vízhűtéses, 400V, 500kW, IP20
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 21, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar 71 Plus
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
VAV szabályozó
|
Készülék rövid neve
|
ATV71W
|
Termék rendeltetési helye
|
Aszinkron motorok
Szinkron motorok
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Komplex, nagyteljesítményű gépek
|
Összeszerelés
|
Hőnyelővel
|
Különböző
|
Megerősített verzió
|
EMC szűrő
|
Integrált
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
380...480 V -15...20 %
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
323…528 V
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz - 60...15 %
|
Hálózati frekvencia korlátok
|
47,5…63 Hz
|
Motorteljesítmény kW
|
500 kW, 3 fázis -380...480 V
|
Motorteljesítmény LE
|
700 LE, 3 fázis -380...480 V
|
Maximum motor cable length
|
100 m árnyokolt kábel motorfojtás nélkül
200 m unshielded cable motorfojtás nélkül
250 m árnyokolt kábel motorfojtással
300 m unshielded cable motorfojtással
|
Fázis áram
|
876 A esetén 3 V 3 fázis 500 kW / 700 LE
699 A esetén 48 V 3 fázis 500 kW / 700 LE
|
Kiegészítő jellemzők
Látszólagos teljesítmény
|
576,6 kVA -3 V 3 fázis 500 kW / 700 LE
|
Kutatóvonal lsc
|
50 kA esetén 3 fázis
|
Folyamatos kimeneti áram
|
941 A -2.5 kHz, 3 V - 3 fázis
941 A -2.5 kHz, 460 V - 3 fázis
|
Maximális átmeneti áram
|
1411 A esetén 60 s, 3 fázis
1552 A esetén 2 s, 3 fázis
|
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia
|
0,1…500 Hz
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
2.5 kHz
|
Kapcsolási frekvencia
|
2...8 kHz állítható
2.5...8 kHz leértékelési faktorral
|
Sebességtartomány
|
1…100 esetén aszinkron motor nyitóérintkező
1…50 esetén szinkronmotor nyitóérintkező
1…1000 esetén aszinkron motor zárt állapot
|
Sebességpontosság
|
+/- 0,01% a névleges fordulatszámra zárt állapot 0.2 Tn - Tn között
+/- 10 % (névleges csúszás) közdarab nélkül 0.2 Tn - Tn között
|
Nyomatékpontosság
|
+/- 5 % zárt állapot
+/- 15 % nyitóérintkező
|
Átmeneti túlnyomaték
|
170 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében +/- 10 % esetén 60 s
220 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében +/- 10 % esetén 2 s
|
Fékezési nyomaték
|
30 % fékezőegység nélkül
<= 150% fékellenállással
|
Aszinkron motor vezérlőprofil
|
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, 2 pontos
Feszültség/frekvencia arány - energiamegtakarítás, kvadratikus U/f
Feszültség/frekvencia arány, 5 pontos
Feszültség/frekvencia arány, 2 pontos
Fluxus vektorvezérlés szenzorral, szabványos
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, ENA (energia-adaptáció) rendszer
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, szabványos
|
Szinkronmotor vezérlőprofil
|
Vektorvezérlés szenzorral, szabványos
Vektorvezérlés szenzor nélkül, szabványos
|
Szabályzó hurok
|
Állítható PI szabályozó
|
Motorcsúszás-kompenzáció
|
Nem áll rendelkezésre feszültség/frekvencia arányban (2 vagy 5 pont)
Állítható
Automatikus terhelés-független
Csillapítható
|
Helyi jelzés
|
Meghajtó feszültsége: 1 LED (piros)
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Szigetelés
|
Elektromosság az áramellátás és vezérlés között
|
Kábeltípus
|
Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 90 °C / XLPE/EPR
Szerelőkészlet nélkül: 1 vezeték(ek)IEC kábel -45 °C, réz 70 °C / PVC
IP21 vagy IP31 készlettel: 3 vezeték(ek)IEC kábel -40 °C, réz 70 °C / PVC
NEMA 1 típusú készlet: 3 vezeték(ek)UL 508 vezeték -40 °C, réz 75 °C / PVC
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs 2.5 x 3 mm² / AWG 14...AWG 1 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Sorkapocs 8 x 240 mm² (PC/-, PA/+)
Sorkapocs 2 x 50...3 x 120 mm² (R/L1.1, S/L2.1, T/L3.1, R/L1.2, S/L2.2, T/L3.2)
Sorkapocs 6 x 2.5 + 3 x 6 mm² (U/T1, V/T2, W/T3)
|
Meghúzási nyomaték
|
41 N.m, 40,4 Nm (PC/-, PA/+)
41 N.m, 40,4 Nm (R/L1.1, S/L2.1, T/L3.1, R/L1.2, S/L2.2, T/L3.2)
41 N.m, 40,4 Nm (U/T1, V/T2, W/T3)
0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
|
Tápellátás
|
Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen, +/- 5 V, <10 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső ellátás: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
Analóg bemenetek száma
|
2
|
Analóg bemenet típusa
|
AI2 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC 24 V max, impedancia: 30000 Ohm, felbontás 11 bit
AI1-/Al1+ bipoláris különbségi feszültség: +/- 10 V DC 24 V max, felbontás 11 bit + előjel
AI2 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 242 Ohm, felbontás 11 bit
|
Mintavételi időtartam
|
2 ms +/- 0.5 % (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva - diszkrét bemenet
2 ms +/- 0.5 % (LI1...LI5) - diszkrét bemenet
2 ms +/- 0.5 % (AI1-/Al1+) - analóg kimenet
2 ms +/- 0.5 % (Al2) - analóg kimenet
|
Pontosság
|
+/- 0,6% (AI1-/Al1+) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 0,6% (AI2) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
+/- 1 % (AO1) 60 °C-os hőmérséklet-változásra
|
Linaeritási hiba
|
+/- 0,15% a legnagyobb értékre (AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0,2% (AO1)
|
Analóg kimenetek szám
|
1
|
Analóg kimeneti típusa
|
AO1 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 470 Ohm, felbontás 10 bit
AO1 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 500 Ohm, felbontás 10 bit
AO1 szoftveresen beállítható logikai kimenet 10 V 20 mA
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Konfigurálható relé logika: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika: (R2A, R2B) NO - 100000 ciklus
|
Válaszidő
|
R1A, R1B, R1C 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 %
R2A, R2B 7 ms, tűréshatár +/- 0.5 %
AO1 2 ms, tűréshatár +/- 0.5 %
<= 100 ms STO esetén
|
Minimális kapcsolóáram
|
3 mA -24 V DC esetén konfigurálható relé logika
|
Maximális kapcsolási áram
|
5 A -250 V AC mellett rezisztív terhelés - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
5 A -320...460 V DC mellett rezisztív terhelés - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
2 A -250 V AC mellett indukciós terhelés - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
2 A -320...460 V DC mellett indukciós terhelés - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
|
Diszkrét bemenet száma
|
7
|
Diszkrét bemenet típusa
|
LI1...LI5: programozható 24 V DC mellett 1. szint PLC, impedancia: 3500 Ohm
LI6: kapcsolókkal konfigurálható 24 V DC mellett 1. szint PLC, impedancia: 3500 Ohm
LI6: kapcsolókkal konfigurálható PTC szonda 0…6, impedancia: 1500 Ohm
PWR: biztonsági bemenet 24 V DC, impedancia: 1500 Ohm megfelel ISO 13850
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív logika (forrás) (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva, < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (LI6)ha logikai bemenetként lett konfigurálva, > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (LI1...LI5), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (LI1...LI5), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (PWR), < 2 V (állapot 0), > 17 V (állapot 1)
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
0,01-9000 s között lineárisan külön-külön szabályozható
Fékerő túllépése esetén automatikus fűrészjel igazítása ellenállás használatával
S, U vagy felhasználóra szabva
|
Leállás fékezéssel
|
By DC injection
|
Védelem típusa
|
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
Rövidzár-védelem: hajtás
Bemeneti védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
Bemeneti fázisveszteség ellen: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Póluscsere ellen: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
Motoros fázismegszakítások: motor
Programozható karakterisztika: motor
|
Dielektromos szilárdság
|
3535 V DC az I/O és a külső tápáramkör között
5092 V DC vezérlő és kiegészítő áramkörök között
|
Szigetelési ellenállás
|
> 1 mOhm 50/60 Hz
|
Frekvencia felbontás
|
Dolly: 0,1 Hz
Analóg bemenet: 0,024/50 Hz
|
Kommunikációs port protokoll
|
CANopen, CANmotion
Modbus 32-bites bővítmények
|
Csatlakozó típusa
|
1 RJ45 (a mellső panelen) esetén Modbus 32-bites bővítmények
1 RJ45 (a vezérlőblokkon) esetén Modbus 32-bites bővítmények
1 RJ45 esetén CANopen, CANmotion
|
Fizikai interfész
|
2-vezetékes RS 486 esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Átviteli keret
|
RTU esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Átviteli ráta
|
9600 bps, 19200 bps esetén Modbus 32-bites bővítmények a mellső panelen
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps esetén Modbus 32-bites bővítmények a vezérlőblokkon
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps esetén CANopen, CANmotion
|
Adatformátum
|
8 bit, 1 stop, páros paritás esetén Modbus 32-bites bővítmények a mellső panelen
8 bit, páros, páratlan vagy nem konfigurálható paritás esetén Modbus 32-bites bővítmények a vezérlőblokkon
|
Polarizáció típusa
|
Nincs impedancia esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Címek száma
|
1…247 esetén Modbus 32-bites bővítmények
1…127 esetén CANopen, CANmotion
|
Hozzáférés módszere
|
Slave CANopen, CANmotion
|
Hűtés típusa
|
Vízhűtéses
|
Cooling fluid type
|
Clean water
Water-glycol mixture
Industrial water
|
Operating temperature water
|
5…55 °C
|
Termikus veszteségek
|
1900 W vonali áram 100%-a esetén area of air cooling (control part)
8800 W vonali áram 100%-a esetén area of liquid cooling (power part)
|
Flow velocity range
|
24
|
Pressure drop
|
2 bar
|
Volume of cooling water
|
0,7 l
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Nettó súly
|
300 kg
|
Kiegészítő kártya
|
Adatátviteli kártya esetén Modbus TCP
Adatátviteli kártya esetén Fipio/Fipway
Adatátviteli kártya esetén Modbus/Uni-Telway
Adatátviteli kártya esetén Modbus protokoll
Adatátviteli kártya esetén Ethernet/IP Explicit
Adatátviteli kártya esetén DeviceNet terepi busz
Adatátviteli kártya esetén Profibus DP terepi busz
Adatátviteli kártya esetén Profibus DP V1
Adatátviteli kártya esetén Interbus SUPI 2 generáció
Adatátviteli kártya esetén CC-kapcsolat
Kódoló illesztőkártya
I/O bővítőkártya
Vezérlő programozható kártyán belül
Híddaru kártya
|
Szélesség
|
1110 mm
|
Magasság
|
1150 mm
|
Mélység
|
377 mm
|
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C (nélkül)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Feszültség/áramimpulzus conforming to IEC 61000-4-12
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
3 megfelel UL 840
|
IP védettségi szint
|
IP04 megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP04 megfelel EN/IEC 60529
IP41 a felső részen megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP41 a felső részen megfelel EN/IEC 60529
IP30 a Modicon M238-on megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP30 a Modicon M238-on megfelel EN/IEC 60529
IP30 terminálon megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP30 terminálon megfelel EN/IEC 60529
IP54 tápegységen megfelel EN/IEC 61800-5-1
IP54 tápegységen megfelel EN/IEC 60529
|
Rezgési ellenállás
|
1,6 mm (f= 3…10 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
0,75 mm (f= 10…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
4 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
5…95 % olvadóbiztosító betét nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
Zajszint
|
77 dB megfelel 89/336/EEC
|
Szabványok
|
UL 12-es típus
EN/IEC 61800-5-1
EN 55011 B osztály
IEC 60721-3-3 3S2. osztály
EN 61800-5-1
EN 61800-3 2-es környezetek C1 kategória
EN/IEC 61800-3
IEC 61508 SIL 3
ISO 13850
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
UL-Aex
NOM/ANCE
CSA-Ex
C-Tick.1
|
Jelölés
|
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
53,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
116,0 cm
|
1.csomag hossza
|
145,0 cm
|
1. csomag súlya
|
320,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|