Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ATV950C13N4F |
Schneider-Electric
 
ATV950C13N4F picture- web-product-data-sheet
ATV950C13N4F
Altivar Process ATV950 frekvenciaváltó, 130kW, 3f, 400VAC, IP55, álló szekrényes kivitel, fékező egység nélkül
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar Process ATV991
Készülék alkalmazás Ipari gépek
Termék vagy alkatrész típusa VAV szabályozó
Termék rendeltetési helye Aszinkron motorok
Szinkron motorok
Termék specifikus alkalmazás Process for industrial
Különböző Terheléskapcsolóval
Without braking chopper
Hálózati fázisok száma 3 fázis
Szerelési mód Talajon álló
Kommunikációs port protokoll Modbus TCP
Ethernet/IP Explicit
Modbus soros kapcsolat
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...440 V -15...20 %
Motorteljesítmény kW 132,0 kW esetén normál igénybevétel
110,0 kW esetén nagy igénybevétel
Folyamatos kimeneti áram 250 A -2.5 kHz esetén normál igénybevétel
211 A -2.5 kHz esetén nagy igénybevétel
EMC szűrő Integrált
With EMC plate option
IP védelmi fok IP54
Option module A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén Profibus DP V1
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén Profinet
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén DeviceNet terepi busz
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén EtherCAT
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen gépbusz RJ45
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen, CANmotion SUB-D 9
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen, CANmotion csavaros kivezetések
B csatlakozónyílás: logikai és analóg I/O bővítőmodul
B csatlakozónyílás: kimeneti relé bővítőmodul
B csatlakozónyílás: 5 V digitális enkóder interfész modul
B csatlakozónyílás: analóg enkóder interfész modul
B csatlakozónyílás: rezolver enkóder interfész modul
Kommunikációs modul esetén Ethernet Powerlink
Diszkrét bemeneti logika 16 előre beállított sebesség
Aszinkron motor vezérlőprofil Optimized torque mode
Constant torque standard
Variable torque standard
Szinkronmotor vezérlőprofil Állandó mágneses motor
Synchronous reluctance motor
Maximum output frequency 599 Hz
Kapcsolási frekvencia 2.5...8 kHz leértékelési faktorral
2...8 kHz állítható
Névleges kapcsolási frekvencia 2.5 kHz
Fázis áram 244,0 A -3 V (normál igénybevétel)
207,0 A -3 V (nagy igénybevétel)
210,0 A -440 V (normál igénybevétel)
179,0 A -440 V (nagy igénybevétel)
Látszólagos teljesítmény 161 kVA -400 V (normál igénybevétel)
136 kVA -400 V (nagy igénybevétel)
Maximális átmeneti áram 300 A ideig 60 s (normál igénybevétel)
317 A ideig 60 s (nagy igénybevétel)
Hálózati frekvencia 50...60 Hz
Feltáró vezeték Isc 50 kA
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét bemenet száma 10
Diszkrét bemenet típusa DI1...DI9 programozható, 24 V DC (<= 30 V), impedancia: 3.5 kOhm
DI7, DI9 programozható impulzus bemenetként: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
STOA, STOB safe torque off funkció, 24 V DC (<= 30 V), impedancia: > 2,2 kOhm
Diszkrét kimeneti szám 2
Diszkrét kimenet típusa Logika kimenet DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Impulzus kimenetként programozható DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
Logika kimenet DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Analóg bemenetek száma 3
Analóg bemenet típusa AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 30 kOhm, felbontás 12 bit
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA/4...20 mA, impedancia: 250 Ohm, felbontás 12 bit
Analóg kimenetek szám 2
Analóg kimeneti típusa Szoftverrel konfigurálható feszültség AQ1, AQ3: 0...10 V DC impedancia 470 Ohm, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram AQ1, AQ3: 0...20 mA impedancia 500 Ohm, felbontás 10 bit
Relékimenetek száma 3
Relékimenet típusa Konfigurálható relé logika R1: hibarelé NO/NC villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R2: szekvenciarelé NO villamos tartósság 1000000 ciklus
Konfigurálható relé logika R3: szekvenciarelé NO villamos tartósság 1000000 ciklus
Maximális kapcsolási áram Relé kimenet R1 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -250 V AC
Relé kimenet R1 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R1 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
Relé kimenet R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 A -250 V AC
Relé kimenet R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 A -320...460 V DC
Relé kimenet R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
Minimális kapcsolóáram Relé kimenet R1, R2, R4: 5 mA -24 V DC
Fizikai interfész Ethernet
2-vezetékes RS 486
Csatlakozó típusa 2 RJ45
1 RJ45
Hozzáférés módszere Slave Modbus TCP
Átviteli sebesség 10, 100 Mbits
4.8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
Átviteli keret RTU
Címek száma 1…247
Adatformátum 8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás
Polarizáció típusa Nincs impedancia
4 quadrant operation possible False
Gyorsítási és lassítási rámpák Lineáris elválasztás állítható 0,01…9999 s között
Motorcsúszás-kompenzáció Em áll rendelkezésre állandó mágneses motorban
Automatikus terhelés-független
Elnyomható
Állítható
Leállás fékezéssel By DC injection
Brake chopper integrated False
Maximális bemeneti áramerősség 244,0 A
Maximum output voltage 440,0 V
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Base load current at high overload 211,0 A
Base load current at low overload 250,0 A
Teljesítményveszteség W-ben 3150 W 2.5 kHz (normál igénybevétel)
2520 W 2.5 kHz (nagy igénybevétel)
With safety function Safely Limited Speed (SLS) True
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) True
With safety function Safe Operating Stop (SOS) False
With safety function Safe Position (SP) False
With safety function Safe programmable logic False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) False
With safety function Safe Stop 1 (SS1) True
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) False
With safety function Safe torque off (STO) True
With safety function Safely Limited Position (SLP) False
With safety function Safe Direction (SDI) False
Védelem típusa Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
STO: motor
Motoros fázismegszakítások: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
STO: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Motoros fázismegszakítások: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Megszaladás (2 beállított pont): hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
Mennyiség készletenként 1
Szélesség 400 mm
Magasság 2350 mm
Mélység 669 mm
Nettó súly 330 kg
Villamos csatlakozás Vezérlés: eltávolítható csavar terminál blokk 0.5...10 mm²
Kis fedél: M12 x 2 sín
Motor: M12 x 2 sín
Átviteli ráta 10/100 Mbit/s esetén Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s esetén Modbus soros kapcsolat
Váltási mód Félduplex, teljes duplex, automatikus negálás Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Adatformátum 8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás esetén Modbus soros kapcsolat
Polarizáció típusa Nincs impedancia esetén Modbus soros kapcsolat
Címek száma 1…247 esetén Modbus soros kapcsolat
Tápellátás Külső táplálás logikai bemenetekhez: 24 V DC elkülönítetlen (19…30 V), <1,25 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Li elem: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Helyi jelzés Helyi üzemmód (LMO): 3 LED (többszínű)
Vészhelyzeti üzemmód: 5 LED (zöld)
Hálózati kommunikáció (MNS): 2 LED (zöld)
Feszültségek jelenléte (OK): 1 LED (piros)
Bemeneti kompatibilitás DI1...DI9: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 61131-2 : 2003
DI7, DI9: pulzus bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 664
STOA, STOB: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 61131-2 : 2003
Diszkrét bemeneti logika Pozitív logika (forrás) (DI1...DI9), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (DI1...DI9), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (DI7, DI9), < 0.6 V (állapot 0), > 2.5 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (STOA, STOB), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Mintavételi időtartam 2 ms +/- 0.5 % (DI1...DI9) - diszkrét bemenet
5 ms +/- 1 % (DI7, DI9) - pulzus bemenet
1 ms +/- 1 % (AI1, AI2, AI3) - analóg bemenet
5 ms +/- 1 % (AQ1, AQ3) - analóg kimenet
Pontosság +/- 0,6% AI1, AI2, AI3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg bemenet
+/- 1 % AQ1, AQ3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg kimenet
Linaeritási hiba AI1, AI2, AI3: +/- 0,15% a legnagyobb értékre esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
AQ1, AQ3: +/- 0,2% esetén analóg kimenet
Frissítési idő Relé kimenet (R1, R2, R4): 5 ms (+/- 0.5 %)
Szigetelés Táp és vezérlő kapcsok között
Környezet
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
1000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Terméktanúsítványok ATEX Cat 3G
EAC
C-Tick.1
Jelölés CE
Szabványok IEC 60204-2
IEC 61800-2
IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Maximum THDI <48 % teljes terhelés megfelel IEC 61000-3-12
Összeszerelés In floor-standing enclosure
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Hűtőlevegő mennyiség 720 m3/h
Túlfeszültség kategória III
Szabályzó hurok Állítható PID szabályzó
Szigetelési ellenállás > 1 MOhm 50/60 Hz
Zajszint 69 dB megfelel 89/336/EEC
Rezgési ellenállás 1,6 mm (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Környezeti jellemző Vegyi szennyezéssel szembeni ellenállás 3C3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porszennyezéssel szembeni ellenállás 3S3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -15…40 °C (nélkül)
40…50 °C (leértékelési faktorral)
Zajszint 69 dB
Szennyezettségi fok 2
Szállításhoz szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 238,5 cm
1. csomag szélessége 120,0 cm
1.csomag hossza 110,0 cm
1. csomag súlya 370,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
A termék hozzájárul a megtakarított és elkerült kibocsátásokhoz Yes
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 114504