|
|
|
ATV950D18N4E
Altivar Process ATV950 frekvenciaváltó, 18,5kW, 3f, 400VAC, IP55, falra szerelhető, kapcsolóval, fékező egységgel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar Process ATV991
|
Készülék alkalmazás
|
Ipari gépek
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
VAV szabályozó
|
Termék rendeltetési helye
|
Szinkron motorok
Aszinkron motorok
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Process for industrial
|
Különböző
|
With braking chopper
Terheléskapcsolóval
|
Hálózati fázisok száma
|
3 fázis
|
Szerelési mód
|
Kihúzható
|
Kommunikációs port protokoll
|
Ethernet/IP Explicit
Modbus soros kapcsolat
Modbus TCP
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
380...480 V -15...20 %
|
Motorteljesítmény kW
|
18,5 kW esetén normál igénybevétel
15,0 kW esetén nagy igénybevétel
|
Folyamatos kimeneti áram
|
39,2 A -4 kHz esetén normál igénybevétel
31,7 A -4 kHz esetén nagy igénybevétel
|
EMC szűrő
|
Integrált
With EMC plate option
|
IP védelmi fok
|
IP55
|
Védelmi fok
|
UL type A
|
Option module
|
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén Profibus DP V1
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén Profinet
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén DeviceNet terepi busz
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén EtherCAT
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen gépbusz RJ45
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen, CANmotion SUB-D 9
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen, CANmotion csavaros kivezetések
B csatlakozónyílás: logikai és analóg I/O bővítőmodul
B csatlakozónyílás: kimeneti relé bővítőmodul
B csatlakozónyílás: 5 V digitális enkóder interfész modul
B csatlakozónyílás: analóg enkóder interfész modul
B csatlakozónyílás: rezolver enkóder interfész modul
Kommunikációs modul esetén Ethernet Powerlink
|
Diszkrét bemeneti logika
|
16 előre beállított sebesség
|
Aszinkron motor vezérlőprofil
|
Variable torque standard
Optimized torque mode
Constant torque standard
|
Szinkronmotor vezérlőprofil
|
Állandó mágneses motor
Synchronous reluctance motor
|
Maximum output frequency
|
599 Hz
|
Kapcsolási frekvencia
|
2...16 kHz állítható
4...16 kHz leértékelési faktorral
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
4 kHz
|
Fázis áram
|
33,4 A -3 V (normál igénybevétel)
27,7 A -3 V (nagy igénybevétel)
28,9 A -48 V (normál igénybevétel)
24,4 A -48 V (nagy igénybevétel)
|
Látszólagos teljesítmény
|
24 kVA -48 V (normál igénybevétel)
20,3 kVA -48 V (nagy igénybevétel)
|
Maximális átmeneti áram
|
47 A ideig 60 s (normál igénybevétel)
47,6 A ideig 60 s (nagy igénybevétel)
|
Hálózati frekvencia
|
50...60 Hz
|
Feltáró vezeték Isc
|
50 kA
|
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét bemenet száma
|
10
|
Diszkrét bemenet típusa
|
DI1...DI9 programozható, 24 V DC (<= 30 V), impedancia: 3.5 kOhm
DI7, DI9 programozható impulzus bemenetként: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
STOA, STOB safe torque off funkció, 24 V DC (<= 30 V), impedancia: > 2,2 kOhm
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Logika kimenet DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Impulzus kimenetként programozható DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
Logika kimenet DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
|
Analóg bemenetek száma
|
3
|
Analóg bemenet típusa
|
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 30 kOhm, felbontás 12 bit
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA/4...20 mA, impedancia: 250 Ohm, felbontás 12 bit
|
Analóg kimenetek szám
|
2
|
Analóg kimeneti típusa
|
Szoftverrel konfigurálható feszültség AQ1, AQ3: 0...10 V DC impedancia 470 Ohm, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram AQ1, AQ3: 0...20 mA impedancia 500 Ohm, felbontás 10 bit
|
Relékimenetek száma
|
3
|
Relékimenet típusa
|
Konfigurálható relé logika R1: hibarelé NO/NC villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R2: szekvenciarelé NO villamos tartósság 1000000 ciklus
Konfigurálható relé logika R3: szekvenciarelé NO villamos tartósság 1000000 ciklus
|
Maximális kapcsolási áram
|
Relé kimenet R1 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -250 V AC
Relé kimenet R1 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R1 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
Relé kimenet R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 A -250 V AC
Relé kimenet R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 A -320...460 V DC
Relé kimenet R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
|
Minimális kapcsolóáram
|
Relé kimenet R1, R2, R4: 5 mA -24 V DC
|
Fizikai interfész
|
Ethernet
2-vezetékes RS 486
|
Csatlakozó típusa
|
2 RJ45
1 RJ45
|
Hozzáférés módszere
|
Slave Modbus TCP
|
Átviteli sebesség
|
10, 100 Mbits
4.8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
|
Átviteli keret
|
RTU
|
Címek száma
|
1…247
|
Adatformátum
|
8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás
|
Polarizáció típusa
|
Nincs impedancia
|
4 quadrant operation possible
|
True
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
Lineáris elválasztás állítható 0,01…9999 s között
|
Motorcsúszás-kompenzáció
|
Em áll rendelkezésre állandó mágneses motorban
Automatikus terhelés-független
Állítható
Elnyomható
|
Leállás fékezéssel
|
By DC injection
|
Brake chopper integrated
|
True
|
Maximális bemeneti áramerősség
|
33,4 A
|
Maximum output voltage
|
480,0 V
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Base load current at high overload
|
31,7 A
|
Base load current at low overload
|
39,2 A
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
True
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
True
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
False
|
With safety function Safe Position (SP)
|
False
|
With safety function Safe programmable logic
|
False
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
False
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
True
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
False
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
True
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
False
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
False
|
Védelem típusa
|
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
STO: motor
Motoros fázismegszakítások: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
STO: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Motoros fázismegszakítások: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Megszaladás (2 beállított pont): hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Szélesség
|
264 mm
|
Magasság
|
678 mm
|
Mélység
|
330 mm
|
Nettó súly
|
20,6 kg
|
Villamos csatlakozás
|
Vezérlés: csavaros kapcsok 0.5...10 mm²
Kis fedél: csavaros kapcsok 10...25 mm²
Motor: csavaros kapcsok 10...25 mm²
Dekoratív keret: csavaros kapcsok 10...25 mm²
|
Átviteli ráta
|
10/100 Mbit/s esetén Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s esetén Modbus soros kapcsolat
|
Váltási mód
|
Félduplex, teljes duplex, automatikus negálás Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
|
Adatformátum
|
8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás esetén Modbus soros kapcsolat
|
Polarizáció típusa
|
Nincs impedancia esetén Modbus soros kapcsolat
|
Címek száma
|
1…247 esetén Modbus soros kapcsolat
|
Tápellátás
|
Külső táplálás logikai bemenetekhez: 24 V DC elkülönítetlen (19…30 V), <1,25 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Li elem: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
Helyi jelzés
|
Helyi üzemmód (LMO): 3 LED (többszínű)
Vészhelyzeti üzemmód: 5 LED (zöld)
Hálózati kommunikáció (MNS): 2 LED (zöld)
Feszültségek jelenléte (OK): 1 LED (piros)
|
Bemeneti kompatibilitás
|
DI1...DI9: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 61131-2 : 2003
DI7, DI9: pulzus bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 664
STOA, STOB: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív logika (forrás) (DI1...DI9), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (DI1...DI9), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (DI7, DI9), < 0.6 V (állapot 0), > 2.5 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (STOA, STOB), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
|
Mintavételi időtartam
|
2 ms +/- 0.5 % (DI1...DI9) - diszkrét bemenet
5 ms +/- 1 % (DI7, DI9) - pulzus bemenet
1 ms +/- 1 % (AI1, AI2, AI3) - analóg bemenet
5 ms +/- 1 % (AQ1, AQ3) - analóg kimenet
|
Pontosság
|
+/- 0,6% AI1, AI2, AI3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg bemenet
+/- 1 % AQ1, AQ3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg kimenet
|
Linaeritási hiba
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15% a legnagyobb értékre esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
AQ1, AQ3: +/- 0,2% esetén analóg kimenet
|
Frissítési idő
|
Relé kimenet (R1, R2, R4): 5 ms (+/- 0.5 %)
|
Szigetelés
|
Táp és vezérlő kapcsok között
|
Környezet
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
1000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Terméktanúsítványok
|
TÜV-NURTL
|
Jelölés
|
CE
|
Szabványok
|
UL 508 A
IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3-4
IEC 61508-1
IEC 158-1
|
Maximum THDI
|
<48 % hibásból OK állapotba megfelel IEC 61000-3-12
|
Összeszerelés
|
Zárt
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szabályzó hurok
|
Állítható PID szabályzó
|
Szigetelési ellenállás
|
> 1 MOhm 50/60 Hz
|
Zajszint
|
53,7 dB megfelel 89/336/EEC
|
Rezgési ellenállás
|
1,6 mm (f= 2…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Környezeti jellemző
|
Vegyi szennyezéssel szembeni ellenállás 3C3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porszennyezéssel szembeni ellenállás 3S3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-15…40 °C (nélkül)
40…50 °C (leértékelési faktorral)
|
Zajszint
|
53,7 dB
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Szállításhoz szükséges környezeti levegő hőmérséklete
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
54,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
39,0 cm
|
1.csomag hossza
|
80,0 cm
|
1. csomag súlya
|
29,8 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Frissíthetőség
|
Frissített részegységek érhetők el
|
|
|