Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ATV960C13Q4X1 |
Schneider-Electric
 
ATV960C13Q4X1 picture- web-product-data-sheet
ATV960C13Q4X1
Altivar Process ATV960 frekvenciaváltó, 132kW, 3f, 400VAC, IP23, szekrényes, vonali- és motorfojtóval
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék alkalmazás Ipari gépek
Készülék rövid neve ATV960
Termék rendeltetési helye Szinkron motorok
Aszinkron motorok
Tartozékok Szekrény Spacial SF
Grafikus kezelőpanel a tokozat ajtajában
Inverter
Főkapcsoló
Vonali fojtó
Sorkapocs modul oldal
Sorkapocs nulla
Szekrény színe Light grey (RAL 7035)
IP védettségi fok IP23 conforming to IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Hűtés típusa Kényszerített áramlás
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz +/- 5 V
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
Kimeneti feszültség <= tápfeszültség
Engedélyezhető ideiglenes áram növekedés 1.2 x In ideig 60 s (normál igénybevétel)
1,5 x In ideig 60 s (nagy igénybevétel)
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia 0,1…599 Hz
Folyamatos kimeneti áram 250 A -2.5 kHz esetén normál igénybevétel
211 A -2.5 kHz esetén nagy igénybevétel
Teljesítményveszteség W-ben 3150 W, összesen és fázisonként (normál igénybevétel)
2520 W, összesen és fázisonként (nagy igénybevétel)
450 W, vezérlőrelé zárva (normál igénybevétel)
360 W, vezérlőrelé zárva (nagy igénybevétel)
Hűtőlevegő mennyiség 580 m3/h esetén áramellátás
140 m3/h esetén Irányítás
Zajszint 69 dB megfelel 86/188 / EEC - fizikai anyagok (zaj) irányelv
Kutatóvonal lsc 50 kA esetén 100 ms
Motorkábel javasolt keresztmetszet 1 x (3 x 150 mm²) (normál igénybevétel)
2 x (3 x 70 mm²) (normál igénybevétel)
1 x (3 x 120 mm²) (nagy igénybevétel)
2 x (3 x 50 mm²) (nagy igénybevétel)
Magasság 2150 mm
Mélység 664 mm
Option module A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén Profibus DP V1
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén Profinet
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén DeviceNet terepi busz
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén EtherCAT
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen gépbusz RJ45
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen, CANmotion SUB-D 9
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen, CANmotion csavaros kivezetések
B csatlakozónyílás: logikai és analóg I/O bővítőmodul
B csatlakozónyílás: kimeneti relé bővítőmodul
B csatlakozónyílás: 5 V digitális enkóder interfész modul
B csatlakozónyílás: analóg enkóder interfész modul
B csatlakozónyílás: rezolver enkóder interfész modul
Biztonsági funkció STO (biztonságos nyomaték KI) SIL 3 esetén <= 100 ms
EMC szűrő Integrált megfelel EN/IEC 61800-3, C4 kategória, árnyokolt kábel mellett 50 m maximális mottorkábel hossz
Integrált megfelel EN/IEC 61800-3, 1 osztály, unshielded cable mellett 80 m maximális mottorkábel hossz
Termékválaszték Altivar Process ATV991
Termék vagy alkatrész típusa VAV szabályozó
Kommunikációs port protokoll Modbus TCP
Modbus soros kapcsolat
Ethernet/IP Explicit
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...415 V - 10 %
Motorteljesítmény kW 132 kW esetén normál igénybevétel
110 kW esetén nagy igénybevétel
Kiegészítő jellemzők
Védelem típusa Motor: hővédelem a hajtáson keresztül
Motor: STO
Motor: motoros fázismegszakítások
Hajtás: hővédelem a hajtáson keresztül
Hajtás: STO
Hajtás: túlmelegedés elleni védelem
Hajtás: túláram kimenő fázisok és föld között (csak bekapcsoláskor) (between output phases and earth)
Hajtás: túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem (1. kimenet)
Hajtás: rövidzárlat elleni védelem
Hajtás: motoros fázismegszakítások
Hajtás: túlfeszültség (DC bus)
Hajtás: tápvonali fáziskiesés
Hajtás: alacsony tápfeszültségű vonal
Hajtás: alacsony tápfeszültségű vonal
Hajtás: megszaladás (2 beállított pont)
Hajtás: vezetőszakadás
Hajtás: rövidzárlat elleni védelem mellett félvezető biztosító (villamos hálózat)
Hajtás: ventilátor felügyelet
Frekvencia felbontás Dolly: 0,1 Hz
Analóg bemenet: 0.012/50 Hz
Csatlakozó típusa 2 RJ45 esetén Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link a kapcsoló elején
1 RJ45 esetén Modbus soros kapcsolat a kapcsoló elején
Fizikai interfész 2-vezetékes RS 486 esetén Modbus soros kapcsolat
Átviteli keret RTU esetén Modbus soros kapcsolat
Átviteli ráta 10/100 Mbit/s esetén Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s esetén Modbus soros kapcsolat
Váltási mód Félduplex, teljes duplex, automatikus negálás Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Adatformátum 8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás esetén Modbus soros kapcsolat
Polarizáció típusa Nincs impedancia esetén Modbus soros kapcsolat
Címek száma 1…247 esetén Modbus soros kapcsolat
Tápellátás Külső táplálás logikai bemenetekhez: 24 V DC elkülönítetlen (19…30 V), <1,25 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Li elem: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Helyi jelzés LCD képernyő előlap gépkezelő regisztrációs mód
Bemeneti kompatibilitás DI1...DI9: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
DI7, DI9: pulzus bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 664
STOA, STOB: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
Diszkrét bemeneti logika Pozitív logika (forrás) (DI1...DI9), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (DI1...DI9), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (DI7, DI9), < 0.6 V (állapot 0), > 2.5 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (STOA, STOB), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Mintavételi időtartam 2 ms +/- 0.5 % (DI1...DI9) - diszkrét bemenet
5 ms +/- 1 % (DI7, DI9) - pulzus bemenet
1 ms +/- 1 % (AI1, AI2, AI3) - analóg bemenet
5 ms +/- 1 % (AQ1, AQ3) - analóg kimenet
Pontosság +/- 0,6% AI1, AI2, AI3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg bemenet
+/- 1 % AQ1, AQ3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg kimenet
Linaeritási hiba AI1, AI2, AI3: +/- 0,15% a legnagyobb értékre esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
AQ1, AQ3: +/- 0,2% esetén analóg kimenet
Frissítési idő Relé kimenet (R1, R2, R4): 5 ms (+/- 0.5 %)
Szigetelés Táp és vezérlő kapcsok között
Diszkrét bemenet száma 10
Diszkrét bemenet típusa DI1...DI9 programozható, 24 V DC (<= 30 V), impedancia: 3.5 kOhm
DI7, DI9 programozható impulzus bemenetként: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
STOA, STOB safe torque off funkció, 24 V DC (<= 30 V), impedancia: > 2,2 kOhm
Diszkrét bemeneti logika 16 előre beállított sebesség
Diszkrét kimeneti szám 2
Diszkrét kimenet típusa Logika kimenet DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Impulzus kimenetként programozható DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 100 mA
Logika kimenet DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Analóg bemenetek száma 3
Analóg bemenet típusa AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 30 kOhm, felbontás 12 bit
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, felbontás 12 bit
Analóg kimenetek szám 2
Analóg kimeneti típusa Szoftverrel konfigurálható feszültség AQ1, AQ3: 0...10 V DC impedancia 470 Ohm, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram AQ1, AQ3: 0...20 mA impedancia 500 Ohm, felbontás 10 bit
Relékimenetek száma 3
Relékimenet típusa Konfigurálható relé logika R1: hibarelé NO/NC villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R2: szekvenciarelé NO villamos tartósság 1000000 ciklus
Konfigurálható relé logika R3: szekvenciarelé NO villamos tartósság 1000000 ciklus
Maximális kapcsolási áram Relé kimenet R1 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 mA -250 V AC
Relé kimenet R1 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 mA -320...460 V DC
Relé kimenet R1 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 mA -250 V AC
Relé kimenet R1 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 mA -320...460 V DC
Relé kimenet R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 mA -250 V AC
Relé kimenet R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 mA -320...460 V DC
Relé kimenet R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 mA -250 V AC
Relé kimenet R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 mA -320...460 V DC
Minimális kapcsolóáram Relé kimenet R1, R2, R4: 5 mA -24 V DC
Hozzáférés módszere Slave Modbus TCP
Aszinkron motor vezérlőprofil Optimized torque mode
Variable torque standard
Constant torque standard
Szinkronmotor vezérlőprofil Állandó mágneses motor
Gyorsítási és lassítási rámpák 0,01-9000 s között lineárisan külön-külön szabályozható
S, U vagy felhasználóra szabva
Motorcsúszás-kompenzáció Állítható
Automatikus terhelés-független
Em áll rendelkezésre állandó mágneses motorban
Elnyomható
Kapcsolási frekvencia 2...8 kHz állítható leértékelési faktorral
Névleges kapcsolási frekvencia 2.5 kHz
Leállás fékezéssel By DC injection
Fázis áram 232 A -400 V (normál igénybevétel)
197 A -400 V (nagy igénybevétel)
Látszólagos teljesítmény 161 kVA -400 V (normál igénybevétel)
136 kVA -400 V (nagy igénybevétel)
Maximális átmeneti áram 300 A ideig 60 s 10 percenként (normál igénybevétel)
317 A ideig 60 s 10 percenként (nagy igénybevétel)
Rövidzárlat-védelem Felfelé: 300 A gG biztosíték izolátor (normál igénybevétel)
Felfelé: 300 A gG biztosíték izolátor (nagy igénybevétel)
Belső: 315 A aR biztosíték izolátor
Villamos csatlakozás Eltávolítható csavar terminál blokk, szorító kapacitás: 0.5...10 mm² esetén Irányítás
M12 x 2 sín esetén villamos hálózat
M12 x 2 sín esetén vészleállító vagy szakaszkapcsoló egyedi bemenetek
Kábelbemenet Bottom
Szélesség 400 mm
Nettó súly 300 kg
Környezet
Szigetelési ellenállás > 1 MOhm 50/60 Hz
Szennyezési fok 2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
Rezgési ellenállás 1,6 mm (f= 3…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
0,75 mm (f= 10…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
3M4 conforming to IEC 60721-3-3
Ütésállóság 4 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
40 gn megfelel IEC 60721-3-3
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
Üzemi magasság < 1000 m nélkül
1000...2260 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
2000...5000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TT földelési rendszer
2000...5000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TN földelési rendszer
2000...5000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén IT földelési rendszer
4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TT földelési rendszer
4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TN földelési rendszer
Környezeti jellemző Vegyi szennyezéssel szembeni ellenállás 3C3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
Porszennyezéssel szembeni ellenállás 3S3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
Ellenálló a nedvességgel szemben 3K3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
Termékbizonyítvány ATEX Cat 3G
C-Tick.1
EAC
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Jelölés CE
Szabványok EN/IEC 60204-2
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3
Maximum THDI <48 % teljes terhelés megfelel IEC 61000-3-12
Összeszerelés In floor-standing enclosure compact version
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Túlfeszültség kategória III
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…0 °C nélkül (tokozatfűtés opcióval)
0…40 °C nélkül
40…50 °C leértékelési faktorral
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 215 cm
1. csomag szélessége 66,9 cm
1.csomag hossza 40 cm
1. csomag súlya 340 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 1
2.csomag magassága 230 cm
2. csomag szélessége 80 cm
2. csomag hossza 75 cm
2. csomag súlya 340 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 114324