Termék rendeltetési helye
|
Aszinkron motorok
Szinkron motorok
|
Hűtés típusa
|
Kényszerített áramlás
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz +/- 5 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Engedélyezhető ideiglenes áram növekedés
|
1.2 x In ideig 60 s (normál igénybevétel)
1,5 x In ideig 60 s (nagy igénybevétel)
|
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia
|
0,1…599 Hz
|
Folyamatos kimeneti áram
|
1260 A -2.5 kHz esetén normál igénybevétel
1020 A -2.5 kHz esetén nagy igénybevétel
|
Energiahatékonysági tényező
|
0,965
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
28230 W, összesen és fázisonként (normál igénybevétel)
21850 W, összesen és fázisonként (nagy igénybevétel)
3230 W, vezérlőrelé zárva (normál igénybevétel)
2450 W, vezérlőrelé zárva (nagy igénybevétel)
|
Hűtőlevegő mennyiség
|
5800 m3/h esetén áramellátás
700 m3/h esetén Irányítás
|
Kutatóvonal lsc
|
50 kA esetén 100 ms
|
Motorkábel javasolt keresztmetszet
|
5 x (3 x 150 mm²) (nagy igénybevétel)
5 x (3 x 185 mm²) (normál igénybevétel)
|
Magasság
|
2150 mm
|
Mélység
|
664 mm
|
Option module
|
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén EtherCAT
B csatlakozónyílás: logikai és analóg I/O bővítőmodul
B csatlakozónyílás: kimeneti relé bővítőmodul
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen gépbusz RJ45
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen, CANmotion csavaros kivezetések
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen, CANmotion SUB-D 9
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén DeviceNet terepi busz
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén Profibus DP V1
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén Profinet
B csatlakozónyílás: 525 V digitális enkóder interfész modul
B csatlakozónyílás: digitális enkóder interfész modul
B csatlakozónyílás: rezolver enkóder interfész modul
B csatlakozónyílás: analóg enkóder interfész modul
|
Biztonsági funkció
|
STO (biztonságos nyomaték KI) SIL 3 esetén <= 100 ms
|
Védelem típusa
|
Motor: hővédelem a hajtáson keresztül
Motor: STO
Motor: motoros fázismegszakítások
Hajtás: hővédelem a hajtáson keresztül
Hajtás: STO
Hajtás: túlmelegedés elleni védelem
Hajtás: túláram kimenő fázisok és föld között (csak bekapcsoláskor) (between output phases and earth)
Hajtás: túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem (1. kimenet)
Hajtás: rövidzárlat elleni védelem
Hajtás: motoros fázismegszakítások
Hajtás: túlfeszültség (DC bus)
Hajtás: tápvonali fáziskiesés
Hajtás: alacsony tápfeszültségű vonal
Hajtás: alacsony tápfeszültségű vonal
Hajtás: megszaladás (2 beállított pont)
Hajtás: vezetőszakadás
Hajtás: rövidzárlat elleni védelem mellett félvezető biztosító (villamos hálózat)
Hajtás: ventilátor felügyelet
|
Frekvencia felbontás
|
Dolly: 0,1 Hz
Analóg bemenet: 0.012/50 Hz
|
Csatlakozó típusa
|
2 RJ45 esetén Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link a kapcsoló elején
1 RJ45 esetén Modbus soros kapcsolat a kapcsoló elején
|
Fizikai interfész
|
2-vezetékes RS 486 esetén Modbus soros kapcsolat
|
Átviteli keret
|
RTU esetén Modbus soros kapcsolat
|
Átviteli ráta
|
10/100 Mbit/s esetén Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s esetén Modbus soros kapcsolat
|
Váltási mód
|
Félduplex, teljes duplex, automatikus negálás Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
|
Adatformátum
|
8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás esetén Modbus soros kapcsolat
|
Címek száma
|
1…247 esetén Modbus soros kapcsolat
|
Helyi jelzés
|
LCD képernyő előlap gépkezelő regisztrációs mód
|
Bemeneti kompatibilitás
|
DI1...DI9: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
DI7, DI9: pulzus bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 664
STOA, STOB: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív logika (forrás) (DI1...DI9), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (DI1...DI9), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (DI7, DI9), < 0.6 V (állapot 0), > 2.5 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (STOA, STOB), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
|
Mintavételi időtartam
|
2 ms +/- 0.5 % (DI1...DI9) - diszkrét bemenet
5 ms +/- 1 % (DI7, DI9) - pulzus bemenet
1 ms +/- 1 % (AI1, AI2, AI3) - analóg bemenet
5 ms +/- 1 % (AQ1, AQ3) - analóg kimenet
|
Pontosság
|
+/- 0,6% AI1, AI2, AI3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg bemenet
+/- 1 % AQ1, AQ3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg kimenet
|
Linaeritási hiba
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15% a legnagyobb értékre esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
AQ1, AQ3: +/- 0,2% esetén analóg kimenet
|
Frissítési idő
|
Relé kimenet (R1, R2, R4): 5 ms (+/- 0.5 %)
|
Szigetelés
|
Táp és vezérlő kapcsok között
|
Szigetelési ellenállás
|
> 1 MOhm 50/60 Hz
|
Diszkrét bemenet száma
|
10
|
Diszkrét bemenet típusa
|
DI1...DI9 programozható, 24 V DC (30 V), impedancia: 3.5 kOhm
DI7, DI9 programozható impulzus bemenetként: 0…30 kHz, 24 V DC
STOA, STOB safe torque off funkció, 24 V DC, impedancia: > 2,2 kOhm
|
Diszkrét bemeneti logika
|
16 előre beállított sebesség
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Logika kimenet DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100,0 mA
Impulzus kimenetként programozható DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20,0 mA
Logika kimenet DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100,0 mA
|
Analóg bemenetek száma
|
3
|
Analóg bemenet típusa
|
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 30 kOhm, felbontás 12 bit
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, felbontás 12 bit
|
Analóg kimenetek szám
|
2
|
Analóg kimeneti típusa
|
Szoftverrel konfigurálható feszültség AQ1, AQ3: 0...10 V DC impedancia 470 Ohm, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram AQ1, AQ3: 0...20 mA impedancia 500 Ohm, felbontás 10 bit
|
Relékimenetek száma
|
3
|
Relékimenet típusa
|
Konfigurálható relé logika R1: hibarelé NO/NC villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R2: szekvenciarelé NO villamos tartósság 1000000 ciklus
Konfigurálható relé logika R3: szekvenciarelé NO villamos tartósság 1000000 ciklus
|
Maximális kapcsolási áram
|
Relé kimenet R1 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -250 V AC
Relé kimenet R1 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R1 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
Relé kimenet R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 A -250 V AC
Relé kimenet R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 A -320...460 V DC
Relé kimenet R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
|
Minimális kapcsolóáram
|
Relé kimenet R1, R2, R4: 5 mA -24 V DC
|
Hozzáférés módszere
|
Slave Modbus TCP
|
Aszinkron motor vezérlőprofil
|
Variable torque standard
Constant torque standard
Optimized torque mode
|
Szinkronmotor vezérlőprofil
|
Állandó mágneses motor
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
S, U vagy felhasználóra szabva
0,01-9000 s között lineárisan külön-külön szabályozható
|
Motorcsúszás-kompenzáció
|
Automatikus terhelés-független
Em áll rendelkezésre állandó mágneses motorban
Állítható
Elnyomható
|
Kapcsolási frekvencia
|
2...8 kHz állítható leértékelési faktorral
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
2.5 kHz
|
Leállás fékezéssel
|
By DC injection
|
Fázis áram
|
1094 A -400 V (normál igénybevétel)
868 A -400 V (nagy igénybevétel)
|
Látszólagos teljesítmény
|
758 kVA -400 V (normál igénybevétel)
601 kVA -400 V (nagy igénybevétel)
|
Maximális átmeneti áram
|
1512 A ideig 60 s 10 percenként (normál igénybevétel)
1530 A ideig 60 s 10 percenként (nagy igénybevétel)
|
Rövidzárlat-védelem
|
Felfelé: 1600 A gG biztosíték izolátor (normál igénybevétel)
Felfelé: 1250 A gG biztosíték izolátor (nagy igénybevétel)
Belső: 400 A 5 aR biztosíték izolátor
|
Villamos csatlakozás
|
Eltávolítható csavar terminál blokk, szorító kapacitás: 0.5...10 mm² esetén Irányítás
M12 x 2 sín esetén villamos hálózat
M12 x 2 sín esetén vészleállító vagy szakaszkapcsoló egyedi bemenetek
|
Kábelbemenet
|
Bottom
|
Szélesség
|
2600 mm
|
Nettó súly
|
1950 kg
|
IP védettségi fok
|
IP23 conforming to IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
EMC szűrő
|
Integrált megfelel EN/IEC 61800-3, 1 osztály, unshielded cable mellett 250 m maximális mottorkábel hossz
|
Szennyezési fok
|
2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
|
Rezgési ellenállás
|
1,6 mm (f= 3…20 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
0,75 mm (f= 10…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
3M4 conforming to IEC 60721-3-3
1,6 mm (f= 3…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
4 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
40 gn megfelel IEC 60721-3-3
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
1000...2260 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
2000...5000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TT földelési rendszer
2000...5000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TN földelési rendszer
2000...5000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén IT földelési rendszer
4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TT földelési rendszer
4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TN földelési rendszer
|
Környezeti jellemző
|
Vegyi szennyezéssel szembeni ellenállás 3C3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
Porszennyezéssel szembeni ellenállás 3S3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
Ellenálló a nedvességgel szemben 3K3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
|
Termékbizonyítvány
|
ATEX Cat 3G
C-Tick.1
EAC
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Jelölés
|
CE
|
Szabványok
|
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 60204-2
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
|
Maximum THDI
|
<5 % teljes terhelés megfelel IEEE 519
|
Összeszerelés
|
In floor-standing enclosure compact version
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…0 °C nélkül (tokozatfűtés opcióval)
0…40 °C nélkül
40…50 °C leértékelési faktorral
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|