Schneider-Electric
 
BCH2LF0431CF5C picture- web-product-data-sheet
BCH2LF0431CF5C
Lexium BCH2 szervomotor, kis tehetetlenségű, 400W, 80mm, 3000 rpm, Lexium 28 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32
Készülék rövid neve BCPM
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség 5000 rpm
[Us] névleges tápfeszültség 220 V
110 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Egyfázisú
Állandó statikus áram 2,29 A
Folyamatos lassulási nyomaték 1,27 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
1,27 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
1,27 N.m esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
Folyamatos teljesítmény 400 W
Csúcslassulási nyomaték 3,81 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
3,81 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
3,81 N.m esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
Névleges kimeneti teljesítmény 400 W esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
400 W esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
400 W esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
Névleges nyomaték 1,27 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
1,27 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
1,27 N.m esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
Névleges sebesség 3000 rpm esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
Maximális áram Irms 7,73 A esetén LXM28... -0,4 kW, 220 V
7,73 A esetén LXM28... -0,4 kW, 110 V
Maximális állandó áram 2,52 A
Termékkompatibilitás LXM28... szervomotor motor -0,4 kW, 220 V, egyfázisú
LXM28... szervomotor motor -0,4 kW, 220 V, három fázis
LXM28... szervomotor motor -0,4 kW, 110 V, egyfázisú
Tengelyvég Ékelt
Tengelyátmérő 14 mm
Tengelyhossz 30 mm
Billentyű szélesség 5 mm
Visszacsatolás típusa 20 bits single turn absolute encoder
Tartó fék Van
Tartó nyomaték 2,5 N.m beépített
Rögzítés Aszimmetrikus AM1-EC sín
Motor perem mérete 80 mm
Villamos csatlakozás Szabad vezeték
Nyomatékállandó 0,55 N.m/A -20 °C
Vissza feszültség állandó 33,5 V/krpm -20 °C
Forgórész tehetetlenség 0,72 kg.cm²
Állórész-ellenállás 3,2 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 11,3 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 3,53 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 332 N -3000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 115 N
Fékbehúzó teljesítmény 10,2 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 152 mm
Motorterek száma 1
Gallér központ átmérője 70 mm
Gallér központ mélysége 4 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 6,6 mm
Szerelőlyukak körátmérője 90 mm
Tengelyváll peremének távolsága 4 mm
Termék súlya 2,8 kg
Környezet
IP védettségi szint IP54 IM B5, IM V1
IP51 IM V3
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,8 cm
1. csomag szélessége 17,5 cm
1.csomag hossza 29,6 cm
1. csomag súlya 3,21 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.