|
|
|
BCH2LF0432CA5C
Lexium BCH2 szervomotor, kis tehetetlenségű, 400W, 80mm, 3000 rpm, Lexium 28 hajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32
|
Készülék rövid neve
|
BCPM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség
|
5000 rpm
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
220 V
110 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
Egyfázisú
|
Állandó statikus áram
|
2,29 A
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
1,27 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
1,27 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
1,27 N.m esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
|
Folyamatos teljesítmény
|
400 W
|
Csúcslassulási nyomaték
|
3,81 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
3,81 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
3,81 N.m esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
400 W esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
400 W esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
400 W esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
|
Névleges nyomaték
|
1,27 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
1,27 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
1,27 N.m esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
|
Névleges sebesség
|
3000 rpm esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
|
Maximális áram Irms
|
7,73 A esetén LXM28... -0,4 kW, 220 V
7,73 A esetén LXM28... -0,4 kW, 110 V
|
Maximális állandó áram
|
2,52 A
|
Termékkompatibilitás
|
LXM28... szervomotor motor -0,4 kW, 220 V, egyfázisú
LXM28... szervomotor motor -0,4 kW, 220 V, három fázis
LXM28... szervomotor motor -0,4 kW, 110 V, egyfázisú
|
Tengelyvég
|
Simatengely
|
Tengelyátmérő
|
14 mm
|
Tengelyhossz
|
30 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
20 bits single turn absolute encoder
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Aszimmetrikus AM1-EC sín
|
Motor perem mérete
|
80 mm
|
Villamos csatlakozás
|
Szabad vezeték
|
Nyomatékállandó
|
0,55 N.m/A -20 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
33,5 V/krpm -20 °C
|
Forgórész tehetetlenség
|
0,67 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
3,2 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
11,3 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
3,53 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
332 N -3000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
115 N
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
10,2 W
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
112 mm
|
Motorterek száma
|
1
|
Gallér központ átmérője
|
70 mm
|
Gallér központ mélysége
|
4 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
6,6 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
90 mm
|
Tengelyváll peremének távolsága
|
4 mm
|
Nettó súly
|
2 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP51 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,5 cm
|
1.csomag hossza
|
29,6 cm
|
1. csomag súlya
|
2,475 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,54 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
2405
|
|
|