Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BCH2LF0433CF5C |
Schneider-Electric
 
BCH2LF0433CF5C picture- web-product-data-sheet
BCH2LF0433CF5C
Lexium BCH2 szervomotor, kis tehetetlenségű, 400W, 80mm, 3000 rpm, Lexium 28 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32
Készülék rövid neve BCPM
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség 5000 rpm
[Us] névleges tápfeszültség 220 V
110 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Egyfázisú
Állandó statikus áram 2,29 A
Folyamatos lassulási nyomaték 1,27 N.m esetén LXM26D -2,6 A, 220 V, egyfázisú
1,27 N.m esetén LXM26D -2,6 A, 220 V, három fázis
1,27 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
1,27 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
1,27 N.m esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
Folyamatos teljesítmény 400 W
Csúcslassulási nyomaték 3,81 N.m esetén LXM26D -2,6 A, 220 V, egyfázisú
3,81 N.m esetén LXM26D -2,6 A, 220 V, három fázis
3,81 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
3,81 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
3,81 N.m esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
Névleges kimeneti teljesítmény 400 W esetén LXM26D -2,6 A, 220 V, egyfázisú
400 W esetén LXM26D -2,6 A, 220 V, három fázis
400 W esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
400 W esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
400 W esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
Névleges nyomaték 1,27 N.m esetén LXM26D -2,6 A, 220 V, egyfázisú
1,27 N.m esetén LXM26D -2,6 A, 220 V, három fázis
1,27 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
1,27 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
1,27 N.m esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
Névleges sebesség 3000 rpm esetén LXM26D -2,6 A, 220 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM26D -2,6 A, 220 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
Maximális áram Irms 7,73 A esetén LXM28... -0,4 kW, 220 V
7,73 A esetén LXM28... -0,4 kW, 110 V
Maximális állandó áram 2,52 A
Termékkompatibilitás LXM26D szervomotor motor -0,4 kW, 220 V, egyfázisú
LXM26D szervomotor motor -0,4 kW, 220 V, három fázis
LXM28... szervomotor motor -0,4 kW, 220 V, egyfázisú
LXM28... szervomotor motor -0,4 kW, 220 V, három fázis
LXM28... szervomotor motor -0,4 kW, 110 V, egyfázisú
Tengelyvég Ékelt
Tengelyátmérő 14 mm
Tengelyhossz 30 mm
Billentyű szélesség 5 mm
Visszacsatolás típusa 20 bits single turn absolute encoder
Tartó fék Van
Tartó nyomaték 2,5 N.m beépített
Rögzítés Aszimmetrikus AM1-EC sín
Motor perem mérete 80 mm
Villamos csatlakozás Szabad vezeték
Nyomatékállandó 0,55 N.m/A -20 °C
Vissza feszültség állandó 33,5 V/krpm -20 °C
Forgórész tehetetlenség 0,72 kg.cm²
Állórész-ellenállás 3,2 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 11,3 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 3,53 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 332 N -3000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 115 N
Fékbehúzó teljesítmény 10,2 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 152 mm
Motorterek száma 1
Gallér központ átmérője 70 mm
Gallér központ mélysége 4 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 6,6 mm
Szerelőlyukak körátmérője 90 mm
Tengelyváll peremének távolsága 4 mm
Nettó súly 2,8 kg
Környezet
IP védettségi szint IP51 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,9 cm
1. csomag szélessége 17,2 cm
1.csomag hossza 29,5 cm
1. csomag súlya 3,27 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 7,013 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 16
3.csomag magassága 80 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 72 cm
3. csomag súlya 63,104 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2410